1. Home
  2. ブログ
  3. RYCHIGERによるコーヒー包装の自動化ソリューション
RYCHIGERによるコーヒー包装性能のための高精度自動ソリューション
RYCHIGERによるコーヒー包装性能のための高精度自動ソリューション
消費財

RYCHIGERによるコーヒー包装性能のための高精度自動ソリューション

RYCHIGERは、充填、封印、カーチニング、ケース&トレイ包装、パレット化機械のリーディングカンパニーであり、コーヒー業界向けの高速エンドオブライン包装ソリューションという複雑なニーズに直面していました。ボッシュ・レックスロスと提携し、NCP-25 Drop-Packerの開発に成功しました。この機械は現代の生産要求を満たすだけでなく、卓越した速度と柔軟性を実現し、新たな業界標準を打ち立てています。

充填、封入、カーティン、ケース&トレイ包装、パレット化機械のリーディングメーカーとして、RYCHIGERはシングルサーブカプセルやコーヒーバッグなどの製品向けの高度な包装システムの開発を専門としています。 同社の評判は、コーヒー業界での数十年にわたる専門知識に基づいて築かれており、世界中の生産者の変化するニーズに応える革新的で信頼性の高いソリューションを提供しています。

課題:パッケージングの高い要求

RYCHIGERは、速度、精度、柔軟性において非常に高い基準を満たす次世代のエンドオブライン包装機の開発を任されました。このプロジェクトの成功は、いくつかの重要な課題を克服することにかかっていました。

フォーマットバラエティ この機械は、3パック、6パック、12パックなど様々な梱包形式を最小限の切り替え時間で扱う柔軟性を必要としていました。
精密性と製品保護 このシステムは、繊細なコーヒーバッグを安全かつ正確にグループ分けし、損傷を受けないようにしなければなりませんでした。
コンパクトなフットプリント 生産環境での貴重な床面積を節約するために、設計はコンパクトである必要がありました。
将来に備える ソリューションは将来の市場需要に適応できるスケーラブルでオープンでなければなりませんでした。

解決策:強力で精密なモーションコントロールシステム

これらの要件を満たすため、RYCHIGERはボッシュ・レックスロスの高性能モーションコントロールシステムを導入しました。この統合ソリューションがNCP-25Drop-Packerの性能と知能の中核を成しています。

このシステムはすべての機械の動きを最大限の精度で同期させ、製品を保護するサーボ制御の迅速なグルーピングを可能にします。機械の設置面積を大幅に削減するため、キャビネットフリードライブ技術が導入され、コンパクトな設計の必要性に直接対応しました。VarioFlowコンベヤーシステムは、袋の効率的かつ穏やかな取り扱いを保証し、機械へのスムーズかつ連続的な材料の流れを提供します。モーションコントロール、ドライブ、輸送技術の組み合わせにより、シームレスで高性能な自動化ソリューションが生まれました。

「Bosch Rexrothの支援を受けて、速度、正確さ、稼働時間の要件を完全に満たすコーヒー包装ソリューションを開発しました。システムの性能とスケーラビリティ、そしてすでに実装されているキャビネットフリードライブ技術が、私たちとお客様に決定的な競争優位をもたらしています。」
- Alex Bialler | RYCHIGER Canada 営業責任者

影響と成果:包装業界における新たな基準

この協力により、RYCHIGERは測定可能な成果を生み出し、新たな業界基準を打ち立てる最先端の包装機械を市場に投入することができました。

  • 最大パフォーマンス: この機械は毎分最大35袋を高精度で信頼性高く処理し、出力を最大化します。
  • 高い柔軟性: レシピベースの切り替えは、さまざまなパッケージ形式への迅速かつ簡単な適応を可能にします。
  • スペース節約:キャビネットフリー技術によって実現されたコンパクトな機械設計により、全体のフットプリントを削減します。
  • 最適な稼働時間:堅牢で統合された部品を使用することで、機械の稼働時間と信頼性を最大化します。
  • 将来に備えて: オープンでスケーラブルな自動化アーキテクチャにより、マシンは将来のアップグレードや要件に対応できる状態になります。
  • 製品の丁寧な取り扱い: サーボ制御グルーピングは、包装過程における製品の完全な完全性を保証します。

Bosch Rexrothの戦略的自動化ソリューションを統合することで、RYCHIGERは複雑な技術的課題を見事に市場をリードする製品へと変革しました。NCP-25Drop-Packerは、ターゲットを絞ったモーションコントロール技術が、厳しい生産環境で性能、柔軟性、効率性を直接向上させる明確な例です。

梱包機の性能と効率を向上させたいですか?ボッシュ・レックスロスがどのように将来性のあるソリューション開発を支援しられるか、ぜひ当社の自動化専門家にお問い合わせください。