ボール搬送装置は真のオールラウンダーです。さまざまなシナリオで確実な材料の搬送をサポートします。5つの選択基準により、機械やシステムのメーカーは、最小限のメンテナンスコストで最適なパフォーマンスと耐用年数を実現できます。
軽量またはヘビーデューティー、サイズ8または120、ばね要素またはプラスチックボール - 機械およびプラントエンジニアリングにおけるボール搬送装置の幅広いアプリケーションは多岐にわたります。広範で低メンテナンスのポートフォリオを備えたサプライヤによってこれらの課題をカバーできれば、時間とコストを節約できます。ボッシュ レックスロスは、あらゆるアプリケーションの最高負荷容量と、あらゆる設置場所で最高性能を提供します。