2027年から、モバイル作業機械の規制枠組みが変わります。ブログシリーズの第一部では、法的要件を満たし、リスクを最小限に抑えるために、メーカーが今すぐ準備する必要があるものを説明します。
世界がコネクテッド化が進むにつれ、サイバーセキュリティや機能安全性、AIがモバイル作業機械の重要な側面になりつつあります。効率性とオートメーションを高める駆動機器は、デジタル化を加速させています。ただし、これには重大なリスクも伴います。 サイバー攻撃やデータ侵害、操作は機能を脅かすだけでなく、オペレーターや第三者の安全を危険にさらします。ボッシュ レックスロスは、ボッシュグループと緊密に協働して、長年にわたってこれらの課題に取り組んでおり、標準に準拠したソリューションを提供しています。
内部セキュリティの脆弱性から外部サイバー攻撃に至るまで、複雑な脅威の状況を鑑みて、EUおよび世界中の規制が厳格化しつつあります。しかし、単に技術基準を遵守するだけでは不十分です。必要なのは、開発から運用、廃棄に至るまで、製品ライフサイクル全体をカバーする包括的なセキュリティ概念です。
オペレーターとエンドユーザーは、物理環境とデジタル安全の両方の重要性に対する意識を高めており、包括的なセキュリティのコンセプトを求めています。サイバーセキュリティは、デジタル化と共に、建設機械や農業機械、マテリアルハンドリング車両などのモバイル作業機械の戦略的競争要因へと進化しています。強固なセキュリティソリューションを提供するメーカーは、最高レベルの信頼を得ており、長期的な取引関係を構築する強い立場にあります。
建設機械メーカーにとって、サイバーセキュリティ、機能安全、AI規制のトピックに深く取り組むことは不可欠であり、価値のあることです。技術開発の急速な進展に伴い関連する要件が急速に進化し、ますます相互に関連している場合はなおさらです。この問題に加えて、現在も多くの規制が起草または改正されていますが、まもなく施行される予定です。
ボッシュ レックスロスは長年にわたり、モバイル作業機械の規制環境に密接に関わってきました。EUにおける主な要件は次のとおりです。
機械指令(MD)は、健康と安全ならびに物理的及びデジタル的な完全性を守るための中核的な規制のひとつです。これには包括的なリスク評価が必要であり、メーカーは不正なアクセスや操作に対するセキュリティ対策を実施する必要があります。2027年1月20日をもって、EU 機械規制(MR)が現行の機械指令(MD)に代わって発効します。この移行により、大きな変化が生じます。この規制は、機能安全に加えて、ITセキュリティとソフトウェア関連のリスクに関連する特定の要件を定義しています。EU機械指令および将来のEU機械規制は、CE関連の規制であり、モバイル作業機械をヨーロッパの単一市場に展開するために遵守する必要があります。
関連規格: ISO 13849、19014、25119および対応するタイプC規格
影響を受ける製品: リスクアセスメントに従って、ジョイスティックやコントロールユニット、油圧コンポーネントなど、安全機能に影響を与えるすべてのコンポーネント。
発効: 2027年1月予定
無線設備指令(RED) はワイヤレスシステムに関する規制上の安全性要件を初めて定義します。この指令の対象となるデバイスは、ネットワークへの危害やネットワークの誤用を防ぐように設計する必要があります。REDの厳しい安全基準は、Wi-Fiやモバイルネットワーク、Bluetoothなどの無線テクノロジーに適用されます。さらに、同指令は、ユーザーのプライバシーを保護し、詐欺を防ぐことを目的としています。
関連規格: EN 18031-1、-2、–3
影響を受ける製品: ワイヤレスシステム
発効: 2025年8月
サイバーレジリエンス法(CRA)は開発から運用、廃棄に至る製品ライフサイクル全体をカバーする規制上のサイバーセキュリティ要件を初めて定義します。CRAは、MDとREDの要件を組み合わせ、デジタル製品のサイバーセキュリティの枠組みを確立することによってこれらを補完します。これには、セキュリティ更新の提供や、脆弱性やインシデントを報告する義務が含まれます。さらに、CRAは将来のリスクを予測するための堅牢なセキュリティ戦略の開発および実装されたセキュリティ対策の証明とその定期的なレビューを必要とします。
関連規格: 進行中
影響を受ける製品: デジタルインターフェイス(USBインターフェイスを含む)を備えた製品
発効: 2027年11月予定
AI規制法はEU内での人工知能の使用を規制し、透明性、トレーサビリティが高く、安全なAIシステムの導入を求めています。また、どのAIシステムが許可され、どれが禁止されているかも定義します。さらに、機械メーカーは、AIを組み込んだ機械の完全性と安全を確保する必要があります。
関連規格: 進行中(ドラフト?)
影響を受ける製品: 機械による自律的な意思決定を含む、AI(53)で動作する高度なオートメーションシステムとロボティクス
発効: 2027年8月予定
主要な規制措置のタイムライン(画像:ボッシュ レックスロス AG)
規制の変化のペースが速く、今日の脅威の状況が複雑であることを考えると、サイバーセキュリティ、機能安全、AI規制は、すべてのメーカーの最優先課題であるべきです。良いニュース:メーカーは、単独でこれらの課題に直面する必要はありません。ボッシュ レックスロスは、ボッシュグループのスペシャリストチームと協働し、包括的な専門知識と標準準拠ソリューションを提供します BODASエコシステム モバイル作業機械のデジタルトランスフォーメーションをサポート。これにより、メーカーはセキュリティリスクをより適切に管理し、法的要件を満たすと同時に、建設機械の性能、効率、ユーザーエクスペリエンスを大幅に向上させることができます。
今後のブログ記事では、機械規制、サイバーレジリエンス法、AI法の具体的な要件を詳しく見ていきます。ボッシュ レックスロスとBODASのサポートにより、お使いの機械が規制に準拠し、確実に将来に備える方法をご確認ください。
安全とセキュリティに関するボッシュ レックスロスの姿勢を知り、myBODASの専門家やコミュニティのメンバーと意見を交換しませんか?
このブログシリーズ「建設機械・農業機械のサイバーセキュリティ、機能安全、AI」のすべての記事:
1.サイバーセキュリティ、機能安全、AI:オフハイウェイメーカーにとって今重要なこと
2.機能安全:メーカーがEU-MVO、CRA、AI Actの要件をマスターする方法
3.サイバーセキュリティ:メーカーが今すぐ行動を起こす必要がある理由