1. Home
  2. ブログ
  3. 食品産業における効率的なパレタイジング
スムーズなチェーン面を持つVarioFlow plusコンベヤベルト上の2つのレックスロス カートン
スムーズなチェーン面を持つVarioFlow plusコンベヤベルト上の2つのレックスロス カートン
アッセンブリーテクノロジー

食品産業における効率的なパレタイジング

VarioFlow plusチェーンコンベヤシステムとHitmark Robotics社のソリューションとのインテリジェントオートメーション

食品業界では、高い効率性や厳格な衛生管理、安全性、スムーズな製品運搬を可能にするソリューションが求められています。このためメーカーは、これらの複雑な要件を満たす現代のオートメーションへの投資を拡大しています。私たちのソリューションはVarioFlow plusです。ボッシュ レックスロスのチェーンコンベヤシステムは、既存のオートメーションと Hitmark Robotics社 の機能の統合を組み合わせ、パレタイズ、デパレタイズ、および注文時のピッキングのプロセスで優れた結果を得られるようにします。

食品業界の自動化プロセス:パレタイジング、デパレタイジング、ミキシング

様々なサイズ、多様なパッケージソリューション、迅速な切り替えなどの必要性など、食品業界の課題を解決するには、ピックアンドプレース オートメーションの高度なソリューションが必要です。その結果、プロセスを加速するだけでなく、再現性と一貫した高品質の両面を満たす包括的なロボットラインを選択する企業が増えています。

このタイプの実装は Hitmark Robotics社 - パッケージングのオートメーションを専門とする産業ソリューションのインテグレーターの提供するものです。同社は パレタイジングロボット、ピッキングステーション、デパレタイジングシステム と運搬と制御システムの設計・実装を担います。最近の事例としては、ボッシュ レックスロスと協働した生産ラインが挙げられます。


VarioFlow plus – 要求の厳しい製品でも安全な運搬が可能

乳製品メーカー様向けの実装においての課題は、カートンやクレートを損傷することなく、安全かつ円滑な運搬を確実にすることでした。レックスロスの VarioFlow plusチェーンコンベヤシステム は、システム幅320 mmでチェーン面が滑らかなため、慎重に取り扱う必要のある敏感な商品に最適です。

例えば次のような要素で構成されます。

  • 全長約57メートルのVarioFlow plusチェーンコンベヤ10台
  • ギヤモーター10個
  • アクティブ転送ブリッジ10個
  • 広いガイド面を持つ滑らかな製品運搬のためのスライドレールを備えたアルミニウムプロファイルレール

段ボール箱は包装機から直接ラインに搬送され、垂直に持ち上げられ、約2.5メートルの高さで運搬されます。システム下に空きスペースを残しながら連続生産が可能で、従業員の往来や運搬カートの運用に使用されます。

ロボットのパレタイジング – 成果が出る精度

ラインの最後には、パレタイジングロボットによる収集用パッケージを準備するステーションがあります。ここでシステムは商品を自動的に分離し、定義されたパターンに従ってそれらを配置します。Hitmark Robotics社が開発したオートメーションシステムとの統合により、スムーズにラインをロボットに繋げるだけでなく、継続的に動作パラメータをモニタリングし、パッケージングやフォーマット変更の際に迅速に再構成することが可能です。


Hitmark Roboticsとボッシュ レックスロスが協力する理由

ボッシュ レックスロスは高度に開発された運搬システムを提供し、Hitmark Roboticsはその統合、オートメーション構成、パレタイジングシステムへの接続を受け持ちました。両社は共通のビジョンを持っています。

最も要求の厳しい業界においても、確実に、柔軟に、かつスケーラブルに機能するソリューションを作り出すことです。

導入の主なメリット:

  • 運搬品の損傷リスクを最小限に抑える
  • スペースの最適利用
  • 一貫したパフォーマンス
  • 迅速な拡張または再構成が可能
  • パレタイズ用パッケージの自動調製
  • 困難な生産条件下でも信頼性の高い動作


オートメーションの未来は、運搬ソリューションから始まります

現代のオートメーションは、先進的な考え方を持ち、施設の実際のニーズを考慮し、柔軟性を考慮し、同時に安全なプロセスを可能にする必要があります。

Hitmark Roboticsの専門知識とVarioFlow plusチェーンコンベヤシステムなどのボッシュ レックスロスの信頼性の高い製品を組み合わせることで、最適なソリューションを提供します。もしも パレタイジング、ミキシング、または食品とその包装の運搬が、貴社の攻めの一手になるのであれば、どれが最適なソリューションなのかを調べる価値があります。

ご質問またはVarioFlow plusにご関心がございましたら、

お問い合わせください。

VarioFlow@boschrexroth.de

VarioFlow plusチェーンコンベヤを見ている女性