1. Home
  2. ブログ
  3. eLION:一貫したポートフォリオ
eLIONポートフォリオ
eLIONポートフォリオ
モバイル機械向けソリューション

eLION:すべての機械に対応する一貫したポートフォリオ

拡張されたeLIONポートフォリオは、全ての機械の電動化を可能にします。新たな要素であるeLIONパワー&モーションコントロールでは、非常にコンパクトなHVモーターと小型オフハイウェイ車向けの96V向け製品が含まれています。

建設機械・農業機械の電動化が進むにつれ、標準化と拡張性というテーマがクローズアップされています。オフハイウェイメーカーが、すべての機械において、開発と運用の効率を高める方法とは何でしょうか?

1.パワーマネージメント、ドライブシステム、油圧機器向けソフトウェア機能

多くの機械メーカーは、独自の制御ソフトウェアの開発に多額の投資をしていますが、電動化されたモデルごとに開発、統合、メンテナンスの労力は増大しています。この必要は必ずしもありません。eLIONパワー&モーションコントロール ポートフォリオにより、ボッシュ レックスロスはあらゆる機械のサイズにおいて統一されたソフトウェアロジックによるコスト効率の高い代替案を提供します。新規開発やレンタル車両などの既存車両の改造においても、オフハイウェイ アプリケーション用に開発されたポートフォリオにより、統合はより迅速で信頼性の高いものとなります。同時に機械の性能を最適化し、ニーズに基づいた操作性を確保しながら、電動化の複雑さを軽減します。BODASエコシステムにふさわしいモジュラー式のソリューション アプローチは、多くのアプリケーションに柔軟に対応できる3つのアプリケーション ソフトウェア ソリューションで構成されています。

パワー&モーションコントロールeLION

電力コントロール EPC
高電圧システムを制御し、バッテリーと熱管理との標準化されたインターフェイスを介して通信し、電気的完全性を保証します。統合された電源管理は、機能性と可用性の観点から最適化されています。

トラベルドライブ制御EDA
トラクションドライブを制御し、速度ベースおよび負荷感知駆動の両方を可能にします。これにより、油圧装置の馴染み深い操作感が正確に再現されます。

ポンプドライブ制御PDC
インバータ、モータ、ポンプを電子制御で統合します。アプリケーション ソフトウェアは、ポンプ制御に加えて、エネルギー効率が良く低ノイズの操作を行うためのさまざまな機能を提供します。

まとめ:
新しいeLIONパワー&モーションコントロール ポートフォリオは、高電圧システム、トラクション、ポンプ制御向けに事前に検証された機能により、迅速な市場投入を可能にし、開発コストを削減します。このポートフォリオには、インバータ、モータ、車載充電器、DC-DCコンバータなどのRexroth eLIONコンポーネントが統合されています。これにより最適な車両制御が可能となり、バッテリー管理システムおよび熱管理システムへのカスタマイズ可能なインターフェースを提供します。市場投入は2025年末に開始され、初期のパイロットプロジェクトが既に進行中です。

2.高出力密度の汎用モータ

同じ設置スペースで、最大50%のパワーアップ - これが新しいEMP1モータシリーズです。この拡張により、eLIONの高電圧ポートフォリオは、高効率ポンプドライブ、トラクション、発電機アプリケーション向けの拡張可能なオフハイウェイ最適化モータープラットフォームを含むまでに成長しました。トラクション力が大幅に高く、ギア比が低い電力密度の大幅な増加は、最適化された電磁設計に基づいています。その結果よりコンパクトで、より軽く、より強力な機械が実現します。5種類の長さを持つこのスケーラブルな高速モータは、30~175 kWの連続出力範囲をカバーし、全回転数範囲にわたって一貫して高い性能を発揮します。これにより設計の柔軟性が向上し、あらゆるタイプのドライブを最適にサポートすることができます。

eLIONモータEMP1
eLION低電圧ポートフォリオ

3.標準化された96Vポートフォリオ

多くのメーカーは、例えばホイールローダーやテレハンドラーなど、96Vレンジのコンパクトな機械から意識的に変革を始めます。また、高電圧分野ですでに積極的に活動している企業もあり、現在ではより小規模な電力クラスの電化を考えています。そのため、ボッシュ レックスロスはeLIONの電源とモーションコントロールのポートフォリオを96Vで補完しています。これにはCAN-J1939通信やUDS診断プロトコル、ISO13849に準拠した完全統合機能安全を備えたモータとインバータが含まれます。これらの標準的なインターフェースにより、建設機械・農業機械のメーカーは一貫した通信および診断インフラストラクチャーの恩恵を受け、後で高電圧クラスおよび電力カテゴリーにスケーリングすることが大幅に簡素化されます。

現在、どのような変革の課題がありますか?

お問い合わせください。効率的で強力なソリューションを一緒に見つけましょう。
Support.Rexroth@boschrexroth.co.jp

eLIONの全ポートフォリオと詳細情報はこちらから www.boschrexroth.com/eLION

Peter Fischbach ボッシュ レックスロスAG モバイルソリューション事業部 オフハイウェイ電化プロジェクトチームのセールス・商品管理メンバー。ボッシュグループに入社する以前は、ファクトリーオートメーション、アプリケーション&プロダクトマネジメント、REFU Elektronikの米国子会社責任者など、さまざまな役職を歴任。電気工学に精通し、駆動用パワーエレクトロニクス、デジタル化/IoT、モバイルアプリケーションおよびファクトリーオートメーション分野における電動化において30年以上の経験を持つ。

Peter Fischbach

Michael Mast ボッシュ レックスロスAG モバイルソリューション事業部オフハイウェイ電化プロジェクトチームのセールス・製品管理担当。現在は、電気駆動用アプリケーションのソフトウェアおよびシステムのプロダクトマネージャーを担当。専門職としての経歴:様々な職務を経験しており、閉回路および開放回路における油圧装置の車両試験やプロジェクト管理もその一環でした。油圧および電気駆動テクノロジー、建設機械用駆動装置の電動化および制御に関する深い経歴と17年以上の経験あり。

Michael Mast