消費財、医療技術、3Dプリントのいずれであっても、数えきれないほどの小さな部品を正確かつ低コストで移動する必要があります。これは、今でははるかに容易になっています。
「SMS」と聞いて、すぐにリニアモジュールを思い浮かべないと思います。しかし、この単語は覚えておいてください。このSMSは、さまざまな分野で見られる小さなパーツを扱うための、最先端かつ低コストのソリューションのことです。主に消費財、包装産業、半導体および電池製造、3Dプリント、自動車産業、医療技術、機械工学が対象です。
高精度の位置決め、小型、メンテナンスが少ない
多くのアプリケーションの多くでは、低~中程度の動特性で最大± 0.005 mmという高い再現性が求められます。さらに設計がコンパクトかつ堅牢で、ほとんどメンテナンスを必要としない場合は、より良いです。!ボッシュ レックスロスの新しいSMSリニアモジュールは、これらの要件に合致し、システムとライフサイクルコストを低減することができます。さらに、空圧駆動からの代替を推奨し、関連するすべての利点を備えた電動化のための良い機会です。
ボールスクリューアッセンブリー付きの堅牢なリニアモジュール
ボールスクリューアセンブリー付きのコンパクトなSMSモジュール(スモール モジュール スクリュー駆動)は、レックスロスの優れた品質基準により製造されており、統合された正確なガイダンスを提供するアルミニウムプロファイルが特徴的です。さらに、磁気でに固定されるスチール製カバーストリップは、内部のコンポーネントを保護します。
すばやく選択、在庫から入手可能
できる限り短い納期を確保するため、SMSリニアモジュールは在庫があり、すぐに注文できます。30-120mmの5つのサイズがあり、最大1,200mmの動作範囲に適しています。レックスロスのオンラインショップから簡単に選択し、注文可能です。また、ベルトサイドドライブまたはフランジカップリングとして、一般的なサーボモータのアタッチメントセットをオプションで提供しています。もちろん、ボッシュ レックスロス製のモータとドライブコントローラも選択できます。
まとめ:ポートフォリオの拡大で、時間とコストが節約できます
SMSリニアモジュールはリニア軸の範囲を拡大し、フラットな設計でコンパクトなシリーズを追加し、優れたコストパフォーマンスを実現します。シンプルな位置決めと搬送タスクは経済的に、そして短時間で実行できます。これにより、製造における精度、柔軟性、エネルギー効率の向上という電動化への道を開きます。これは未来への向上における3つの重要な品質です。
Small Modules Screw Driven SMS - 小型でハイパフォーマンス
こちらからSmall Modulesのウェブサイトで詳細をご覧ください。