1. Home
  2. ブログ
  3. 油圧技術の傑作 - 内接ギヤポンプ
当社の油圧機器の傑作、内接ギヤポンプ
当社の油圧機器の傑作、内接ギヤポンプ
産業用油圧機器

大切なのは内面の価値です!

内接ギヤポンプには、他のデザインに比べていくつかの利点があります。ボッシュ レックスロスの効率的なオールラウンダーを魅力的で用途が広いものにするのは何ですか?4つの質問と答えから紹介します。
ダイナミックなプロセス、短いサイクルタイム、そしてエネルギー効率の向上―これらは産業用油圧システムが取り組まなければならない課題です。この記事ではぜひ注目すべき代表的な基本コンポーネント、すなわち内接ギヤポンプに焦点を当てます。その理由は?こちらによくある4つの質問に対する4つの明確な回答があります。

非常にダイナミックなプロセスに対応する効率的なポンプソリューションはありますか?

もちろん当社の効率的な、モジュラー式に組み合わせ可能な内接ギヤポンプ。

ボッシュ レックスロスの内接ギヤポンプは非常に効率的で汎用性の高いオールラウンダーです。このコンパクトで堅牢、かつ静音性に優れた容積式ポンプは、長年にわたり一貫して高い効率を維持します。その鍵となるのは、軸方向および半径方向の両方における不要な漏れを補償することです。当社の設計対策は、内接ギヤ、リングギヤ、ハウジング間のギャップ寸法を自動的に最適化します。これにより、流体が連続的に搬送され、脈動が少なく、漏れ損失が最小限に抑えられます。その結果、最小限の摩耗、最大体積効率を実現します。

その他の利点:

  • ダイナミックで可変速度のアプリケーションに理想的: 対称的な設計と低い慣性モーメントのおかげで、広い速度範囲にわたって高効率。
  • 長寿命: 最適な材料組成と製造プロセスの継続的な改善。
  • モジュール性: 当社のクロスデザインポンプの組み合わせは、オーダーメイドのソリューションに全く新しい選択肢を提供します。あらゆる要件に最適なポンプを見つける方法―これこそがボッシュ レックスロスの真骨頂です。

サイクルタイムを短縮し、エネルギーを節約できますか?

もちろん当社の高効率内接ギヤポンプを使用すれば、可変速ドライブにも対応できます。

慣性モーメントが低く、一貫して高効率であることが、パフォーマンスとエネルギー効率を向上させる鍵となります。これは可変速ドライブに最適で、スロットル制御に代わるエネルギー効率の高い代替手段です。電気モーターと内接ギヤポンプを巧みに組み合わせた容量制御システムは、あらゆる運転条件において最適な出力を提供すると同時に、エネルギー消費を大幅に削減します。このように当社の効率的で耐久性のある内接ギヤポンプは、最小限のサイクルタイム、最適なプロセス品質、最大の省エネに重要な貢献をします。

別の利点をお探しですか?当社内接ギヤポンプの低騒音動作原理は、作業現場のストレスを軽減し、防音対策のコストを削減します。静寂性が求められる環境や、コスト面でのご要望にも最適です。

高圧、高速、または頻繁な負荷変化に対応するコンパクトなポンプソリューションを提供していますか?

もちろんです!当社の内接ギヤポンプを他のポンプタイプと組み合わせるだけで、より多くの電力とエネルギー効率を実現できます。

私たちの内接ギヤポンプは、単独で汎用性があるだけではありません。他のタイプのポンプと組み合わせることで、個々のアプリケーション、特に高圧、高速、頻繁な荷重交換を伴う製品に対して全く新しいソリューションの選択肢を提供します。例えば、コンパクトなPGH55モデルは非常に人気があります。この堅牢で静粛性の高いダブルポンプは、コンパクトな設計が特徴であり、一定で脈動の少ない吐出量だけでなく、幅広い粘度範囲と回転数範囲にも対応している点が特長です。その柔軟性はほぼ無限大です。あらゆる設計や公称サイズを、他の内接ギヤポンプ、ベーンポンプ、ラジアルピストンポンプを含め、自由に組み合わせることができます。

2分以内で完璧なポンプが見つけられますか?

試してみてください。レックスロス製ポンプのセレクターと当社のウェブサイトで。

内接ギヤポンプ用セレクターを使用すれば、いくつかの基準を入力するだけで、アプリケーションに適した事前選択を行うことができます。動作点(OP)と体積流量を指定し、さらに変速システムか定速ポンプのいずれかを選択してください。レックスロスならではのもう一つの特徴として、CADデータのダウンロードを含むRexroth Storeへの直接リンクが挙げられます。

ボッシュ レックスロスの内接ギヤポンプは、さまざまな要件、最適な性能、および省エネに適しています。コンパクトで堅牢、静かで柔軟な組み合わせが可能で、トータルコストを最小限に抑えたダイナミックで信頼性の高いプロセスに欠かせない基準です。ボッシュ レックスロスならではの品質。

当社の内接ギヤポンプ

当社は、お客様のシステムを見直せますか?

間違いなくできます。今すぐ営業チームにお問い合わせください。

お問い合わせ