HSRマルチステーション マニフォールドは、シリーズパネル設計(高さ積み重ね)における油圧制御用のモジュラー式ベースエレメントです。これにより、複数のバルブステーションをコンパクトなモジュラー式油圧マニホールドブロックに体系的に統合できます。
HSRマルチステーション マニフォールドは、コンパクトで強力な油圧制御の基盤を形成します。
製品の種類の増加、プロジェクト期間の短縮、安全要件の増加、コスト圧力の増加 – 油圧制御をこれまで以上に効率的に実装する必要があります。設計、購買、プロジェクト管理のいずれにおいても、機能的に柔軟で標準化されたソリューションが必要です。これは、ボッシュ レックスロスのHSRシリーズ コントロールパネルが、産業用油圧のスケーラブルなソリューションとして登場する場所です。以下の5つの具体的な質問と、それに対する当社の回答が、そのメリットを表します。
モジュール式パネル構造 vs. モノブロック構造 vs. 個別チューブ構造
| 基準 | 高性能モジュラー構造(HSR) | モノブロック - マニホールドブロック | 外部配管を備えた単一バルブ |
|---|---|---|---|
| モジュラー性 | 高 – 機能はモジュラー式にスタック可能 | 低 – 固定チャネル構造 | 低 – バルブは個別に組み合わせ可能 |
| エンジニアリング作業 | 標準化による再現性の低さ | バリエーションを除いて高い | 個々の配管を通して達成されるより高いレベル |
| 建物のスペース要件 | 垂直スタッキングによりコンパクト | ねじ込み式バルブによりコンパクトな設計 | 外線のため非常に高い |
| 拡張性 | 追加モジュールによりシンプル | 特定の条件下で可能 | 可能、しかし実装は複雑 |
| メンテナンスとサービス | 個々の中間プレートとバルブの交換 | 個々のバルブの交換 | 個々のバルブの交換は、配管を開くことによってのみ可能です |
| ライフサイクルコスト | 標準化により低い | 非常に低い | 複雑さのため比較的高い |
HSRマルチステーション マニフォールドは、モジュラー式の柔軟性とコスト効率の高い標準化を組み合わせています。個々の機械から量産まで、コンパクトで高性能、試験済みの油圧制御システムを可能にします。要求の厳しいアプリケーション向けの高性能産業用油圧ソリューションとして、典型的なマルチステーション マニホールド設計は、複雑さを軽減し、エンジニアリングを加速し、ライフサイクル全体を通じて計画の信頼性を高めます。ボッシュ レックスロスならではの品質。
もちろんです!今すぐ営業チームにお問い合わせください。
HSRマルチステーション マニフォールドとはなんですか?
HSRマルチステーション マニフォールドは、シリーズパネル設計(高さ積み重ね)における油圧制御用のモジュラー式ベースエレメントです。これにより、複数のバルブステーションをコンパクトなモジュラー式油圧マニホールドブロックに体系的に統合できます。
HSRシリーズ コントロールパネルはどのようなアプリケーションに適していますか?
HSRマルチステーション マニフォールドは、プレス機、プラスチック射出成形機、工作機械、特殊機械の製造など、モジュラー設計によるコンパクトかつ高出力の油圧制御システムが求められるあらゆる場面で使用されています。
HSRマルチステーション マニフォールドは1個からのバッチサイズに適していますか?
はい。そのモジュラー設計により、HSRマルチステーション マニフォールドをベースとした油圧制御システムは、経済的に導入・構成が可能であり、例えば専用機向けなど、単体ユニットとしてでも、完全な機能テストを経て納入されます。
HSRマルチステーション マニホールド コンフィギュレータの利点は何ですか?
コンフィグレータは、油圧制御の構造設計をサポートし、設計と機械に直接組み込むためのCADデータと回路図を提供します。これにより、エンジニアリングの労力が大幅に削減され、時間とお金が節約されます。
HSRマルチステーション マニフォールド
マルチステーション マニホールド構築におけるモジュラー式油圧制御の実現のためのベースプレート。
マルチステーション設計
複数のバルブまたは機能要素を上下に配置し、一体型の圧力通路およびタンク通路を介して一括して供給を行う、油圧制御の設計原理。
垂直スタッキング設計
機能およびパワー密度を高めるためのバルブおよび中間プレートモジュールの積み重ね。
油圧マニホールド
油圧システムにおける制御システムの圧力、流量、および方向制御機能を行うコンパクトなユニット。
バルブステーション
個別のコンシューマ接続を備えたシリーズプレート内の個々の機能ポイント。
サイズ(NG)
油圧コンポーネントの標準化されたフレームサイズ。
圧力制限機能(P→T)
システム圧力をリザーバーへバイパスすることで制限する機能。
過負荷弁
張り出し荷重や走行荷重が発生した場合の安全な荷重制御用バルブ。
バッチサイズ 1
量産を行わず、単品で製造または納品。
ライフサイクルコスト
計画、運用、メンテナンス、およびスペアパーツの各段階にわたるソリューションの総コスト。