LANG社の彫刻機は、コインやおもちゃ、巨大な車両タイヤ用のエンボスダイに最も微細な構造を加工します。隠れたチャンピオンが長期的に競争力を高める方法特に、統合された計測システムIMSや電気機械式シリンダEMC、リニアおよびオートメーションテクノロジーの他の多くのレックスロスコンポーネントを備えています。
何千年もの間、人々は物体にエンボス加工を施し、間違いようもないようにして偽造を防いてきました。現代のコインや車のタイヤ、おもちゃのダイに複雑な構造を作り出すには、リニアモーションテクノロジーばかりではなく、関連する駆動機器や制御にも最高の精度が必要です。
50年以上前にヘッセン州ヒュッテンベルクに設立された、工作機械メーカーのラング有限合資会社(LANG GmbH & Co. KG)は、プレスダイとエンボスダイの精密加工の専門家であり、多くの分野で世界市場をリードしていると見られています。LANG社の精密機械は、自動車、コイン、玩具産業に加えて、ウェーハ製造や顕微鏡、印刷、パッケージング産業でも投入されています。
フライスビットの中には、わずか100分の3ミリメートルで、微細加工用に100分の1ミリメートル単位で送り込まれるものもあります。使用されるリニア、ドライブ、制御技術の精度要件は、それに応じて高くなっています。単一のソースから得られる情報が多ければ多いほどよいと、設計部門長マルクス・ボラー氏は述べています。
LANG社はまた、レックスロスのリニアモーターと組み合わせたボールとローラーレールガイドを、レックスロスの豊富なラインナップの中から、さらなるコンポーネントとして採用しています。例えば、Impala 400SLフライス盤シリーズでは、主にコインやミニチュアセクターで使用されており、µm単位の繰り返し精度を達成します。
Bosch Rexrothが開発にも深く関わっていることで、ドライブやモーターの選定や設計、構成などにおいて大きな成果を上げています。最大精度は、質量慣性比が正確に正しい場合にのみ達成できるためだと、マルクス・ボラー氏は強調しています。きめ細かなリニアモーションテクノロジーのポートフォリオとオープンで誠実な交換により、すべてのアプリケーションに最適なソリューションを簡単に見つけられます。
商業的側面と納期に加えて、Bosch Rexrothとの協力関係の拡大により、長期的に製品の品質も向上しました。「ガイドは非常に堅牢なので、何十年も使用し続けることができます」とデザインマネージャは言います。「スペアパーツの供給が保証され、古いドライブ技術でも長い間修理可能であることも私たちにとって重要です。」
LANG社は現在、ほとんどすべてのマシンシリーズにBosch Rexrothのリニアガイドとドライブパッケージを装備しています。マルクス・ボラー氏は、制御面では、自作コントロールソフトウェアが可能な限り深く介入できるオープンなインターフェースを高く評価しています。「ここでも、私たちはBosch Rexrothの包括的なオートメーションポートフォリオの中に優れたソリューションを見出し、市場での地位をさらに強固にし、拡大しています。」