1. Home
  2. ブログ
  3. LC_8X - 2方向カートリッジバルブ
LC_8X - 2方向カートリッジバルブ
LC_8X - 2方向カートリッジバルブ
産業用油圧機器

新しいLC_8X 2ウェイカートリッジバルブ:油圧技術における課題への回答

効率性とパフォーマンスが極めて重要なこの世界において、私たちは常に真に前進をもたらす解決策を模索しております。しかし技術革新が、私たちの最も差し迫ったニーズに応えることは、いったいどれほどの頻度で起こるのでしょうか?

新たなLC_8X 2方向カートリッジバルブでは、お客様の声に耳を傾け、ご要望にお応えすることを改めて証明しました。この革新的な油圧バルブは、当社の理念を体現するものです。具体的な課題に対する明確な解決策を提供し、お客様の日常業務をより容易に、より強力に、そしてより持続可能なものにするために設計されております。
特に油圧システムの新規コンポーネントでは、お客様は具体的なご質問があることをわたしたちは理解しています。だからこそ、LC_8Xに関する重要で頻繁に寄せられる質問をまとめ、それについての回答を用意いたしました。

未来の油圧システムのためのシンプルなソリューションを提供してくれますか?

もちろんです。それが当社のLC_8X 2方向カートリッジバルブです。

ボッシュ レックスロスは、新型LC_8X 2方向カートリッジバルブにより、ロジック弁分野において再び技術的な基準を確立いたします。LC_8Xは、「Next Level to Perfection(完全に向けた次のレベル)」というコピーを具現化し、数々の性能向上と大幅な最適化の可能性により、機械およびプラントエンジニアリングのアプリケーションの幅をさらに広げます。
大容量の高流量アプリケーションであれ、精密な制御を必要とする微調整タスクであれ、LC_8Xは技術的にリードするオールラウンダーです。
ユーザーは、最大450 bar(45 MPa)までのさまざまな方向性、圧力、および複合機能を、より簡単に、より堅牢に、より高い性能で実装することができます。ボッシュ レックスロスは現在の技術の可能性を最大限に活かし、イノベーションを通じてお客様の利益を最大化し、性能、省エネ、簡素化、耐久性において新しい基準を打ち立てます。

交換は容易ですか?

もちろんです。当社のLC_8X 2方向カートリッジバルブは、既存の製品と互換性があります。

LC_8Xの開発は、LC-2X、LC-6X、LC-7Xシリーズを引き継いでおり、これらの旧モデルと互換性があります。
つまり:さらには既存のカバーを再利用できるため、リソースを節約し、変換作業を削減できます。
この互換性のおかげで、新世代との直接交換は問題なく可能です。
この互換性は、多くの場合中間プレートの追加を不要にする新しい標準ピストンシールと相まって、既存の油圧システムへの移行と統合を大幅に簡素化し、お客様の投資を保護します。
さらに、新しいLC_8Xは、従来のすべてのロジックカバーLFA.7Xに対応しています。

エネルギー損失を最小限に抑えたバルブはありますか?

もちろんです。LC_8X 2方向カートリッジバルブは、圧力損失を最大60%削減します。

エネルギー効率はLC_8Xの重要な特徴です。
最先端のシミュレーション技術を駆使して開発された流量最適化設計により、圧力損失は従来のLC-7Xシリーズと比較して最大で60%削減されています。
圧力損失の最小化は、熱の減少、冷却要件の削減、全体的なエネルギー効率の向上を意味します。
摩擦が最適化された新しいピストン設計A_Fと標準装備の一体型ステムシールは、内部漏れを防ぎ、油圧パワーの損失を最小限に抑え、エネルギー消費を削減します。

その結果、 大幅な効率向上、エネルギー要件の低減、CO₂排出量の削減を実現します。LC_8Xは、油圧機器のエネルギー効率に優れた新たな製品です。

ダウンタイムは削減できますか?

もちろんです。LC_8Xは、簡単な取り付けと堅牢性の向上により、システムの可用性を向上させます。

LC_8Xは、高い耐久性と最適な可用性を実現するように設計されています。
ラジアルシールの新しいシーリングコンセプトは、圧力スパイクによるオーバーフローに対する堅牢性を高め、外部からの漏れを防ぎます。また、好ましくない位置に取り付けられた場合でも、7Xシリーズよりも優れた性能を発揮します。
新開発の統合型標準ステムシールは隙間からの浸入を防止し、全バルブコンポーネントが最大450 bar(45 MPa)の作動圧力に対応するよう設計されています。これにより、最大スイッチング電力下での1000万回の負荷サイクル後も、気密性と機能性を確保します。
使いやすさは開梱から始まります。将来の包装に向けた新たに改訂された包装コンセプトは再生プラスチックコンポーネントに依存するため、視覚的にも白色から黒色へと移行します。
制御スプール上の分解用溝と引き抜き補助具は、さらにメンテナンスを容易にします。
バルブコンセプトの標準化により、プロジェクト計画、エンジニアリング、組立、保守が簡素化され、プロセスコストの削減、納期短縮、ダウンタイムの最小化を実現します。

新しいLC_8X 2方向カートリッジバルブ により、ボッシュ レックスロスは再びロジック弁 の最先端技術を再定義し、完璧への道において顧客価値を最大化します。
前モデルLC_7X を包括的に進化させ、性能、エネルギー効率、簡素化、耐久性における新たな基準を打ち立てる一方、 従来シリーズとの完全な互換性を維持しつつ、標準モジュールのより魅力的な定価を提供します。