1. Home
  2. ブログ
  3. RM Global:ロード・センシングの再考
RM Global
RM Global
モバイル機械向けソリューション

ロードセンシングの再考

モジュラー式バルブプラットフォームRM Globalが、オフハイウェイ車両の油圧作業のエンジニアリング、設置スペース、およびオペレーションを最適化する方法。

掘削機械、林業機械、コンクリートポンプ、テレハンドラー、あるいはモバイルおよびトラック搭載型ローダークレーンなど、オフハイウェイ機械の作業用油圧システムに対する要求は、ますます高まっています。モバイル作業機械のメーカーは、設置スペースが少なく、組み立てが簡単で、同時に省エネ性に優れた柔軟性の高いなソリューションを求めています。喜ばしいことに、ロードセンシングを使用する制御弁の場合、これらの要件はボッシュ レックスロスの新しいRM Globalバルブプラットフォームで満たされるということです。

より高い機能密度、迅速な実装

革新的な設計アプローチ:最大24個のバルブモジュールのモジュラー式マニホールドブロック。共通のフランジパターンにより、個別のアダプタプレートなしで柔軟に組み合わせることができます。この他のコンポーネントには、可変容量ポンプ用の吸込部、ポンプライン用の切り替え軸、および各種エンドプレートが含まれます。

モジュラー式アプローチの大きな利点は、明確に定義されたインタフェースを持つ標準化されたバルブモジュールは、分散とシステムの複雑さを軽減します。また、関連するオンラインコンフィギュレーターにより、時間の節約も実現されます。このツールでは、すべてのコンポーネントとオプションがデジタル上で可視化され、3Dモデルだけでなく技術文書も提供されます。

モジュラー式バルブプラットフォーム RM Global
モジュラー式バルブプラットフォームRM Global上面図

エネルギー消費削減と油圧機器のダウンサイジング

さらに、RM Globalのモジュラーシステムは、エネルギー効率の面でも高い評価を得ています。先代のM4シリーズと比較して、内部漏れを最大20%低減することが可能です。流路の最適化と最大圧力の420 barへの上昇により、オフハイウェイ機械のエネルギー消費量は大幅に削減され、かつ高いシステム性能を維持できるため、シリンダーやアタッチメントの小型化が可能になる場合もあります。これにより、OEMの総コストがさらに削減されます。

統合された付加機能による付加価値

モジュラー式バルブプラットフォームRM Globalは、操作快適性と機械効率を向上させるさまざまな付加価値機能を通じて、さらなる魅力的な利点を提供します。以下はその一例です

  • オンデマンド電力:ポンプ制御機能により、必要に応じて流量を増やし、個々の負荷に対してより多くの電力を供給します。代表的な例としては、移動式クレーンのブーム動作、テレハンドラーの高速リフトサイクル、あるいは林業機械の旋回機能などが挙げられます。
  • 選択的カットオフ:追加の機能「ローカルフローカットオフ」は、個々のセクションを供給から明確に切断しますが、他のすべてのバルブ機能は完全にアクティブなままです。その利点は、機械の安全性とエネルギー効率の向上です。
モジュラー式バルブプラットフォーム RM Global
ソフトウェアアイコン

電子ポンプ制御eOCによる精度向上

RM Globalは、電子ポンプ制御eOC(電子開回路)と組み合わせることで、さらに高い効率性と制御精度を提供します。このシステムソリューションでは、ポンプとバルブが最適に組み合わされており、正確な動作シーケンスと低消費電力を実現した高性能なシステム全体を構築できます。

将来のシステム統合のためのオンボードエレクトロニクス

統合のさらなる簡素化をお考えの方には、新しいオンボードエレクトロニクス(OBE)にきっとご満足いただけるでしょう。12ボルトおよび24ボルトの電気システム用のEHS4は、5 µmのセンサー分解能を提供し、CANopenやJ1939などの最新の通信規格に対応しています。

モジュラー式バルブプラットフォームRM Global側面図
ラップトップ上のコンフィギュレータ

RM Globalコンフィギュレータ

新しいRM Globalコンフィグレータにより、オンラインで個別の構成を直接作成できるようになりました。シンプルで透過的で、ほんの数ステップで完了できます。

コンフィギュレータ
コンフィギュレータ
お問い合わせ項目

業務用油圧システムに対する需要の高まりに、どのように対応していますか?

今すぐボッシュ レックスロスの将来を見据えたモジュール性を活用し、当社と共に貴社の用途に最適なソリューションを見つけましょう。
info@boschrexroth.de

お問い合わせ先の検索
お問い合わせ先の検索
Irina von Seggern

Irina von Seggern :ボッシュ レックスロスのRM Globalプラットフォームのプロダクトマネージャーです。彼女はボッシュ グループに25年近く在籍しており、そのうち7年間はモバイル制御部門で働いてきました。現在の役割では、製品の市場投入と世界的な展開を担当しています。