プレスと接合システムをすぐにラインに導入し、システムを透明化するにはどうすればよいでしょうか?未来の工場が今、始まります!
プレス、接合、成形、検査あるいはテスト用のサブシステムを設計、構成、プログラムしたことがありますか?生産が開始できるまでにかかる時間と、考えられる多くのエラーの原因についても、よく知っていることでしょう。従来のエンジニアリングから、自動試運転とグラフィカルプロセスでの作成を備えおり、さらに既成のアプリケーションを注文できるとしたら、いかがでしょう?ボッシュ レックスロスで未来の工場に向けて次の一歩を踏み出し、プレスと接合向けスマートシステムツールボックスを活用ください!
幅広いアプリケーション向けサブシステム:プレスおよび接合アプリケーション向けSmart Function Kitは、メカニカル、電動、ソフトウェアを組み合わせ、プラグ&プロデュースソリューションを形成します。
プレス・接合向けのSmart Function Kitは、メカニカル、電動、ソフトウェアの完全なパッケージであり、一つのマテリアルナンバーで注文でき、オペレーティングソフトウェアをプレインストールした状態でパッケージにして提供されます。現場においては、試運転プロセスはウィザードに従って進めば、わずか数分で完了します。また、プロセスの作成も容易です。直感的に操作できるweb HMIを通じて、用意されたモジュールをドラッグ&ドロップするだけでシーケンスを組み立てることができ、適切なパラメータを入力するだけで完成します。
どのようなプロセスを簡素化できるかを知りたくはありませんか?
用意されている機能ブロックにより、ライン制御への接続はOPC UAを介したデータ交換と同じくらいに容易です。またプレインストールされたソフトウェアパッケージにより、プラグ&プロデュースでサブシステムをすぐに使用でき、市場投入までの時間を大幅に短縮できます。稼働中の最適な透明性のために、プロセスとステータス情報はダッシュボードで視覚化されます。ここには力 - 変位曲線の表示と評価結果(OK/NG)の表示が含まれています。Smart Function Kitは、品質評価を含むすべてのプロセスデータを内部データベースに保存するため、トレーサビリティも保証されます。
プレス形成用Smart Function Kitの動画を見る:
プレス・接合向けのSmart Function Kitはエンジニアリングに何ができるでしょうか?わたしたちの経験上、最大80%の時間を節約できます。そして、これだけではありません。プロセスの評価を含め、ガイド付きの試運転とシンプルなプログラミングにより、市場投入までの時間を短縮できます。そして、未来の工場に向けてさらに一歩近づきます。ヒント:スマートに初めて、持続的に利益を獲得しましょう!