画像は、ボッシュ レックスロスのROKITロボティクスキットのキービジュアルを示しています。それぞれの製品名「aXessor」「ROKIT Locator」「ROKIT Navigator」「ROKIT Motor」の4つのオーバーレイで構成。中央に「UX」という文字が表示。赤い枠の円で囲まれ、「SOFTWARE(ソフトウェア)」「HARDWARE(ハードウェア)」「SERVICE(サービス)」の各ボタンと、それぞれの製品アイコン。アイコンの下に並ぶ5台のモバイルロボット。

Rexroth ROKITが成功した要因

その柔軟性と高い適用性により、個々のコンポーネントおよびロボティクスキット全体のどちらも、無人搬送車(AGV)や自律型モバイルロボット(AMR)など、幅広い車両タイプと互換性があり、さまざまなアプリケーションですぐに使用することができます。しかも、専門知識は不要です。他社との差別化につながる機能にフォーカスしてください。それ以外のすべてはROKITコンポーネントが処理します。 Rexroth ROKITは、ロボティスキットが最先端テクノロジーであるため、いかなる追加作業も不要ですぐに使用可能です。革新的ソフトウェアおよびハードウェアコンポーネントは、堅牢で強力、かつモジュール式であるため、効率的な運用を保証します。ボッシュ レックスロスが非常に重視しているもの - それは品質です。

青の背景に4つのボックス。モジュール性がテーマの写真

柔軟性

  • ニーズに合ったコンポーネントの選択
  • 既存のソフトウェアとハードウェアのソリューションを継続的に使用
  • ROKITをさまざまな車両タイプやアプリケーションに実装
青の背景に白のストップウォッチ、ストップウォッチの前にある右上向きの矢印。

効率的で堅牢

  • 時間および資源の節約が可能
  • イントラロジスティクスの高速自動化を実現
  • ROKITが他のすべてを処理するため、他社との差別化につながる機能にフォーカスが可能
  • 強力なアルゴリズム、耐久性と実績のあるコンポーネント、産業レベルに沿ったソフトウェア、付加サービス、それらを備えた復元力のあるロボティクスキットからのメリットを享受してください
青の背景に、白のボックスをクリックする水色の手のアイコン。

使いやすい

  • 専門知識がなくても簡単に適用できるため、統合、設定、生産、メンテナンスにかかる作業が軽減されます。
  • 使いやすいアプローチの、産業分野の新しいスタンダードを体験してください。
  • グラフィカルユーザーインターフェイス、aXessorのメリット:ROKITのコンポーネントを簡単かつ安心してインストール、管理することができます。
画像は、ボッシュ レックスロスのROKITロボティクスキットのキービジュアルを示しています。それぞれの製品名「aXessor」「ROKIT Locator」「ROKIT Navigator」「ROKIT Motor」の4つのオーバーレイで構成。中央に「UX」という文字が表示。赤い枠の円で囲まれ、「SOFTWARE(ソフトウェア)」「HARDWARE(ハードウェア)」「SERVICE(サービス)」の各ボタンと、それぞれの製品アイコン。アイコンの下に並ぶ5台のモバイルロボット。

AGV/AMR用のモジュラー型ツールキット

モバイルロボットを迅速かつ簡単にオートメーション化するための鍵はモジュール性にあります。オートメーションキットのctrlX AUTOMATIONとROKIT - ロボティクスキットと共に、ボッシュ レックスロスは柔軟でモジュール式のソフトウェアおよびハードウェアソリューションを提供し、メーカーがノウハウを簡単に実装し、迅速にモバイルロボットを開発しすることが可能になります。ロボティクスやオートメーションに必要な個々のコンポーネントを、ボッシュ レックスロスやパートナーおよびサードパーティのプロバイダが提供する他のソリューションと柔軟に組み合わせることで、コンパクトな設計、統合作業、使いやすいモジュール式ソリューションのシンプルな試運転のメリットを得られます。

詳細はこちら
詳細はこちら

ROKITニュース

K.HartwallのA-Mate AGVが展示ホールを走行しています

K.Hartwall & ROKIT: 概念からレコードタイムでの導入まで

K.Hartwallは、ROKIT LocatorおよびROKIT Navigatorを使用して、A-MATE® AMRの統合作業を大幅に削減します。VDA 5050規格に準拠したシームレスな統合と、わずか1週間での稼働開始により、顧客プロジェクトの効率に関する新たな基準を確立します。

倉庫にある2台のフォークリフト、ハンドル横のモニター、SEP Logistik AGのロゴ。

SEP Logistik AGとROKIT Locatorで効率を30%向上

革新的な倉庫管理ソリューションのリーダーであるSEP Logistik AGは、全フォークリフトのリアルタイム位置特定を可能にするため、ROKIT Locatorを使用してフォークリフト管理システムRELAGを拡張しました。これにより、スキャン不要のワークフロー、最適な作業ルーティング、および最大30%の人員資源削減が可能になります。

倉庫を内側から見たグラフィック(青)。フォークリフトや移動ロボットなど、さまざまな車両に焦点を当てている。移動ロボットは中央にあり、照明が当てられている。

モバイルロボットの構築が容易に

ロボティクスとオートメーションコンポーネントのモジュール式ソリューションセットが、モバイルロボットの開発をいかに簡素化し、加速させるかをご覧ください。

レックスロス ROKIT Locator - 移動ロボット用ローカライゼーションソフトウェア" という見出しがあります。

ノーブルリフトで使用されているROKIT Locator

レックスロスのROKIT LOCATORがノーブルリフトのAPT、PS10、RT20移動ロボットにどのように使用されているかをご覧ください。

ROKIT-ctrlX AUTOMATIONの展示場の前で、ROKIT Motorについて説明するJoerg Heckel(ボッシュ レックスロス新規事業担当マネージャー)と司会者。

ロボティクスウェブキャスト – エピソード4

ROKITとctrlX AUTOMATIONの革新的なロボティクスとオートメーションキットの登場によって、驚くほど簡素化されたモバイルロボットの構築。その理由をご覧ください。

ロボティクスウェブキャスト – エピソード3

ロボティクスウェブキャスト – エピソード3

ROKIT Locatorの新しい機能や、ROKIT MotorとROKIT Navigatorの開発状況などの最新情報をご覧ください。

ロボティクスウェブキャスト – エピソード2

ロボティクスウェブキャスト – エピソード2

Rexroth ROKITコンポーネントの最新ニュースをご覧ください

ポッドキャスト「Call the Expert」 – エピソード2

ポッドキャスト「Call the Expert」 – エピソード2

弊社のエキスパートが、中国のイントラロジスティクスおよびロボティクス市場、ROKIT Locatorについて語ります

弊社のROKIT LocatorがIFOYアワードを受賞

弊社のROKIT LocatorがIFOYアワードを受賞

レーザーローカリゼーションソフトウェアが「イントラロジスティクスソフトウェア」部門で受賞

グリッドに「Call the Expert」とポッドキャストの文字、受話器マークが表示。

ポッドキャスト「Call the Expert」 – エピソード1

弊社のエキスパートがROKIT Locatorを説明し、お客様のご質問にお答えします。

Jörg Heckel(ボッシュ レックスロス イントラロジスティクス ロボティクスプロジェクト ディレクター)とChristopher Parlitz氏(grow platform GmbHのイントラロジスティクス ロボティクス開発責任者)がLocatorについて語ります。

ロボティクスウェブキャスト – エピソード1

エキスパートがROKIT Locatorを語ります

Jörg Heckel(ボッシュレックスロス イントラロジスティクス ロボッティクスプロジェクト ディレクター)、Thomas Fechner(ボッシュレックスロス 製品エリア新規ビジネス部長)、Jackson Zhang氏(Geek+ Europe副社長)がローカリゼーションソフトウェアLocatorに関する協力合意書にサインしました。

ロボティクス分野のボッシュ レックスロス とGeek+ Join Forces

イノベーティブなロジスティクス ロボティクスソリューションのグローバル開発パートナーとボッシュ レックスロスのローカリゼーションソフトウェア

パンフレット

ROKITの概要を入手する - ボッシュ レックスロスのロボティクスキット

PDFをダウンロード
2人の男性が会話している写真。一人は白いシャツにグレーのパンツ、もう一人はダークスーツに白いシャツとネクタイを着用。背景には生産工場がある。

お問い合わせください

Rexroth ROKITやROKITの各コンポーネントに関するご質問をお待ちしております。

お気軽にご連絡ください