運用上の課題を競争上の優位性に変換します。ボッシュ レックスロスは、操作者と機械のインタラクションを高速化し、建設機械および農業機械における優れた効率性と制御を実現します。
SENSE+ジョイスティックで、操作者体験を向上
柔軟性
すべての機械は唯一無二であり、その制御方法も同様です。弊社のHMIソリューションは、さまざまなユースケース、操作者のニーズ、設計の好みにシームレスに柔軟に対応します。これにより、機械開発の自由度が高まり、現場での満足度が高まります。
エルゴノミクス
操作者の快適性は性能に直接影響します。そのため弊社のインターフェースは、長時間労働時でも自然な感覚で歪みを減らし、精度を高めるように設計されています。その結果、作業中の疲労が軽減され、ミスが減り、生産性が向上します。
モジュラー性
開発を加速しましょう。弊社のモジュラーアプローチにより、妥協することなくお客様の機械に合ったシステムを構成できます。複雑さを軽減し、統合を簡素化し、自分の機械のIDを作成できます。
最も要求の厳しい機械のための精密な制御。油圧式または電子式としてご利用いただけるジョイスティックは、アームレストにシームレスに統合されます。これらのジョイスティックは、調整可能なグリップと堅牢な自社開発コンポーネントにより、お客様の特定のアプリケーションに合わせた信頼性の高いエルゴノミクス性能を提供します。
電子または油圧出力を備えたシングルまたはダブルペダルバージョンがあり、堅牢でコンパクトな設計により、あらゆるアプリケーションで長持ちする性能を保証します。信頼性の高い正確な駆動機器、実装、または作業機能の制御に最適です。
BODAS ディスプレイとレックスロス アクセサリは、複雑な構成をシンプルにすることで、HMIの効率性を再定義します。煩雑な計器類やスイッチ類を、単一の直感的なヒューマンマシンインターフェース(HMI)に置き換えます。これによりキャビンの整理整頓が図られ、操作者の認知負荷が軽減されるとともに、作業フローが効率化されます。その結果、エラーの減少と運用スループットの最大化が実現します。
LTパワーブレーキバルブは、数多くの現場での使用実績により、堅牢で信頼性が高いことが実証されています。シングル回路またはデュアル回路システム向けに設計されており、アキュムレータ充電の有無やペダルオプションの多様性にかかわらず、あらゆる標準的なパワーブレーキアプリケーションのニーズに対応する柔軟な構成を提供します。
革新的なGEMINIシリーズ、ボッシュ レックスロスのパワーブレーキシステムの新しいベンチマークの導入。機械の複雑さが日に日に増す現代において、弊社は高い信頼性を実現する堅牢性と、将来の需要に対応するための容易な拡張性を兼ね備えたソリューションを開発しました。独自のデュアル並列スプール設計により、あらゆるオフハイウェイブレーキシステムに強力かつ柔軟な基盤を提供し、あらゆる課題に対応する準備が整っています。
一つのシステム、無限の可能性
GEMINIのスマートなモジュラー性は、ブレーキのための究極のHMIになります。これにより、各機械に対して完璧なブレーキ応答を設定できるようになります。ベースモデルのシンプルな機械式セットアップから始め、ADAS機能を備えたプレミアムバージョンの完全な電気油圧(EH)ブレーキシステムにシームレスにアップグレードします。操作者のペダルの感触から正確なセンサー出力まで、あらゆる側面が適応可能です。
開発のシンプル化
この柔軟性が、開発プロセスを変革します。複数のブレーキシステムを管理する代わりに、車両群全体において、検証済みのブレーキバルブプラットフォーム1つに集約します。これにより、エンジニアリング、調達、ロジスティクスが大幅にシンプル化され、市場投入までの時間が短縮され、将来に備えたブレーキソリューションで決定的な競争力を発揮できます。
レックスロスのHMI製品ソリューションをモバイル機械の個々の要件に合わせてカスタマイズしましょう。レックスロス コンフィギュレータを使用すれば、わずか数ステップで意思決定が簡単にできます。
「最高の制御、安全、セキュリティ:レックスロスHMIソリューションにより、操作者は、最も厳しい条件でも同時にフィードバックを受けながら、全コンポーネントを直感的に制御できます。」
ボッシュ レックスロス、プロダクトマネージャー
お客様の次のHMIプロジェクトに関する個別のソリューションや個別のご相談に関しましては、弊社のエキスパートにお問い合わせください。 お問合せ
レックスロス ダウンロードセンターにアクセスして、より技術的な詳細、弊社の製品に関する情報、およびHMI製品ポートフォリオ内のソリューションに関する詳細なドキュメントをご入手ください。
レックスロスHMIがオフハイウェイ市場をどのように変えているかについての詳細をご確認ください。最新の動画で、弊社の製品とソリューションの詳細をご覧ください。