図は「油圧モータ - アキシャルピストンモータ、傾斜軸 - 定数」の章のアニメーション例のあるタブレットを示しています

見て、理解する:アニメーションパッケージ

アニメーションにより、技術的内容を分かりやすくし、理解しやすくなります。そして、これは無料です。私達へお問い合わせください。

アニメーション:詳細
アニメーション:詳細
写真は、技術書「コンパクト知識 - 油圧機器の基礎」の表紙例です

深い知識:専門書

知識を持続させるためには、トピックスをより深く掘り下げていくしかありません。そのため、確かな基礎情報から専門知識まで技術に特化した参考書を提供します。最新のタイトルとトピックで、世界有数のメーカーの専門知識をご活用ください:

  • 流体パワー
  • エネルギー効率
専門書:詳細
専門書:詳細
eラーニングの図 - シャットオフバルブの設計、産業油圧機器の技術例が示されている

eラーニング:好きな場所で、好きな時に学ぶ

決まった時間に決まった場所で学ぶというのは、過去のことです。このeラーニングコースにより、キーテクノロジーの進化に役立つ専門知識を身に着けることができるようになります。幅広い専門分野で、時間と場所を決められます:

  • 産業用油圧機器
  • モバイル油圧機器
  • 電気駆動・制御
  • リニアモーションテクノロジー
eラーニング:詳細
eラーニング:詳細
図はポスター油圧機器の例です:静水圧ステアリングシステム

明確な知識提示方法:ポスター

プロフェッショナルのポスターで、刺激的な学習環境を作りましょう。このようにして、複雑な技術的関係をシンプルにし、それらを理解しやすい形で示す刺激的なビジュアルにより、ティーチングコンセプトを補うことができます。現在は、30枚以上のポスターを無料でダウンロードできます。次の技術分野により、あなたにぴったりのものが見つかります:

  • 油圧機器の基礎
  • 油圧機器のバルブ
  • 油圧機器のポンプ
  • 油圧機器 - Sytronix
  • モバイル油圧機器
ポスターモチーフをダウンロード
ポスターモチーフをダウンロード

アニメーション

技術的コンテンツをアニメーションで簡単に伝えられる:以下は、6つのアニメーションパッケージのそれぞれの例です。無料のパッケージをダウンロードすることができます。アニメーションを個々のティーチング環境に統合します。

油圧機器の基本原則 - 62のアニメーション

アニメーション:方向制御弁によるコントロール

ソレノイド - オン/オフ - 4つのアニメーション

アニメーション:サプレッサーと逆極性保護ダイオード、LEDによる電源極性の影響

スロットル制御 - 6つのアニメーション

アニメーション:スロットル制御の原理

ロードセンシング(LS)およびロードの圧力非依存型流量分布 - 3つのアニメーション

アニメーション:M7を基にした機能原理

静水圧ステアリングシステム - 33のアニメーション

アニメーション:アクスルステアリングサークル

油圧アキュムレータ - 8つのアニメーション

アニメーション:ブラダ型アキュムレータ

アニメーションパッケージのリクエスト

専門書

技術書を使い知識をうまく統合してください。それぞれの本の中を覗いて、内容を確認してください。興味がわきましたか?

技術書の画像:コンパクトな知識 - 油圧機器の基礎

コンパクトな知識 - 油圧機器の基礎

コンパクトに油圧機器の基礎と機能を学びましょう。技術書には、工業部品の断面図が含まれています。

本の中を見る

技術書の画像:詳細知識 - 油圧機器の基礎

詳細知識 - 油圧機器の基礎

油圧機器の基礎と機能を学びましょう。本には工業部品の断面図が含まれています。

本の中を見る

建設機械における油圧機器参考資料の画像

建設機械における油圧機器

車両用油圧部品に関して詳しく学び、モバイル油圧機器の回路技術の基礎を知ることができます。

本の中を見る

「詳細知識を含むテキストブック - トラクター用油圧機器」の画像

トラクター用油圧機器

技術書には、農業用トラクターの最も重要な油圧機能の概要が記載されています。

本の中を見る

「エネルギー効率参考資料 - 産業界においてエネルギー効率を向上させる方法」の画像

エネルギー効率アニュアル

産業界が体系的なアプローチによりCO₂排出を減らす方法を見つけましょう。

本の中を見る

「詳細知識を含むテキストブック - メカトロニクスの理論と実践」の画像

詳細情報 - メカトロニクスの理論と実践

技術書は、メカトロニクスシステムのプロジェクト計画、試運転、診断に必要な幅広い知識を提供します。

本の中を見る

技術書のリクエスト

eラーニング

対面式のトレーニングの理想的な準備として、そして基礎知識を獲得するために、このeラーニングコースを使用してください。ライセンスを購入して、ボッシュ レックスロス学習ポータルで24時間いつでもeラーニングコースを利用できます。以下で、当社の技術分野から11のeラーニングコースを紹介します。

油圧機器入門講座

eラーニングは、油圧技術に関する基礎知識を提供します。これには、物理的原理、力と重さの関係、油圧システムの構造、必要な部品と機能が含まれています。

バルブ技術入門講座

バルブと用途タイプによりバルブ技術の基礎を学びます。チェック弁、方向弁、圧力弁、フロー弁についてご覧ください。

モバイル油圧機器 - 回路と制御システム

eラーニングでは、閉回路と開回路の構造、タスク、機能を紹介します。部品を使用した回路図について詳しく学び、モバイル油圧機器の制御の種類をご覧ください。

eラーニングの登録

バルブ技術 - モバイル油圧機器の制御ブロック

制御ブロックのそれぞれのシリーズとタイプのタスクと機能について学び、エネルギー、スロットル、ポンプ、ロードセンシング、LUDV制御に関する知識を取得します。

モバイル油圧機器 - トランスミッションユニット

遊星ギアヘッドおよびその機能に関する知識を取得し、さまざまなモデル間の違いに関する見識を深めます。駆動、旋回、昇降の各用途の詳細をご覧ください。

電気駆動技術の基礎知識

eラーニングは、選択された駆動部品の機能と特性に関するものです。電気駆動システムの相互関係を学び、産業用駆動技術の見識を深めます。

電気制御技術の基礎知識

eラーニングは、電気制御技術の機能と特性に関するものです。電気駆動技術の相互関係を学び、産業用途の見識を深めます。

リニアモーションテクノロジーの基礎知識

リニアテクノロジーの物理的原理の見識を深め、製品、用途、設計の基礎の詳細を学びます。

リニアテクノロジー - リニアガイド

eラーニングは、リニアテクノロジーにおけるリニアガイドに関する基礎知識を提供します。

リニアテクノロジー - スクリュードライブ

eラーニングのコースは、リニアテクノロジーにおけるスクリュードライブに関する基礎知識を提供します。

リニアテクノロジー - リニア軸

eラーニングは、リニアテクノロジーにおけるリニア軸に関する基礎知識を提供します。

eラーニングの登録

サポート

お問い合わせ

お問い合わせ

ご質問はお気軽にお寄せください
喜んで、お手伝いさせていただきます。