モーションシステムctrlX FLOWHSとctrlX FLOW6D。 ctrlX AUTOMATION - モーションシステムctrlX FLOW

ctrlX FLOWは、高効率な素材と商品フローのための最適なソリューションを提供します。

ctrlX FLOWの詳細
ボッシュ レックスロスのコンベアシステム BOOST YOUR PRODUCTION – レックスロスのコンベアシステムで生産性を向上

コンベアシステムを使用すると、精密な小規模組立から高負荷までのあらゆる要件に対応し、生産性と柔軟性を最大限に高めます。

詳細
プラナーシステムの2台のムーバーと高速運動系ctrlX FLOWHSの楕円形トラック

ctrlX FLOWモーションシステム

イントラロジスティクスプロセスのオートメーションと最適化は、コネクテッド工場の成功に不可欠な要素です。すべてが動的、スムーズ、迅速に噛み合う必要があります。ctrlX FLOWは、高効率のマテリアルフローと商品フローのための簡単に統合できるソリューションを実現します。リニアモーションシステムとして、ctrlX FLOWHS は生産に柔軟性と高速をもたらします。プラナーシステムctrlX FLOW6D は、非接触で高性能な搬送・位置決めを実現し、生産ラインの自由度を高めます。

モーションシステムctrlX FLOWの詳細
TS 2Boosterコンベアシステム

コンベアとトランスファーシステム

高性能な生産の基本は、最適に制御されたマテリアルフローにあります。ボッシュ レックスロスのコンベアとトランスファーシステムは、まさにそのために設計されています。これらの製品は、お客様の生産のあらゆる段階で、コンポーネントやワークピースを正確かつ効率的に輸送することを可能にします。
既存の機器にシームレスに統合でき、生産性と効率を大幅に向上させるモジュール式のスケーラブルなコンベアシステムを提供します。当社のシステムは、お客様の生産の未来を保証する精度、信頼性、および一貫したオートメーションを提供します。生産プロセスの最適化やスループット時間を短縮し、競争力を強化できます。

コンベヤとトランスファーシステムの詳細

モーションシステムまたはコンベアシステムがソリューション。

高性能な生産の基本は、最適に制御されたマテリアルフローにあります。お客様の生産に最適なコンベアシステムを選定するなら、ボッシュ レックスロスのトランスファーシステムが最適です。これらのシステムは部品やワークの正確かつ効率的な搬送を可能にします。

また安定したサイクルベースまたは継続的な生産のための信頼性の高い大量のマテリアルフローに重点を置き、効率的なアッセンブリーラインに最適な費用対効果を重視する場合は、実績のある TS トランスファーシステム (TS 1、TS 2plus、TS 5、TS 7)およびVarioFlow(VarioFlow belt および VarioFlow plus)は完璧な選択です。これらのコンベアシステムは、一貫性と高スループットを実現するように設計されており、正確なワークピースの位置決めを保証し、生産プロセスの安定した基盤を形成します。当社のソリューションは、お客様のアッセンブリーテクノロジーのために柔軟なインフラストラクチャーを構築し、生産性を最大限に高め、一貫したオートメーションを実現します。

または、柔軟性の高い、ダイナミックな動作タスクに対応したシステムが必要ですか?モーションシステム ctrlX FLOW は、包括的なソリューションをオートメーションシステム ctrlX AUTOMATION に統合することで実現します。ctrlX AUTOMATIONは、設計、シミュレーション、エンジニアリング、オペレーション、サービスの基盤となります。モーションシステムctrlX FLOWは、最高の精度、最大限の柔軟性、ダイナミクス、スピードを実現します。


モーションおよびコンベアシステムのユースケース

ctrlX FLOWHS はどのようなユースケースに適していますか?

リニアモーションシステムはモジュラー方式に基づいて動作し、モジュラー構成向けに設計されています。これは、マシン内アプリケーションとマシン間アプリケーションの両方で使用できます。使用例としては、製品を直接生産ラインに供給することが挙げられます。これにより、部品の取り外しや配置を行う複雑なロボットが不要となります。また、マシン内のパワーオーバルを従来のコンベアシステムと組み合わせることも容易であり、例えば製品の積み上げ作業などのタスクも実行できます。これらのアプリケーションには、高性能、高速、高精度が求められます。 ctrlX FLOWHS は、これらすべての要因をサポートします。

リニアモーションシステムを使用することで、ワークステーション間のマシン内輸送プロセスも簡単に拡張でき、充填ラインなどに追加のアプリケーションを含めることができます。この作業では、ボトルは2つのムーバーの間で挟まれて移動し、1つ目の充填ステーションで充填され、次のステーションでラベルが貼られ、3つ目で検査され、最後に他のボトルと一緒に束ねられます。このラインのボトルサイズを変更するには、距離についてはソフトウェアで調整します。

ctrlX FLOWHS は、消費財、電子機器、バッテリー、医薬品など、幅広い産業分野での使用に最適です。

ctrlX FLOW6D はどのような用途に適していますか?

プラナーシステムにより、ボッシュ レックスロスは非接触で高性能な搬送と位置決めを新たなレベルに引き上げています。自由浮動式搬送プラットフォーム(ムーバー)は、水平、垂直、または頭上にある作業台で自由に移動します。各ムーバーは、摩擦や汚れなしで、高速かつ正確に6自由度で動作します。

従来型のラインはほぼ解消され、個々の製品が単独でラインを通過できる自立したエリアに置き換えられています。これにより例えば、大きなボトルを2回充填したり、操作中に製品を回転させたりすることができます。またシステムにより、品質試験に不合格となった製品の再試験や生産ラインからの取り出しも可能になります。この適応性の高い生産ラインは、現在のラインの伝統的な生産方法を根本的に変える可能性があります。

ctrlX FLOW6D は消費財、製薬、医薬品、電子機器、セミコンまたはアッセンブリアプリケーションのいずれにおいても、輸送および位置決めに最適です。

TSおよびVarioFlowコンベアシステムはどの用途に適していますか?

VarioFlowシステムを含むボッシュ レックスロスのコンベアシステムは、幅広い生産および組立環境で物流とプロセスの統合を最適化するための理想的な選択肢です。モジュラー設計と適応性により、多様な用途に対応します。小型部品の精密組立のタイミングや正確な位置決め、大量の工程で柔軟に搬送する連続搬送に適しています。

このシステムは自動車、バッテリー、民生用パッケージ製品、医療テクノロジー、半導体などの業界の組立および生産ラインから、堅牢な生産環境における可変プロセスおよび重いワークの中負荷まで、幅広い産業用途をカバーしています。モジュラー性とインテリジェント制御により、生産プロセスに柔軟に適応し、スループット時間を短縮し、常に信頼性の高いハンドリングと優れたプロセス制御を保証します。