My Customized Reduction Option
myCROは、次の目的のためのノウハウ、技術、ツール、アプリケーションモジュールの独自のコレクションです。
作動油量を最小化
作動油状態の最適化
生産性向上
稼働コスト、設置空間、重量の低減
CFDシミュレーション(数値流体力学)などのツールを使用し、作動油の流れの挙動を評価します。myCROのタンク形状は最適化されており、最大で75%小型化することが可能です。これにより、油圧ユニットの全体コストとスペース要件を下げることができます。流体特性の最適化は、空気、水、汚染物を回避または分離することによっても達成されます。キャビテーションになる傾向を低減することにより、コンポーネントの耐用年数が伸びます。
ベーシック - パッシブ(自然)脱気
拡張 - アクティブ脱気とシミュレーション
当社のmyCROエンジニアリングパッケージのアプリケーション範囲は、リエンジニアリングプロジェクトから、顧客固有のプロジェクト計画まで多岐にわたります。さらに、myCROはABMAXX大型油圧ユニットにとって魅力的な最適化オプションで、油圧ユニットのCytroPacやCytroBoxにはすでに実装されています。
大型油圧ユニット
小型油圧ユニット
標準油圧ユニット
カスタマイズされた油圧ユニット