機械駆動技術の分野では、レックスロスのリニア技術が幅広いねじアッセンブリーを提供します。ねじアッセンブリーは、回転運動をリニア運動に、または逆に変換するユニットです。 スクリュードライブ

カスタムメイドのソリューションを構築する強力なコンポーネント

製品比較

技術仕様

製品 直径 リード 正確性 負荷容量 最大長さ D x n値
ボールネジ機構 6~80 mm 1~
64 mm
T3、T5、T7、T9
(ISO 3408準拠)
最大動的C = 315 kN
最大静的C0 = 534 kN
無制限 150,000
遊星スクリュー機構 20~75 mm 5 ~
20 mm
T5、T7、T9
(ISO 3408準拠)
最大動的C = 544 kN
最大静的C0 = 1,496 kN
最大
5,000 mm
150,000

よくある質問

1.スクリュードライブはどのように機能しますか?

スクリュードライブは、回転運動を正確な直線運動に変換し、その逆も可能です。業界ごとのアプリケーションに応じて、精度、設置スペース、効率、耐荷重から、システムが稼働しなければならない環境条件に至るまで、多くの具体的な要件があります。

2.ボールネジ機構と遊星ネジ機構の違いは何ですか?

ボールネジ機構(ボールネジとも呼ばれる)は、循環ボールで動作し、特に、高精度で動的かつ高効率なアプリケーションに適しています。工作機械、医療テクノロジー、ハンドリング、半導体、エレクトロニクス製造業界など、正確でエネルギー効率の高いリニア動作が必要な場所で使用されます。

遊星スクリュー機構は、遊星(ネジローラー)を転動要素として使用しています。接触面が大きいため、大幅に高い力を吸収し、より高い剛性と耐用年数を達成できます。これらの製品は、大きな力が作用し、設置スペースが限られているヘビーデューティー向けアプリケーションに最適です。

3.スクリュードライブの設計で決定的な要因は何ですか?

スクリュードライブの設計において重要な要素は、負荷、動特性、精度、稼働率、設置位置(垂直または水平)、環境条件、およびシステムの目標耐用年数です。

4.レックスロスのカスタマイズ可能なボールネジ機構の特徴は何ですか?

ボッシュ レックスロスのボールネジ機構は、軌道からのボールの最適な取り外しのおかげで特に滑らかな走行を実現します。さらに、レックスロス ボールネジ機構は、短いナット設計で多くのボールを備えた高負荷定格を特徴としています。

5.スクリュードライブ付きAOK/AGKの利点は何ですか?

ボッシュ レックスロスのAOKとAGKドライブユニットは、実績のあるレックスロス ボールネジ機構とナットハウジングおよびピローブロックユニットを組み合わせて、すぐに取り付けられるドライブ軸を形成します。リニアガイドと組み合わせることで、このドライブは、さまざまなアプリケーションにおいて実用的なリニア軸として機能します。