1. Home
  2. ブログ
  3. カスタムメイド ボールスクリュードライブ
スクリュードライブを備えた 3 つの異なるカスタムメイドのソリューション
スクリュードライブを備えた 3 つの異なるカスタムメイドのソリューション
リニアモーションテクノロジー

カスタムメイドのスクリュードライブに必須な5つの要件

機械装置メーカーがボールや遊星スクリュードライブに対する特別な要件を効率的に実装する方法

ロボットや医療テクノロジー・半導体製造・工作機械・イントラロジスティクスでは、スクリュードライブのニーズが高まっています。ダイナミクスやコンパクト性、安全性が重視される場合もあれば、腐食防止や温度管理、さらには真空への適合性が重視される場合もあります。

これらのアプリケーションの共通点は「要件が増えつつある中で、より迅速かつ経済的に実現する必要がある」ということです。本ブログ記事では、以下の方法についてご紹介します。

  • 適切なスクリュードライブソリューションを迅速に実装
  • 特注設計(特殊仕様)や、後からの仕様変更に伴う追加コストを回避する。
  • エンジニアリングの効率化

お役立ち情報:ボールアセンブリや遊星スクリューアセンブリ、ナットハウジングやサポートユニット(ピローブロックユニット)を備えたドライブユニットに至るまで、主なスクリュードライブの種類については弊社のスクリュードライブ製品ページでご覧いただけます。

実績のあるスタンダードに基づきカスタマイズされたソリューション

多くのアプリケーション固有のスクリュードライブが必要な理由は数多くあります。

  • 腐食による耐用年数の短縮
  • 温度は精度に影響
  • 接続部(インターフェース)の仕様が、必要な組み込み工数を左右する
  • 取付方法が最終コストを左右する


課題:
アプリケーションが標準カタログにないボールまたは遊星ネジ機構を必要とすることが判明した場合、エンジニアリングコストと製造コストが大幅に増加します。特殊仕様(特注品)はコストがかさむだけでなく、実地における稼働実績(検証実績)が不十分な場合もあります。

ソリューション:
ボッシュ レックスロスは、 カスタムメイドの スクリュードライブ のご注文に対応しています。これらは、 実績のある標準コンポーネントや追加コンポーネントをベースに、工場で直接追加加工を施すことで、 お客様のご要望通りの仕様に仕上げられます

結果:
機械・設備メーカーは、CADデータや包括的なドキュメントを含む 実用的なソリューション を 予測可能なコスト で、より迅速に手に入れることができます。

レックスロスの製品ラインナップ には、コーティング、特注長さ、お客様のご仕様に基づく機械加工、組み合わせねじや特殊ナットに加え、過酷な用途向けの事前組み立て済みユニットまで幅広く含まれています。

一般的なスクリューの追加加工(仕様変更)例:特殊な長さ、延長、特殊加工、およびナット

一般的なスクリューの追加加工(仕様変更)例:特殊な長さ、延長、特殊加工、およびナット(画像:ボッシュ レックスロス)

スクリュードライブの上位 5 つの要件


1. 特殊環境向けのコーティングおよび材料

特殊な使用条件下で作動するスクリュードライブの場合、表面仕上げは精度と耐用年数の重要な要素です。水分、腐食性媒体、あるいは真空状態は、材料に影響を与えるだけでなく、摩擦や摩耗の性質も変化させてしまいます。また、特定のアプリケーションにおいては、光の反射が問題となることもあります。

コーティングや耐食性を備えた製品の代表的な例としては、薄層の硬質クロムメッキが施されたネジやナット、食品製造など衛生管理が重要な分野向けのステンレス製製品、半導体製造や光学産業向けのマットブラックやマットシルバーのクロムメッキ表面などが挙げられます。

耐腐食性仕上げ:薄膜硬質クロムめっき(ブラックおよびマットシルバー)、ならびにステンレス仕様。

耐腐食性仕上げ:薄膜硬質クロムめっき(ブラックおよびマットシルバー)、ならびにステンレス仕様。(画像:ボッシュ レックスロス)

2. システムコンポーネントとしてのスクリュー:

多くの用途において、スクリューはすでに単なる動力伝達要素にとどまらない存在となっています。また、次のような追加機能も担います。

  • ドライブへの組み込み
  • 熱安定化
  • 複雑な動きの導入

以下の例は、 工作機械分野における代表例が、温度制御(温調)可能な スクリュー(温調スクリュー)です。。これらでは、深穴加工(深穴ボア)と配管を用いたピンポイント冷却(温調)により、熱的影響を制御し、 追加の設置スペースを必要とせずにプロセスの安定性を高めることが可能となります。ボッシュ レックスロスの特許取得済みスクリュー温度制御システムでは、冷却媒体はスクリュー端部の固定式ロータリーフィードスルー(回転ジョイント)から導入され、スクリュー内を軸方向に循環します。その結果、最初のワークピースから 加工精度が最大75% 向上します

中空加工されたシャフトと回転式リードスルーを備えたスクリューにより、最適な温度制御を実現します。

中空加工されたシャフトと回転式リードスルーを備えたスクリューにより、最適な温度制御を実現します。(画像:ボッシュ レックスロス)

スクリュー端の機械加工 も頻繁に求められています。これには通常、以下が含まれます。

  • 内歯、外歯、ドライブジャーナル、またはPTO シャフトを使用したポジティブロックモータ接続
  • 硬化したベアリングシート、シュリンクリング、および特別な長さ
  • 長さ 2~8 メートルのスクリュー部から作られた非常に長いボルト締めスクリュードライブ
ねじ軸端(スピンドル端)の多様な追加加工オプション(左から):内ねじ付き外スプライン、外ねじ付き内スプライン、おねじを用いた内部スプライニング、および内部キーウェイ。

ねじ軸端(スピンドル端)の多様な追加加工オプション(左から):内ねじ付き外スプライン、外ねじ付き内スプライン、おねじを用いた内部スプライニング、および内部キーウェイ。(画像:ボッシュ レックスロス)

複合スクリュー は、必要に応じて、それぞれ右側と左側のスレッドを持つ 2 つのセクションがあり、異なるリードもあります。これにより、開閉機構やクランプ機構における相反する動作を、1 つの駆動装置で実現できます。代表的なアプリケーションとしては、自動車産業における自動車用タイヤの把持や、イントラロジスティクスにおいてさまざまな種類のパレットをハンドリングするための AMR(自律型モバイルロボット)におけるフォークの横方向調整などが挙げられます。

逆ねじの組み合わせ、ボルト締め、および接続ボルト。

逆ねじの組み合わせ、ボルト締め、および接続ボルト。(画像:ボッシュ レックスロス)

3. 機能性コンポーネントとしての特殊ナット

スクリューナットがもたらす適応の可能性は、しばしば過小評価されがちです。

目的を絞った仕様変更(カスタマイズ)により、機能をスクリュードライブに統合できるようになります。そうでないと、追加のコンポーネントが必要になり、ソリューションコストが不必要に増加します。これには以下が含まれます。

  • 機械への組み込みに適した特殊形状(例:干渉回避形状、スロット、ねじ山など)
  • 追加の潤滑および締結オプション
  • ピニオン駆動用の外歯付き特殊ナット
  • アレスターナットなどの安全機能


アレスターナット は、垂直方向に動作するボールネジアセンブリの安全性が極めて重要なアプリケーションにおいて不可欠です。一体型または後付け(アタッチメント)のいずれのタイプでも、これらはスクリュードライブナットやそれに取り付けられた部品が、制御不能な状態で突然脱落するのを防ぎます。例えば、医療技術の分野では、CTスキャナーを患者の上で確実に固定しておくための 安全装置 として用いられています。

落下荷重に対する保護用アレスターナット(一体型および外付け型)、および外歯付き特殊ナット

落下荷重に対する保護用アレスターナット(一体型および外付け型)、および外歯付き特殊ナット(画像:ボッシュ レックスロス)

高温環境や、極めてダイナミックな動作を行う(高加減速の)コンポーネント、さらには真空環境においても使用できる特殊なディフレクターを開発しました。これらは、例えば半導体業界やガラス製造などで活用されています。

全循環方式(トータルデフレクション)により、ナット全長を有効に活用して高い耐荷重性、静粛な動作、そしてとりわけ均一なトルク特性を実現します。

高温や真空などの厳しい環境条件でのアプリケーション用の金属デフレクタ。

高温や真空などの厳しい環境条件でのアプリケーション用の金属デフレクタ。(画像:ボッシュ レックスロス)

4. あらかじめ組み立てられたユニットにより、必要な組立作業が軽減

構造設計そのものに加え、「組み立て」プロセスもまた、コスト効率に優れたカスタムソリューションの開発において、しばしば過小評価されがちな要素の一つです。

ヘビーデューティー用途 向けの大型スクリュードライブ(例:板金成形用のサーボプレスなど)は、組み立てやハンドリングにおいて高い要求が課されます。個々のコンポーネントの重さに加えて、それらは扱うことも困難です。例えば、75×20 サイズの遊星ネジ機構用の 53 kg のフランジベアリングは、取り付ける前に加熱し、その後、スロット付きナットを所定のトルクで締め付ける必要があります。エンドベアリングが組み込まれた組み立て済みのスクリュードライブ を採用することで、この組立作業がメーカー側に移行され、お客様の作業工数を削減できます。これは以下のことを意味します。

  • 組み立て時間の短縮
  • エラーリスクの軽減
  • 特別なツール不要
サーボプレスなどの高負荷用途向けに、組み立て済みエンドベアリングを備えた完全なソリューション。

サーボプレスなどの高負荷用途向けに、組み立て済みエンドベアリングを備えた完全なソリューション。(画像:ボッシュ レックスロス)

概要:スクリュードライブと一般的なソリューションの要件

要件 典型的なソリューション メリット
腐食、衛生、外観 コーティング、ステンレス鋼 安全なプロセス、長寿命
精度、温度 温度制御スクリュー より安定したプロセス、より高精度
統合、移動 特殊形状、複合ねじ軸 よりコンパクトで効率的な構造設計
安全、機能 特殊ナット、アレスターナット 操作上の安全性の向上
組立、時間 組み立て済みのエンドベアリングおよびアセンブリ 少ない作業、低いエラー率

5. エンジニアリングの合理化:ソリューションを効率的に見つける

テクノロジーや機能に加え、ますます決定的な要素となりつつあるものが一つあります。それは「時間」です。コーティング、追加加工、あるいはベアリング組み込み済みなど、すべてのカスタマイズされたスクリュードライブを設計、製造、および可能な限り迅速に供給する必要があります。

リニアモーションテクノロジーセレクタなどのデジタルツールは、バリエーションに迷うことなく、堅牢なソリューションをすばやく見つけるのに役立ちます。適切な標準ソリューションの迅速な事前選択を可能にし、お客様固有の図面や修正の基礎となる技術データや CAD モデルを提供します。

ここから、数回のクリックで 仕様変更のご要望 を レックスロス エンジニアリングチーム に送信できます。これを受けて、お客様との対話をしながら、お客様固有の調整を実装します。その結果、実績のあるレックスロス品質に基づき、プロジェクトのドキュメントや説明書、3D CAD データ、計算情報を含む、実証済みの標準コンポーネントに基づいて完全に適合したスクリュードライブが実現します。

お客様の具体的な要件は何ですか?

リニアモーションテクノロジーセレクターを使用して、適切なスクリュードライブを見つけ、修正リクエストをレックスロス エンジニアリングチームに直接ご送信ください。

セレクタを使用する

レックスロスチームに直接お問い合わせください!

お問い合わせ
ライナー・ザウアー

執筆者: ライナー・ザウアー

役職: スクリュードライブ担当プロダクトマネージャー

よくある質問 – お客様固有のスクリュードライブ

お客様仕様のスクリュードライブは、どのような場合に導入する価値がありますか。

標準のスクリュードライブは、環境、精度、安全、設置スペース、または組み込みの点で特別な要件がある場合に限界に達します。代表的な例として、腐食性流体(過酷な媒体)、高い熱負荷、真空、特殊な接続形状、あるいは安全性が極めて重視される用途などが挙げられます。このような場合、多くの要件は、変更された標準コンポーネントによって経済的に満たすことができます。

ボールや遊星スクリュードライブにはどのようなコーティングが利用できますか。

アプリケーションに応じて、薄層ハードクロムとステンレス鋼が使用されています。例えば、食品包装業界、医療テクノロジー、半導体製造業界などで、腐食防止、摩耗挙動、衛生状態、または光学特性を改善します。

スクリュードライブで対応可能な軸端加工オプションには何がありますか?

ドライブのコンセプトと取り付け状況に応じて、異なるエンド加工のねじドライブを注文できます。これには、例えば、内歯と外歯、ドライブジャーナル、パワーテイクオフシャフト、硬化したベアリングシート、スロット、または特殊な長さが含まれます。このような機械加工は、モーターやベアリング、および機械構造への統合を容易にします。

どのような特殊なスクリュードライブナットがありますか。

スクリューナットは、さまざまな機能要件と安全要件に適応できます。典型的な例としては、ピニオンドライブ用の外歯を備えたナット、特定のファスナーと潤滑オプション、垂直アプリケーションの落下荷重を防ぐためのアレスターナットなどがあります。さらに、特殊な循環方式(デフレクターシステム)により、高精度が求められる用途や繊細なプロセスにおいても、スムーズな動作と均一なトルク特性が確保されます。

お客様固有のスクリュードライブを構成する時間はどれくらいですか。

リニアモーションテクノロジーセレクタやコンフィギュレータなどのデジタルエンジニアリングツールにより、選択と予備設計プロセスが高速化されます。標準化されたコンポーネントに基づくお客様固有の修正は、完全な特別な設計よりも大幅に迅速に実装できます。

スクリュードライブの温度制御が行われるのはなぜですか。

温度制御スクリュードライブは、精度に対する熱影響の影響を最小限に抑えます。統合された冷却チャネルは、特に工作機械や高精度の機械加工プロセスにおいて、温度差を補償し、プロセスの安定性を向上させるのに役立ちます。

複合スクリューとは何ですか。

複合スクリューには、回転方向またはリード方向が異なるいくつかのネジ部があります。これにより、例えば、クランプ、グリップ、開閉などの機構において、1 つのドライブで対向または同期した動作を実現できます。