以下のような多様なセクターの幅広い種類の製品の要件を満たす、標準化ユニットによる多用途のモジュラーシステムです。
- 自動車産業
- ESD要件のある電子および電気技術
- 医療技術
- 光学業界
- 衛生
短サイクル応用で10倍速く、使用で高精度
多様なアプリケーションのための柔軟な運搬システム
多用途
以下のような多様なセクターの幅広い種類の製品の要件を満たす、標準化ユニットによる多用途のモジュラーシステムです。
堅牢性
多用途運搬システムTS 2plusは、ESD環境やクリーンルームやドライルームでの応用など、困難な条件下でも信頼性があります。ワークピースパレットあたり最大240 kgの高い最大荷重に対応します。
さらに洗練され証明済みのコンポーネントにより高い可用性が実現します。
適合可能
そのモジュール性のために、コスト効率の良い生産のためのオールラウンダーをすばやく設置できます。ワークピースパレットサイズは製品サイズに合わせて調整され、160 x 160mm~1,200 x 1,200mmの範囲です。以下の4タイプのコンベアメディアが必要に応じて組み合わせ可能です:ポリアミドベルト、歯付きベルト、フラットトップチェーン、アキュムレーションローラーチェーン。
これにより、あらゆる要件のためにシステムソリューションをすばやくスケールして、多様なシステムレイアウトを実現できます。
主要技術データ
| ワークピースパレットの重量: |
最大240 kg |
| ワークピースパレットのサイズ: | 160 x 160mm~1,200 x 1,200mm |
| ワークピースパレットのタイプ: | 鋼またはアルミニウム製のキャリングプレート、またはアルミニウムプロファイル製のオープンフレーム |
| コンベアメディア: | ベルト、歯付きベルト、フラットトップチェーン、アキュムレーションローラーチェーン、Vplusチェーン |
| コンベア速度: | 6/9/12/15/18 m/min |
| セクション荷重: | アキュムレーションで最大200 kg/m |