TS 5ローラーコンベアシステムは、必要に応じて長距離でも、最大400 kg以上の荷重を搬送します。堅牢な構造は厳しい環境に特に適しています。エネルギー保管および管理、エレクトロニクス、家庭用品、自動車、電動自動車、および運送などの多くの業界に適しています。
400 kgを超える荷重用のモジュラー、低メンテナンス
多くの産業で重荷重を取り扱い
TS 5ローラーコンベアシステムは、必要に応じて長距離でも、最大400 kg以上の荷重を搬送します。堅牢な構造は厳しい環境に特に適しています。エネルギー保管および管理、エレクトロニクス、家庭用品、自動車、電動自動車、および運送などの多くの業界に適しています。
高品質のテクノロジーにより牽引
キングシャフトを備えたTS 5転送システムは、通常のチェーンドライブに比べて相当の優位点があります。
例:
モジュラーコンセプト
TS 5コンベアシステムは未来をまっすぐに見据えています。最新のコンポーネントとさらに実用的な機能を備えており、新たな生産のデジタルワールドに簡単に統合できます。高いレベルのカスタマイズ可能性と考えられたモジュラーデザイン原則を提供する多数のモジュールで強化されているため、この革新的なコンベアシステムにより、システム設計と構築にかつてない自由が得られます。
簡単ですばやい設計
MTproエンジニアリングソフトウェアにより柔軟で簡単なレイアウト設計ができます。高度な計画信頼性による直感的な設計。調達プロセスでの時間と費用を節約します。TS 5のコンポーネントがMTproに含まれているため、部品リストが自動的に生成され、計画プロセス全体が大幅に簡素化されます。
主要技術データ
| ワークピースパレット重量: |
400 kg超(ローラーあたり最大50 kg) |
| ワークピースパレットサイズ: | 455 x 455mm~1,040 x 845mm(最大) |
| ローラーの寸法: | 60 mm |
| ローラー間隔: | 130、195、260、325 mm |
| 環境: | DIN EN ISO 14644-1によるクラス8クリーンルームに承認済み |
特殊コンポーネント
| キングシャフトドライブ: |
低メンテナンス、エネルギー効率、低ノイズドライブコンセプト |
| 「オープンセンター」: | 下からワークピースに簡単にアクセスするためのオープンコンベアセクション |
| 3方向ダイバータ: | 左右と、上または下という3つのオプションがあるT字型アウトフィード |
| 回転ユニット: | ダイバータ、ジャンクション、クロッシングの機能を1つのユニットで実行し、回転角度は45°から最大180°。 |
| 位置決めユニット: | 加工ステーションでのワークピースの正確な位置決めによる絶対的な精度 (+/- 0.3 mm) |
| ドライブユニット: | 柔軟な構成オプションのあるコンベアセクションを含む強力なドライブユニット |
| リフトトランスバースユニット: | 4.5 mmのストロークがあるトランスバースセクションでワークピースを簡単に運搬 |
| ドライブキット: | コンベアの開始と終了フェースに配置できるコンベアセクションの独立した自己充足モジュールとしてのドライブキット |
| スイングゲート: | スクエアでの柔軟なアクセス用のモバイルスイングゲート |