高度な機械とロボットのワークスペースに向かって歩く人室内は明るい照明パネルで照らされ、清潔でハイテクな外観です。 デジタルの未来を形作る

「デジタル変革はプロセスを合理化するとともに、新しい協働の手法をもたらします。これにより、より効率的に情報を発信することができます」と、チーフデジタルオフィサー(Change Business)のEva Seidel氏は述べています。

デジタル化の世界に飛び込む

デジタル変革:ソフトウェアを活用

デジタル化により、モバイル機械の使い方、工場の運営方法がハードからソフトへと変化していっています。ボッシュ レックスロスでは、お客様の生産性向上とサステナビリティ向上を目指し、この変革をサポートしています。ダイナミックで精密な動きに関する当社の専門知識をソフトウェア駆動型オートメーションの仮想世界に反映します。

ボッシュ レックスロス:製品ライフサイクルにおけるパートナー

デジタル化は、機械やシステムのライフサイクル全体を通して重要な役割を果たします。OEMやシステムインテグレーターの試運転時間の短縮から、エンドユーザーのダウンタイムの最小化に至るまで、ボッシュ レックスロスは業界の強力なパートナーです。

エンジニアリングの簡素化

機械やシステムの生産労力削減の決め手は開発段階です。OEMやシステムインテグレータは、実績のあるソリューションを使用してエンジニアリングプロセスを合理化することで、試運転時間を大幅に短縮できます。これにより長期的な可用性が向上し、市場投入までの時間が短縮されます。エンジニアリングプロセスで貴社をサポートする、ボッシュ レックスロスのソリューションをご覧ください。

設置作業の合理化

モバイルロボットや機械、システムの設置と試運転は、時間に追われることが多いです。レックスロスはプラグアンドランモジュールを利用することで、大幅なコスト削減を可能にします。またサードパーティ製コンポーネントやシステムにシームレスに統合することも、組み合わせることもできます。

生産性を最大限に拡大

オートメーションテクノロジーと情報テクノロジーのシームレスな統合は、効率性と生産性の向上に不可欠です。ボッシュ レックスロスが従来の限界をどのように再形成し、業務の合理化とコスト削減によって生産性の向上を促進しているかをご覧ください。

稼働時間の最大化

ユーザーは状態監視と予知保全により、生産性の向上や可用性の向上が期待できます。また、予期せぬ停止に至る前に摩耗を確実に検出します。

当社のデジタルソリューションをご覧ください

当社の革新的なテクノロジーは、透明性や効率性を高め、業務の持続可能性を促進するように設計されています。

ソフトウェア – 油圧制御用プラットフォームH4U(Hydraulics For You)

H4U - Hydraulics For You(最適な油圧システムをお届けします)

H4U(Hydraulics For You)プラットフォームは、産業用油圧の統合機能を新しいレベルに引き上げます。ハードウェアベースの制御機能は、ハードウェアに依存しないソフトウェアモジュールに柔軟に転送され、既存の自動化環境に統合できます。 次のレベルの制御:H4U.cube – 直感的なユーザーインターフェースを備えたモーションコントロールソフトウェアパッケージの新しい油圧機能

Hydraulic Hub(油圧ハブ):サービスとメンテナンスの効率化

ボッシュ レックスロスのHydraulic Hub(油圧ハブ)は、幅広いデジタルサービスにより、油圧サービスを簡素化・高速化し、機械やシステムの可用性を向上させます。サービスおよびメンテナンスチームは、24時間365日プラットフォームにアクセスし、40万以上のレックスロス産業用油圧コンポーネントを特定し、製品関連のサービス情報とプロセスを取得できます。

スマートフォンとBluetoothで油圧バルブのパラメータ設定と読み出しが可能

新開発の油圧機器用デジタルオンボード電子機器により、アナログコンポーネントとフィールドバス/イーサネット接続のコンポーネントとの間の経済的なスケーリングが可能になります。ケーブルを追加する必要がなく、デジタル化の経済的メリットを活用することができます。新世代でオープンインターフェイスのBluetoothとIO-Linkを提供します。適切なアプリと組み合わせることで、コミッショニングエンジニア、オペレーター、サービス技術者は、機械制御システムとは直接、独立して、スマートフォンを使ってコンポーネントにアクセスし、パラメータを変更することができます。

 4台の大型建設車両ローダーとショベルカー

製造上の課題への対応:サステナビリティ、コンプライアンス、オートメーション

オフハイウェイの機械メーカーは、サステナビリティの目標に沿って法的要件を満たすことや、効率性を向上させるためのオートメーションなど、さまざまな課題に直面しています。これらの課題を克服するために、ボッシュ レックスロスのデジタルアプリケーションソリューション(BODAS)は、OEMの進化するニーズに対応する総合的なエコシステムを提供します。BODASは、実績のあるハードウェアや柔軟なソフトウェアや直感的な操作が可能なツール、協働プラットフォームへの容易なアクセスが可能です。アクセスが簡単なことは 、使いやすさに繋がります。​

CtrlX OSを映し出すスクリーンを備えたノートPC。最先端のテクノロジーが明日のスタンダードを切り拓きます。

ctrlX OS:産業界の課題に対応するLinuxオペレーティング・システム

産業界では、分散型ソフトウェアおよびデータベースの自動化ソリューションへの移行が進んでいます。同時に大量の情報がプールされています。CtrlX OSは、ハードウェアに依存しない産業用Linuxオペレーティングシステムで、最新のソフトウェア プラクティスをサポートします。これにより、ソフトウェアベースの機能の開発やインストール、更新、操作を容易に行えます。またエコシステムはctrlX OSストアへのアクセスを提供し、ボッシュ レックスロスとctrlX Worldのパートナーのソリューションを提供します。ユーザーはアプリケーションに適した任意のハードウェアで、独自のソフトウェアを運用することも可能です。​

マシン制御やITの領域、モノのインターネット(IoT)の間に存在する従来の垣根を越えるctrlX AUTOMATIONを象徴する青と赤の無限大記号。

ctrlX AUTOMATION - 二歩先を進む​

一部の機械では、価値創造の50%以上をソフトウェアが占めています。ソフトウェアは、柔軟性、接続性、可用性および操作性の鍵です。オートメーションテクノロジーは、少ない労力で情報テクノロジーに適合する必要があります。ctrlX AUTOMATIONは、マシン制御やITの領域、モノのインターネット(IoT)の間に存在する従来の垣根を越えるものです。リアルタイム対応のオペレーティングシステムLinuxと一貫したオープンスタンダード、アプリプログラミング技術、ウェブベースのエンジニアリング、包括的なIoT接続により、ctrlX AUTOMATIONはコンポーネントとエンジニアリングコストを30~50%削減します。​

プリインストールされたオペレーティングソフトウェアを備えたリニアロボット。

オートメーションの課題の克服:高度なリニアロボットの必要性

オートメーション業界は、生産工程の効率化と柔軟性の向上という課題に直面しています。当社のリニアロボットには、オペレーティングソフトウェア(Smart Function Kit)が事前インストールされており、これらの要件を満たすソリューションを提供します。その柔軟性と汎用性により、当社の堅牢なリニアロボットは電池製造や半導体業界を含むさまざまな業界の個々の要件を満たしています。時間の節約やユーザーフレンドリーな操作、迅速なインスタレーションなどのメリットがあります。

ピンポイントの精度で地図上に表示されたデバイスのロケーション。

モバイルロボット構築の課題

モバイルロボットの構築は複雑で時間がかかるため、幅広い専門知識が必要です。モジュラー式とオープンスタンダードは、これらのコンポーネントのシンプルな試運転に不可欠です。ボッシュ レックスロスのROKIT Locatorは、柔軟で効率的かつ直感的に使用および適用できるモジュラーレーザーベースのローカリゼーションソフトウェアです。万能なアプローチにより、多様な要件とアプリケーションを満たしています。このROKIT Locatorは、反射板やマーカを必要とせずに動的な環境を迅速かつ正確にマッピングし、モバイルロボットの信頼性の高い基盤を提供します。​

片手にHägglundsダイレクトドライブシステム、もう片手にタブレットを持ち、駆動システムの状態監視データをグラフ表示する人

Hägglunds Inside Intelligenceとの接続性の習得

Hägglunds Inside Intelligenceは、駆動システムの可能性を最大限に引き出すことができるコネクテッドな製品とサービスです。状態監視などの生産性と安心感を高めるスマートな手法を取り入れ、より良い意思決定と迅速なサポートを可能にします。予知保全と最適化に使用される状態監視は、駆動機器の信頼性を高め、摩耗や消費電力、機械のダウンタイムなどの要因を減らすことができます。

デジタルソリューションの詳細について

「Decoding Bosch Rexroth」をご覧いただき、革新的なテクノロジーの開発やイノベーションから、それらを実現する個人まで、当社の世界を掘り下げられます。これらの舞台裏を紹介することで、新しい視点を提供し、現実の瞬間を捉えます。テクノロジーとイノベーションの絶え間なく進化する環境に関心をお持ちでしたら、こちらのビデオキャストをご覧ください。

迅速、効率的、未来志向

ボッシュ レックスロスにおけるリニアモーションテクノロジー

ビデオポッドキャスト「ボッシュ レックスロスのデコーディング」の第1話をご覧ください。司会者のSarah Randiが専門家のTimo Voggに、テクノロジー自体や、私たちが日々の仕事にどのように取り組んでいるか、そしてそれがどのように人生をより効率的にするかについてインタビューします。

リニアモーションテクノロジーの詳細を見る

BODASでデジタル変革を加速

モバイル機械を強化

Martin SykoraとSarah Randiが、モバイル機器のデジタル変革を掘り下げ、スケーラブルで高性能なBODASソリューションを探求する最新作をご紹介します。

モバイルエレクトロニクス、ソフトウェア、テレマティクスの詳細