Hägglundsと共にさらにビジネスを拡大しましょう
Hägglundsダイレクトドライブ ソリューションは、パフォーマンスとライフタイムの両方を伸ばし、より多くのことを達成できるようにします。
方法の詳細はこちら
ロジック弁 LC8X:完全に向けた次のレベル
ボッシュ レックスロスは、新しいLC-8X 2方向カートリッジバルブを使用して、ロジック弁のエネルギーとコスト効率に革命をもたらします。公称サイズ16、25、32、80、100、125でご用意しております。このバルブは、最大60%低いΔp(圧力降下)、450 barの作動圧力を提供するため、費用対効果を大幅に向上させます。
ロジック弁 LC8X
CytroConnectソリューション:デジタル油圧サービスはコスト削減を実現
当社のインテリジェントな予知保全プラットフォームにより、稼働時間と効率性を向上させます。あらゆるレベルのサービスチームが、問題が発生する前に予防できるよう支援することを目的として設計されています。IoTのテクノロジー、予知分析、クラウドベースのサービスを統合して、製造工程を最適化しましょう。
CytroConnectソリューション:デジタル油圧サービス
シュレッダーアプリケーション向けの新型レックスロスHYDROTRAC GMR 3000ギアユニットシリーズ
GMR 3000シリーズにより、ボッシュ レックスロスは、標準的な要件と厳しい要件の両方を満たすシュレッダーアプリケーション向けの非常に革新的なドライブソリューションを提供します。この設計は、要求の厳しいシュレッダー市場に最適なサポートを提供するために、高性能で競争力のあるレベルでアプリケーション固有の要件を満たしています。
リサイクルのためのドライブソリューション
自動バッテリーリサイクルのためのソリューション
ボッシュ レックスロスは、スケーラブルで効率的な、サイクルタイムに最適化されたバッテリリサイクル施設のための重要なオートメーション コンポーネントを提供します。当社の製品ラインナップは、診断から排出、解体、安全なハンドリングに至るまで、すべての上流プロセスに革新的なソリューションを提供し、規制および原材料の要件を満たします。
効率的で安全なバッテリーリサイクル