一人の男性、背景に工場ホール。テキスト:Your Factory.Your Way.YOU DECIDE.
一人の男性、背景に工場ホール。テキスト:Your Factory.Your Way.YOU DECIDE.

The Battery Show Europe

  • Messe Stuttgart, Messepiazza 1, 70629 Stuttgart, ドイツ
  • 2026/06/09 09:00 - 2026/06/11 15:00
  • 英語, ドイツ語
  • アッセンブリーテクノロジー, リニアモーションテクノロジー, タイトニングテクノロジー, ウェルディングテクノロジー

The Battery Show Europeは、バッテリー技術やH/EV技術の意思決定者にとってもっとも重要な見本市です。最先端のバッテリーと自動車産業の最新発展動向にフォーカスしたカンファレンスと見本市で、メーカー、サプライヤー、エンジニア、ソートリーダー、意思決定者が一堂に会します。

チケットのお申込み

高速化とコスト削減:生産のスピードアップを実現。


スループットを向上させ、コストを削減。オートメーション、接合テクノロジー、マテリアルハンドリングの専門家として、ボッシュ レックスロスは、電極やセルの製造から最終検査に至るまで、さらにはバッテリーリサイクル向けのオートメーションソリューションに至るまで、お客様の生産を加速させます。

当社のコンポーネントとシステムソリューションは、バッテリーモジュールやパックなどの重い負荷でも動作させ、将来の要件に柔軟にシステムを適応させることができます。当社の高速マテリアルハンドリングソリューションをご体験いただき、品質と安全性を最大限に高める、ねじ締めおよびプレス加工の最適化されたプロセスをご確認ください。

The Battery Show Europe、 2026年6月9日~11日、シュトゥットガルト: ホール1、ブースC16にぜひお越しください。 また、2026年6月9日午後2時30分に行われるアンドレアス・レッチ博士による「セル・トゥ・パック生産の統合型マテリアルフローによる高スループット生産」(会議の一環として)をお見逃しなく。

The Battery Show Europe

会場平面図

チケットのお申込み

ボッシュ レックスロスへのお問い合わせ


多軸システムの写真、バッテリーパックとモジュールが搬送される搬送システムとチェーンコンベヤシステム。

バッテリー生産のためのスマートソリューション

複雑なバリューストリームとマテリアルフロー ソリューション極めてダイナミックに導入:セル調製、ハンドリング、輸送、モジュールおよびパック組立、およびエンドオブライン試験のための革新的なソリューションの詳細をご覧ください。ラウンドセルモジュール組立の例では、高精度のリニア軸とコボットが結合と搬送テクノロジーおよびctrlXオートメーションプラットフォームと完璧に連携しています。

未来のバッテリー生産

レックスロスのリニア技術製品群の代表的な製品が、直立型リニアテクノロジー製品のシルエットを背景に並んでいます。

常に正しいリニアテクノロジー

シンプルなリニア動作、高精度なガイド作業、または最適な価格性能比でのオールラウンダーなど、さまざまな用途に対応します。モジュールまたはパック組立の要件を正確に満たす当社のポートフォリオで、適切なリニアガイドまたはリニア軸をご覧ください。

最適なリニアテクノロジーを見つけましょう

ダブルベルトドライブと2つのテーブルパーツを備えたコンパクトモジュール CKR280。

サイクル数2倍、性能2倍

バッテリモジュールとパックのハンドリングにおける革命:最大770 kgの負荷に対応する、当社の新しいコンパクトモジュール CKR-280。革新的なダブルベルトドライブのおかげで、2つのテーブル部品が互いに完全に独立して動きます。その結果、2つのモジュールを並行して処理できるため、効率が大幅に向上し、設置スペースが最適化されます。

最大770 kgの負荷に対応するリニア軸

写真は、製造環境でのTS7 plusトランスファーシステムを示しています。

TS 7plusトランスファーシステム:バッテリー生産の効率と信頼性!

eモビリティ用バッテリーパック、eアクスル、その他の大型コンポーネントには、組立工程におけるマテリアルフローについて新たなアプローチが求められています。TS 7plusヘビーデューティー向けトランスファーシステムは、最大3,000 kgのワークをアッセンブリーラインを介して柔軟かつ迅速に搬送します。これは容易に利用可能であり、記録的な時間で設定および適応することができます。

TS 7plusトランスファーシステム:バッテリー生産の効率と信頼性!

複雑なバッテリ組み立て時に使用されるコードレスナットランナー NEXO の画像

精密と安全の両立:NEXO & OPEX

バッテリーパックアッセンブリーには完璧なコネクションが不可欠です。コードレスナットランナー NEXO とボッシュ レックスロス製デジタルトルクレンチ OPEX は、最高レベルのプロセス信頼性、完全なトレーサビリティ、最大限の柔軟性を保証し、明日の安全なモビリティを実現します。

接合ソリューション:接合アプリケーション向けの信頼できるソリューション。

この図は、制御モジュールを示しています。

精密溶接タスクのための高性能ポートフォリオ

ボッシュ レックスロスの精密溶接コントローラ PXC7100 は、特にセンサーテクノロジ、ケーブルコンパクション、バッテリーテクノロジーの分野で、溶接電流が非常に小さいアプリケーションの接合に使用されます。

要求の厳しい精密溶接タスク