CytroPac - コンパクトサイズの革命的油圧ユニット CytroPacの次のレベル – ご自身で完成できます!

コンパクトで効率的、優れた静音性、そしてコネクテッド – CytroPacは、独自のコンセプトで新しい基準を打ち立てます。お客様からのご意見やご提案を基に、未来の課題に対応する革新的な油圧ユニットを開発しました。

CytroPac – 電源ユニットから必要なものすべて

モジュラー性、接続性、電力効率性、使いやすさ – CytroPacは、最小限のスペース要件と低い騒音エミッションで、これらすべてを高いレベルで提供します。

コンパクトユニットCytroPacのモジュラー性

「唯一欠けているのは、より多くの選択肢です」というご意見を頂きました。
当社の答えは、より多くのモジュラー性です。

  • 特定の要件に対応する機能モジュール:
    • (1)作動油の戻りのろ過に使用するラインフィルターモジュール(標準)
    • (2)大流量をほぼ無圧戻しできるリークオイルモジュール(オプション)、吸入空気量を大幅に低減
    • (3)油圧制御機能との一体化を実現するバルブモジュール(オプション)
  • マルチステーションマニフォールドの統合を容易にするソリューション
  • 要件に応じて、水冷または空冷の追加ソリューションを使用すると、最適な熱交換を実現するアルミ製冷却プレートにより、さらに簡単に導入できます
状態監視の拡充と接続性の向上を備えたCytroPac

「さらなる状態監視の拡充」を求める声も多く頂いております。
当社の答えは接続性の向上です。

  • 作動油の温度と油面を連続的に測定するセンサー(オプション) – 状態監視と予防保全のためのCytroConnectソリューションと組み合わせ可能
  • 常に統合:
    • マルチイーサネット接続性を有する周波数変換器は、センサーノードを兼ね備え、データを束ねてリアルタイムでマシン制御に伝送します
エネルギー効率が向上したCytroPac

「CytroPacのエネルギー消費量をもっと少なくすることができないか? 」というご意見を頂きました。
当社の答えは電力効率の向上です。

  • さらに高効率なモータ
  • モーター/ポンプの接続を最適化し、さらにダイナミックな動作を実現
  • すでに非常に効率的なコンセプトに基づいて、
    • Sytronix(サイトロニクス) 可変速ポンプ駆動により、常時駆動ユニットと比較してエネルギーを最大80%節約します。
より容易な操作と試運転を実現するCytroPac

「もっと簡単に操作できないか」というのがご意見も頂きました。
当社の答えは、より少ない労力での操作です。

  • カバー内のステータスLEDにより視認性が向上
  • 電源装置を直接操作できるタッチディスプレイ(オプション)
  • 常にシンプル:
    • プラグ & プロデュース型 – 事前に組み立てられ、テスト済み
    • で迅速なインスタレーションを可能にする「Commissioning Wizard
    • 変更パラメータのエンジニアリングインタフェースを介したアクセス

CytroPacの強みは、お客様にとってすでに最適でした。

最小限のスペースで最大のパフォーマンスを発揮するCytroPac

最小限のスペースで最大のパフォーマンスを発揮

  • ガス抜き最適化タンク設計によるタンクサイズの縮小
  • 省スペースのヒートパイプシステムで高効率な冷却を実現
  • 簡単な配線で、必要なスイッチキャビネット容量を縮小し、最善のケースでは、スイッチキャビネット不要

全負荷時でも静かなCytroPac

全負荷時でも静か

  • すべてのノイズ源のエンクロージャによる低ノイズ動作
  • ノイズ低減のための対策やコストが不要

製品紹介