Hydraulic HubのWebアプリスクリーン Hydraulic Hubの詳細

Hydraulic Hubにより、トラブルの特定からソリューションに至るまで、サービスとメンテナンスのチームを大幅に効率化します。

今すぐ登録

油圧サービスのためのオンラインプラットフォーム

あらゆるレベルの油圧サービス要員向けに設計された最先端のプラットフォームにより、機械の稼働時間を最大化し、サービスプロセスを合理化し、サービスとメンテナンスチームを強化します。

レックスロスの油圧構成部品を簡単に特定し、関連するすべての商品アプリケーションにアクセスできることを示す、Hydraulic Hubユーザーインターフェースとアプリ情報のエレメントを使用したサービス技術者。

サービスと製品のノウハウを統合

400,000点以上の製品をスキャンするだけで、レックスロスの産業用油圧構成部品を特定し、製品ベースのサービスの知識とプロセスを得ることができます。Hydraulic Hubは、新旧のデータシートやサービスマニュアル、工具、スペアパーツ、メンテナンスチェックリスト、ライフサイクルデータなどにアクセスでき、すべてを1つのプラットフォームで提供します。

サービス技術者がタブレットのHydraulic Hub Webアプリを使用して、CytroPac油圧ユニットの修理手順にアクセスする様子。。

AIを活用した診断

現象の説明や、エラーコードの入力をおこなうことで、油圧構成部品の問題を特定しての解決や、迅速なトラブルシューティングを行うことができます。AI診断で効率と生産性を高めることで貴重な時間を節約し、運用パフォーマンスを維持する方法を再定義します。

サービスの可能性を最大限に引き出す

レックスロス産業用油圧構成部品の識別のためのHydraulic Hubのインターフェース

機能性

  • レックスロスの産業用油圧構成部品を特定し、 製品ベースのサービスに関する知識とプロセスを取得
  • サービスに関連する情報とドキュメントにアクセスし、 あらゆるタスクに取り組むための適切な知識を確保
  • レックスロスの最適化を使用 メンテナンスチェックリストとレポート 、または機器を稼働させておくための独自チェックリストとレポートを作成
  • 迅速な問題解決のために AIを活用した診断による トラブルシューティング
  • ダウンタイム最小化のための 修理、交換またはスペアパーツ の請求
  • 製品 ライフサイクル情報をチェックし シームレスな運用を維持するための推奨事項を受け取る
  • サービスオペレーション実行のための 必要なすべての組立工具と設備の チェック
  • 関連ドキュメント を社内外の全員と共有し協働性を向上
  • パフォーマンスを向上させ高い能力を引き出すための トレーニング資料 で従業員のスキルアップ

Hydraulic Hubサービスポータルのお客様のメリット

メリット

  • 機械設備の可用性の向上
  • 効率性と生産性の向上
  • 複雑な製品のシンプルなハンドリング
  • レックスロスの包括的な製品知識とサービスの専門知識をすべて単一のインターフェースで提供
  • 400,000点を超える製品にアクセスでき、すぐに使用可能
  • 8言語(ドイツ語、英語、オランダ語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、中国語)に対応
  • すべてのデバイスで使用可能
  • ユーザーフレンドリーなインターフェースによるナビゲーション

Hydraulic Hubを使用するサービス技術者の説明

ステートメント

「サービスマネージャーとして、Hydraulic Hubがサービス業務にどのように革新をもたらしたかを直接見てきました。Hydraulic Hubにより迅速な故障検知が可能となり、機械のダウンタイムを短縮し、より迅速かつ効果的に対応できるようになりました。また、すべての重要な情報に即座にアクセスできるため、貴重な時間を節約できます。全体として、このプラットフォームは当社の効率とサービス品質を劇的に向上させました。」

EDHD

サービス技術者は、コネクタを介して電気油圧構成部品をHydraulic Hubに接続します

完全な接続を取得

「コネクタ」は、電気油圧構成部品とHydraulic Hubの間のインターフェースとして機能する補完的なハードウェア構成部品です。Hydraulic Hubと電気油圧製品をリンクすることで、コネクタは物理的な世界とデジタル的な世界の間のギャップを埋めます。この統合により、トラブルシューティングやメンテナンスなど、特定の製品ベースのサービスタスクが可能になります。コネクタはサブスクリプションに含まれていないため、必要に応じて別途購入してください。

Hydraulic HubのWebアプリスクリーン

Hydraulic Hubをお試しください。

すべてのデバイスで。
どの場所からでも
必要なときはいつでも

登録リスト
登録リスト

ダウンロード

CytroConnect Solutionsの魅力については、以下の事例をご覧ください。

Hydraulic Hubのファクトシート

Hydraulic Hubのファクトシート

Hydraulic HubのWebアプリケーションに関する詳細情報。

ファクトシートのダウンロード

Hydraulic Hubエコシステムに関するFAQ

Hydraulic Hubはどのデバイスで使用できますか?

Hydraulic Hubは、オフィスや工場、顧客のサイトのいずれであっても、サービス従業員に完全な柔軟性と利便性を提供するように設計されています。このため、Hydraulic Hubは、スマートフォンやタブレット、ノートパソコン、コンピューターを含むすべてのデバイスと互換性があり、ユーザーがいつでもどこでも、任意のデバイスでプラットフォームにアクセスできるようにします。

Hydraulic Hubはネイティブアプリですか?

Hydraulic Hubは、URLを介して任意のWebブラウザからアクセスできるWebアプリであり、アプリストアからダウンロードまたはインストールする必要はありません。Hydraulic Hubは、ホーム画面にインストールしてアクセスを容易にするオプションを含む、アプリのようなエクスペリエンスを提供します。

Hydraulic Hub誰が使用しますか?

Hydraulic Hubは、現場のサービス技術者やエンジニア、オフィスのサービスマネージャーなど、メンテナンスやサービス業務に携わるすべての油圧プロフェッショナル(および関係者)を支援するように設計されています。実践的な修理やトラブルシューティングを積極的に行っている場合でも、サービスアクティビティの計画と調整に関与している場合でも、Hydraulic Hubはサービスの運用と品質を向上および最適化します。Hydraulic Hubは、運用サービス技術者とサービスマネージャまたはコーディネータとの間の連携を容易にすることで、関係者全員にシームレスで効率的なサービス体験を提供します。

Hydraulic Hubチームにお問い合わせください

Hydraulic Hubのすべてのメリットを活用したいですか?

Hydraulic Hubに関するご質問は、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ