機能統合プロファイルによる機械筐体 機能内蔵プロファイル

完全な内蔵ケーブルガイドにより、安全でスペースを節約するケーブルレイアウトができます。

オンライン製品カタログ

機能内蔵プロファイル:
豊富なアイデアの余地

レックスロスの新しい機能統合プロファイル(FIP)により広い利用可能な内部ができるため、設計アイデアがさらに広がります。完全内蔵のケーブルガイドにより、安全でスペース節約のケーブル、データライン、ホースのレイアウトができ、新しいプロファイルジャンクションにより、最初からプロファイルコネクタを通して配置することもできます。これにより設計プロセスだけでなく、組み立てや設置も簡単になります。


限られた部品数で、高い可変性

  • 限られた種類の部品数でアプリケーションに適した柔軟な計画が可能
  • 4つのプロファイルクロスセクションだけで非常に堅固な機械フレームを作成可能
  • 内部ケーブルガイドのある独特のプロファイルジョイント
  • 適応するアクセサリもあり
  • レックスロスプロファイルモジュラーシステムとの互換性により以下のような多様な応用可能性が広がります:
  • 機械およびシステム構造
  • 自動ステーションの機械フレームの構造およびエンクロージャ
  • ESD環境の応用例

機能内蔵プロファイルのボッシュ レックスロスエンクロージャ

豊富なアイデアの余地

  • 独特なプロファイルジョイントおよび機能プロファイルによるフレーム構造に完全に統合された安全なケーブル取り回し
  • ケーブルおよびホースの取り回しのプロファイルビュー
  • 使用可能な広い内部スペース
  • 簡単に取り付けてメンテナンスできる開閉式カバー

ボッシュ レックスロスの機能内蔵プロファイル - 4つのプロファイルクロスセクション

非常に柔軟で魅力的なデザイン

  • 閉じた外装表面、アクセントとなるプラスチック部品など外観でも技術的にも高品質の設計
  • 独特なプロファイルジョイント、閉じた外装表面、隠れた取付によるフレーム構造に完全に内蔵されたケーブル取り回し

ボッシュ レックスロスプロファイルジョイントの展開図

簡単に設計して設置

  • CADソフトウェアなしでの完全なフレームのすばやい計画のためのMTproによる設計支援
  • ボッシュ レックスロスのベーシックメカニカルエレメントとの完全な互換性
  • 安全なケーブル取り回しおよび設置により設置の労力が少なく、時間と費用を節約

エンジニアリングソフトMTproで作業するスタッフ

見える部分および隠れた部分の価値:コンポーネントの概要

ボッシュ レックスロスの機能内蔵プロファイル製のフレーム
  • 機能内蔵プロファイルのケーブル穴の図

    ケーブル穴

  • 機能内蔵プロファイルのカバーの図

    カバー

  • 機能内蔵プロファイルのエッジプロテクターの図

    エッジプロテクター

  • 機能内蔵プロファイルのベースプレートの図

    ベースプレート

  • 機能内蔵プロファイルの分割ストリップ、保護ホースの図

    分割ストリップ、保護ホースの図

  • 機能内蔵プロファイル接続ブラケットの図

    接続ブラケットのキャップ

  • 機能内蔵プロファイルのジョイントの図

    プロファイルジョイント

  • 機能内蔵プロファイルの適切なアースの図

    適切なアース

機能内蔵プロファイルのケーブル穴の図
機能内蔵プロファイルのケーブル穴の図

ケーブル穴

ケーブルは鋭いエッジから保護されます

機能内蔵プロファイルのカバーの図
機能内蔵プロファイルのカバーの図

カバー

ソケットストリップの簡単な取付

機能内蔵プロファイルのエッジプロテクターの図
機能内蔵プロファイルのエッジプロテクターの図

エッジプロテクター

ケーブルは鋭いエッジから保護されます

機能内蔵プロファイルのベースプレートの図
機能内蔵プロファイルのベースプレートの図

ベースプレート

安定したスタンドで高い積載重量

機能内蔵プロファイルの分割ストリップ、保護ホースの図
機能内蔵プロファイルの分割ストリップ、保護ホースの図

分割ストリップ、保護ホースの図

異なる部屋への分離(EMC 対応)

機能内蔵プロファイル接続ブラケットの図
機能内蔵プロファイル接続ブラケットの図

接続ブラケットのキャップ

エッジプロテクターおよび簡単なケーブルレイアウト

機能内蔵プロファイルのジョイントの図
機能内蔵プロファイルのジョイントの図

プロファイルジョイント

プロファイルジョイントでも完全に内蔵のケーブルルーティング

機能内蔵プロファイルの適切なアースの図
機能内蔵プロファイルの適切なアースの図

適切なアース

電位イコライゼーション

主要技術データ

グリッド寸法 (mm)
40
プロファイルスロット (mm) 10
プロファイルクロスセクション (mm x mm) 40 x 120 x 120、120 x 120、60 x 120、120 x 120 6N
使用可能な内部スペース 600 mm² ~ 4,000 mm²
互換性 レックスロスアルミニウムプロファイルモジュラーシステムに互換
VDE 認定
ESD EPAに適合

サクセスストーリー

ボッシュ レックスロスのアルミニウムプロファイルを使ったコストパフォーマンスに優れたロボットセルの構築。

コストパフォーマンスに優れたロボットセルの構築

機能内蔵プロファイルは、基本的に統合されたケーブルダクトにより安定した構造のプロファイルです。