ボッシュ レックスロスはお客様の製品を動かします。
当社のミッションは 各種用途に向けての最適なコンベアシステムを 提供することです。コンパクトな環境、材料供給、プロセス品質の向上、生産性の向上、収益性の向上など、実績のある業界標準と最先端の技術を採用しています。これらすべてが、エネルギー効率の高い完全なソリューションに統合されています。レックスロスの コンベアシステム は、数キログラムの軽い荷重から1,000 kgを超える重い荷重の両方に対応できる柔軟性を備えています。
コンベアシステムの利点
- 実証済みの業界標準と何十年もの経験を通じて実現された高品質、サービス、エネルギー効率
- 革新的技術による最大性能
- 自由度が向上し、簡単に拡張および変更できる柔軟性を備えた幅広い用途向けの多用途システム
- MTproなどのユーザーフレンドリーなツールにより計画の労力を最小限に抑える