モジュラー型コンベアボッシュ レックスロスの は、 日用品・消費財や 医薬品 、 ヘルスケア製品のスムーズな搬送を実現します。表面がメッシュ加工されて平坦化されているため、バルク品やフィルムで包まれた製品の輸送や大型パッケージの輸送に最適です。VarioFlow belt は既存の VarioFlow システム設備 にシームレスに適合し、高い信頼性と可用性を提供します。
モジュラー設計により、柔軟なベルト幅とレイアウト、 適応性の最大化 および 生産効率を実現します。また、幅広いアクセサリーと標準化されたコンポーネントを利用して、容易に統合と拡張を行うことができます。