モジュラーオートメーションツールキットctrlX AUTOMATIONは、マシン制御、IT世界、IoTの間にある境界を克服するためのソリューションです。
オートメーションツールctrlX AUTOMATIONは、あらゆるアプリケーションに最適なソリューションを提供します。多様な制御ソリューションはPLCベースのアプリケーション、IoTユースケース、HMIおよび安全機能で使用できます。
シンプルな設計と最高のオープン性。これは、オートメーションツールキットctrlX AUTOMATIONのソフトウェアソリューションが示していることです。
ctrlX AUTOMATIONは、シンプルなデカルト処理タスク、消費財業界の高度に動的な機械アプリケーション、および半導体アプリケーションの高精度モーションソリューションをサポートします。さらに、PLCやモーション機能だけでなく、モジュラーサーボドライブも利用可能です。
ctrlX AUTOMATIONは、ctrlX FLOW製品シリーズを通じて、統合しやすいソリューションを提供し、効率性の高い材料と商品フローを実現します。
オートメーションツールキットctrlX AUTOMATIONは、コントローラからドライブ、モーター、I/O、モーション、PLC、IoT機能に至るまで、完全なオートメーションソリューションに必要なすべてのコンポーネントを提供します。オープンでスケーラブルなモジュラーシステムにより、シンプルなアプリケーションだけでなく、複雑なソリューションにも対応します。このシステムは、高い柔軟性と将来性を特徴としています。制御プラットフォームctrlX COREにいつでも必要な機能をアプリで追加することができます。
ctrlX AUTOMATIONの詳細について、ボッシュ レックスロスまたはボッシュ レックスロスのパートナーの問い合わせ先をお探しですか。販売、サービス、トレーニングの問い合わせ先については、こちらをご覧ください。