ステージ上のHägglunds Thunderモータ

Hägglunds Thunder – 電撃的なスタート

Hägglunds(ヘグランド)は、駆動シャフトに力を入れるギアレスの高トルクソリューションの代名詞であり、これからもそのポジションを保ち続けます。現在、効率的かつ柔軟であることを実現する方法は 1 つではありません。トルクと電気が出会い、Hägglunds Thunderが始まります。

従来の殻を破る

Hägglunds Thunderは、低速で高トルクを発揮できる多極の永久磁石 (PM) 式同期トルクモータです。そのため、電動のHägglundsダイレクトドライブシステムの基盤となります。

適切なアプリケーション環境では、さらに多くの可能性があります。Hägglunds Thunderは、ダイレクトドライブの強みと生産性を高めることができます。ニーズと利点が一致した場合、その効果は大きく広がっていきます。

Hägglunds Thunderモーターのクローズアップ。

スピードと効率性の両立

Hägglunds Thunderは異なるバランスを取り、特定の産業分野の課題に対して非常に効率的な回答を提供します。それはHägglundsの利点を新しい方法で提供するものです。これらのモータには周波数制御による静止から最大までの完全な可変速度があります。

モータの回転速度は 30 rpm から始まり、300 rpm まで上げることができます。定格速度を超える速度では、効率はほぼ一定です。Hägglunds Thunderは強度を失うことなく回り続けます。

ボールミルで稼働中のHägglunds Thunderモータ。

巨大なシャフトパワーの爆発

定格トルク範囲が最大200 kNmであるHägglunds Thunderは、従来の油圧式Hägglundsモータと比べてトルク性能ではかないません。しかし、HägglundsThunderの高いトルクは高い回転数と組み合わせることができます。これらの2つがシャフトで交わるとき、これまで以上に多くの電力を意味します – 最大電力は驚きの4300 kWです。

これは爆発的と感じるかもしれませんが、Hägglundsの出力には常に保護が付いています。例えばHägglunds Thunderは、最大60秒間200%の過負荷を維持できます。

Hägglunds Thunderモーター2基。

メンテナンス性 - 驚くほどの安らぎ

Hägglunds Thunderの独特なダイナミクスは驚きの第一印象を与えます。しかし、いったん動き出すと、次に続くのは永続的な安らぎです。メンテナンスが極めて少なく、Hägglundsのソリューションに求められる信頼性を実現します。組み込み済みのセンサーパッケージによりオペレーティングシステムのセキュリティが強化され、ドライブのステータスを監視できます。

お問い合わせください

Hägglunds Thunderモータの幅広いサイズにより、低出力からメガワットレベルまで最適な使用を可能にします。可変周波数制御を含め、低電圧、中電圧、高電圧の駆動システムに必要なものを提供します。

Hägglundsから完全なソリューションを提供します。計画を開始するには、お問い合わせください

詳細はこちら

製品リーフレットをダウンロード

Hägglundsの詳細はこちらから