保守におけるサステナビリティ
ヘグランド ドライブシステムが機能し、どれだけの時間動作するかは、そのサステナビリティを決定するための主な要因の一つです。ヘグランドのドライブは、過酷な環境であっても長時間問題なく動作できるように設計されています。ライフサイクルを通じて注意することは依然として重要であるため、保守が重要な役割を果たします。 
弊社のグローバルサービスチームは、スペアパーツやメンテナンスだけでなくナレッジサポートや高度なサービスを通じて、ドライブシステムを最適な状態に保つための支援を行います。後者の良い例はヘグランド CMpです。このシステムはドライブシステム内でセンサを使用して、状態監視とドライブの使用を改善するための深い洞察を提供します。予防メンテナンスと最適化を基本として、ヘグランド CMpはドライブの信頼性を高め、摩耗やエネルギー消費などの要因を潜在的に低減することができます。
ヘグランド システムはモジュール式であるため、寿命を簡単に延ばすことができます。古いコンポーネントを新しくてより効率の高いものと交換できます。また、弊社のサービスチームは、元のシステムと比較して交換する必要がある場合、ドライブシステム全体を再スケールすることができます。これにより高い利用性を維持しつつ、可能な限り長い寿命を確保します。