Kassow Robotsはボッシュ レックスロスの一ブランドとなりました。このパワフルな協働によりロボット技術の進歩をさらに改善し、お客様にさらなる価値を生み出すために力を合わせます。
デンマークのコペンハーゲンで設立されたKassow Robotsは、工業用途でユニークかつ効率の良い7軸軽量協働ロボットの開発と製造を行っています。
5~18 kgの荷重、850~1800 mmのリーチ、すべて1秒あたり最大225度のジョイント速度で実現されます。5台の軽量7軸コボットは、あらゆる規模の企業ですぐに作業を開始することができます。
このコボットはスピードとパワーの両方を備える一方で、長いリーチと高荷重も実現します。このコボットにより大きな柔軟性がもたらされます。また、社内にロボットのスペシャリストがいない企業は、コスト効率が高く、独立して、複雑なオートメーションとプログラミングを実現できます。
Strong. 力強く、Fast. 高速で、Simple. シンプルに。
パワフルな技術をシンプルに
7軸コボットをご覧ください。一段上の精度を体験してください。
5つのモデルラインナップにより、隅々までリーチができ、要求の高い製造タスクに取り組むことが可能です。