2つの異なるサイズの電気機械式シリンダが、それぞれの構造図の上に置かれ、円に囲まれています。 電気機械式ストロークシリンダ EMC

  • メンテナンスフリーの電気機械式アクチュエータで生産性の最大化
  • 優れた経済性を実現する迅速なインスタレーション
  • 生涯潤滑によるエネルギー効率

製品カタログ

効率性に優れた電気機械式ストロークシリンダ EMC

ボッシュ レックスロスの電気機械式ストロークシリンダEMCは、無給油潤滑、メンテナンスフリーのソリューションを提供します。これにより生産性を向上させ、運用コストを削減します。最長15,000 kmの寿命と最大250 kNの高力密度を備え、さまざまな産業の要求の厳しい用途に最適です。さらに、モータ、サーボドライブ、ケーブルおよびオプションのソフトウェアで構成される電気機械式アクチュエータを備えたオートメーションパッケージにより、迅速かつ簡単な試運転が可能となり、自動化された動作をすぐに使用できるようになるため、市場投入までの時間を大幅に短縮できます。シンプルな設計計算プログラムと包括的な構成オプションにより、迅速なインスタレーションと既存システムへのシームレスな統合が可能です。

メリット

  • ライトデューティ用途向けの無給油潤滑 *
  • メンテナンスフリーのアクチュエータによる機械設計の柔軟性の向上
  • 機械設備の可用性向上
  • メンテナンス作業・運用コスト不要
  • アクチュエータの寿命最長15,000 km
  • サイズ設定と構成がシンプル


*技術的な制約あり。弊社の選定およびサイズ調整ツール LinSelectを使用して、お客様のアプリケーションに無給油オプションが利用できるか確認してください。

16件の応用例をアイコンで視覚化

アプリケーション

  • 1-4:プレス - 圧入 - 圧着 - 深絞り
  • 5-8:曲げ - エンボス - 折り加工 - ソーイング
  • 9-12:パンチング - リベッティング - クリンチング - ポジショニング
  • 13-16:テンション - リフティング - ストレートニング - スプリング試験