青いテクノロジーの背景に3つの異なるレックスロス精密モジュール。 高精度モジュール

コンパクト。ダイナミック。高精度。

製品カタログ

精密リニア軸の世界へようこそ – 高精度モジュールPSK

マイクロ秒とマイクロメートルがものを言う業界では、精度が成功のカギを握っています。立ち止まることは許されません。精度を高めるだけでなく、生産工程を新たなレベルに引き上げるソリューションが必要ですか?最も複雑なアプリケーションにシームレスに統合し、最大限の信頼性を保証するソリューションとは?

高精度モジュールPSKでアプリケーションと体験の可能性を引き出します。

  • 最小限のスペースで無限の精度
    サイクルタイムを短縮し、最大限の精度を実現します。当社の高精度モジュールは、最大の剛性、動力学、精度を提供し、最も厳しい設置スペース要件にも簡単に対応する設計でパッケージ化されています。その秘密とは?パフォーマンスを再定義する高剛性の精密鋼プロファイル。
  • 要求の厳しい環境での信頼性の高い操作
    プロセスの信頼性に妥協はありません。カプセル化されたリニアシステムと革新的なベルトカバーを備えたPSKモジュールは、レーザー切断などの粒子が多用されるアプリケーションに最適です。運動と機械加工は確実に分離され、最も重要な場所で駆動機器を保護します。
  • 迅速で直感的なエンジニアリング、市場投入までの時間の短縮:
    「時は金なり」です。だからこそ、アイデアから現実への道を可能な限り短縮したのです。レックスロスのデジタルツールで市場投入までの時間を短縮 LinSelect。ドライブ技術を含むPSKモジュールを迅速かつ便利にオンラインで構成し、CADデータやドキュメンテーションに即座にアクセスし、Rexroth Store経由で直接注文できます。最適なソリューションへの道のりはこれまでにないほど効率的です。繰り返し注文?明確な素材番号のおかげで非常に簡単です。

製品情報

  • コンパクト: 最小の設置面積で最大のパフォーマンス
  • 剛性: 一体型ガイド付き鋼製本体は、最高の剛性を保証
  • 高精度: 精密スクリュードライブ
  • 汎用性: 完全適応のためのカバー、モーター、スイッチのオプション
  • 迅速: 効率的なエンジニアリング、オーダー、試運転
  • サイズ:50、60、90
  • 最大長:最大940 mm
  • 速度:最大1.6 m/s
  • 精度: ± 0.005 mm
  • 1つまたは2つの短い/長いテーブル部品
  • 仕様:オープンまたはカプセル化(板金または鋼帯)
  • 4つの潤滑オプション
  • 半導体製造:
    シリコンウェーハ、ノズル、レンズの調整のハンドリングおよび供給。
  • 検査:
    PCBとエレクトロニクスの品質管理のためのカメラとセンサーをガイド。
  • テストシステム:
    テストプローブまたはヘッドを電子部品に配置。
  • ラボオートメーション:
    診断機器の小型部品のハンドリング。
  • 工作機械:
    医療用インプラント加工用軸。
  • レーザー加工:
    垂直レーザーヘッドの位置合わせのための二次軸。
  • ピック & プレースオートメーション:
    限られたスペースでの正確な動作、送り込み、ハンドリング。