リニアモーションシステムはモジュラー方式に基づいて動作し、モジュラー構成向けに設計されています。これは、マシン内アプリケーションとマシン間アプリケーションの両方で使用できます。使用例としては、製品を直接生産ラインに供給することが挙げられます。これにより、部品の取り外しや配置を行う複雑なロボットが不要となります。また、マシン内のパワーオーバルを従来のコンベアシステムと組み合わせることも容易であり、例えば製品の積み上げ作業などのタスクも実行できます。これらのアプリケーションには、高性能、高速、高精度が求められます。 ctrlX FLOWHS は、これらすべての要因をサポートします。
リニアモーションシステムを使用することで、ワークステーション間のマシン内輸送プロセスも簡単に拡張でき、充填ラインなどに追加のアプリケーションを含めることができます。この作業では、ボトルは2つのムーバーの間で挟まれて移動し、1つ目の充填ステーションで充填され、次のステーションでラベルが貼られ、3つ目で検査され、最後に他のボトルと一緒に束ねられます。このラインのボトルサイズを変更するには、距離についてはソフトウェアで調整します。
ctrlX FLOWHS は、消費財、電子機器、バッテリー、医薬品など、幅広い産業分野での使用に最適です。