ボッシュ レックスロスのTS 1トランスファーシステムを検査する女性の作業員 トランスファーシステム TS 1

小型で軽量な製品のための高精度ソリューション。コンパクトなステッピングモーターを備えた48Vバリアントは今すぐご購入いただけます。

Rexroth Storeへ移動

トランスファーシステム TS 1で生産性を向上

小型の製品を効率的に生産するために、トランスファーシステム TS 1は長い間業界標準を打ち立ててきました。特に複雑なコンポーネントの 精密な組み立て のために設計され、 医療テクノロジー、エレクトロニクス、自動車、消費財などの要求の厳しい業界で優れた性能を発揮します。またクリーンルームやドライルームからESD保護エリアまで、機密性の高い環境でも実績があります。

そして未来はさらにパワフルです。 ボッシュ レックスロスはテクノロジーリーダーとして、TS 1のポートフォリオを革新的な48Vコンポーネントにまで拡大しています。輸送速度の向上、インテリジェントな制御機能、非常にコンパクトで完全に空圧を使用しないレイアウトを作成して、工場の生産性を最大限に高めます。

新しい48Vテクノロジーの利点をご覧ください。


ボッシュ レックスロスのトランスファーシステム TS 1上で動作する複数の精密アッセンブリーステーションのクローズアップ

絶対的な精度

位置合わせと繰り返し最大精度 ± 0.015 mmを達成。プラスチックやアルミニウム、またはステンレス鋼製のワークパレットは、特定のアプリケーションに最適です。

ボッシュ レックスロスのトランスファーシステム TS 1を搭載した手動ワークステーション

どのような要件にも柔軟に対応

包括的なモジュラーツールキットから個々のシステムを組み立てられます。コンポーネントはすべて自由に組み合わせ可能で、 クリーンルームESD保護エリア から ドライルームに至るまで最も要求の厳しい環境向けに設計されています。

ボッシュ レックスロスのトランスファーシステム TS 1のコンパクトなレイアウト

コンパクト設計

スペースが少ないなど限られた生産環境に最適。他のシステムが限界に達するところでも、自由度の高い複雑な個々のレイアウトの作成が可能です。

TS 1の実践:業界で実証済みのソリューション

TS 1トランスファーシステムのワーク搬送台に医療機器を載せる防護服を着た人

機密性の高い製品のための最大精度

ライフサイエンスや医療分野では、究極の精度と絶対的なプロセス信頼性が重要です。TS 1は、 ISO等級7までのクリーンルーム での使用に認定されているだけではなく、その滑らかなハンドリングはまた、最も繊細な部品の完全性を保護します。輸送プロセス全体を通じて厳密な許容誤差が維持され、 救命機器、診断キット、およびマイクロアセンブリの機能を損なうことなく確保します。

自動車組立用ボッシュ レックスロスTS 1トランスファーシステム

自動車業界向けの堅牢なプロセス

自動車業界では、従来のコンポーネントと電気コンポーネントの両方を組み立てる精度が求められます。TS 1は、 制御ユニットやセンサーの製造、特に バッテリー生産における主要な工程において、理想的なソリューションです。ドライルーム(相対湿度1%未満) での使用実績と、丁寧なハンドリングとの相乗効果により、コンパクトな電池セルの製造において信頼性の高い選択肢となっています。

TS 1トランスファーシステムのワークパレット上の腕時計のクローズアップ

ハイエンド消費財のための完璧な品質

腕時計やディスプレイ、眼鏡レンズ などの高級消費財においては、完璧な機能性と欠点のない外観こそが、市場での成功を決定づける要素となります。TS 1システムは両方の面で優れた性能を発揮します。高い生産速度を実現すると同時に、 繊細な部品の安全かつ丁寧な搬送を保証いたします。これにより、妥協のない高い製品品質が保証されます。

センシティブプリント基板(PCB)を動かすボッシュ レックスロスTS 1トランスファーシステム

高感度エレクトロニクスの最大保護

電子機器の製造においては、わずかな衝撃や傷、あるいは静電気放電(ESD)によって、貴重な部品が使用不能になることがあります。TS 1は二重の保護機能を提供します。 完全導電性かつEPA準拠の設計により、静電気放電(ESD) による損傷に対する信頼性の高いシールドを実現します。さらに、48Vモジュールの 振動のないハンドリング により、 マイクロアセンブリ、カメラモジュール、センサーの超微細な輸送が保証されます

主要技術データ

ワークピースパレット重量:
最大3 kg
ワークピースパレットサイズ: 80 x 80 mm、120 x 120 mm、160 x 160 mm
ワークピースパレットの材質: プラスチック、プラスチック/スチールおよびアルミニウム
コンベアメディア: ベルト (PA)、歯付きベルト (PA)
コンベア速度: 6、9、12、15、18 m/min
高い反復精度: ± 0.015 mm
適合性: クラス7クリーンルーム(EN ISO 14644-1)、ドライルーム(最大で約1%の相対湿度)
特殊コンポーネント: 短いスループット時間のためのアキュムレーションカーブ、最高の反復精度とすばやいワークピースパレット切り替えのための位置決めユニット
オーダー情報

近日発表:48Vテクノロジーを備えた全電動TS 1

特長

  • 全電動で空気圧フリー: 空圧アクチュエータやコンポーネントを不要にすることで、試運転時間を短縮し、運用コストを削減し、メンテナンスを最小限に抑えます。
  • より速い輸送: 最大24 m/分の輸送速度でサイクルタイムを大幅に短縮します。
  • 振動のない輸送: ワークキャリアのスムーズな加速と減速のために、パラメータ化可能なスピードランプで繊細なコンポーネントを保護します。

  • インテリジェントIOリンク制御: フィールドバスに依存しないIOリンク規格により、シンプルな試運転と柔軟な制御が可能です。
  • よりコンパクトな設計:非同期ギアードモーターの代わりに小型のステッピングモーターを使用することで、さらにコンパクトなレイアウトを実現できます。
  • 完全互換性:すべての48Vモジュールと既存のTS 1製品ポートフォリオをシームレスに組み合わせることで、最大限のセキュリティと柔軟性を実現します。

コンベアシステムのプロジェクトを計画

MTproプランニングソフトウェアを最大限に活用してください。テクノロジー製品のほぼすべてが、このツールに格納されています。ドラッグアンドドロップ機能により、個別のコンベアシステムを素早く設計できます。

エンジニアリングツール、MTProを1つの画面に表示

MTproプランニングソフトウェア

最初のアイデアから コンベアシステム 一つのツールでコンベアシステムを 設計可能。

MTpro