はるか先を見据えて - 新型電動コードレスナットランナー NEXO
新型電動コードレスナットランナー NEXOは、最高のプロセス信頼性と精度を備え、VDI/VDE 2862に準拠した 安全上重要なタイトニング接合の要件を満たし、最大限の自由度を約束します。 ハンドヘルド式のピストルグリップ、あるいはアングルヘッドのナットランナーをお選びいただけます。ブラウザベースのオペレーティングシステムとオンボードの内蔵制御により、 人間工学 と 柔軟性 が向上し、直感的かつ最先端のユーザーフレンドリーなツールを利用できます。
新しいNEXOをお試しください・宇宙的なパフォーマンスを体感できます!
新型NEXOの機能
WiFiモジュール: WiFi接続とネットワークパフォーマンスを大幅に向上
4コアプロセッサ: 複雑なアプリケーションにも将来のニーズにも対応する信頼性の高いコンピューティングパワー
カメラベースのスキャナー: 2次元バーコードの処理が可能
新型モニター: 小型化、高効率化、高速化、軽量化を実現し、高速で最高のパフォーマンスを発揮
新たな設計: 人間重視の設計 - 小型化を図り、人間工学に基づいて設計を改善
重量: レイアウトの最適化によりコンポーネントの効率性を向上
LED: どのような体勢へも視覚的フィードバックを提供
ディスプレイ: 現在のタイトニングの結果とIO/NIO評価を表示
操作の安全性: ナットランナーで直接、分散型オペレーションと拡張診断が可能
ブラウザベースのオペレーティングシステム: ホストコンピューターから分散型アクセスが可能
ソフトウェア: 追加ソフトウェアのインストールは不要 - タブレットやスマートフォンでもアクセス可能
ユーザーインターフェース: 直感的かつ最新型の簡単操作を実現
診断機能: 故障の原因となっている部品を正確に特定し、工場の稼働率を改善
診断機能を強化: トラブルシューティングと修理のサービス支援
オンボードで完全制御: 外付けのハードウェア/コントロールなしで柔軟性を向上
プロセスの安全性: VDI/VDE 2862ガイドラインのカテゴリーA:タイトニングアプリケーションに準拠
バッテリーテクノロジー: 市場で定評のあるProCORE18Vバッテリーを採用し、人間工学と稼働時間を改善
カスタマーインターフェイス: お客様のアプリケーションに合わせた簡単で柔軟なハードウェアの拡張が可能(例:セカンドスタートスイッチ、I/Oモジュールなど)
AMPShareバッテリープラットフォーム: 自由かつ柔軟にバッテリーが選択可能
モジュラー出力システム: あらゆるアプリケーションに柔軟に対応
フレーム付きカメラベースのスキャナー: 正確にバーコードを選択し、エラーを削減し、スピードを向上