デジタルトルクツールOPEXにより、ボッシュ レックスロスはタイトニングソリューションの対象範囲を広げます。このツールにより、締め付け工程中のトルクと角度の両方を測定できます。3~800 Nmのトルク範囲をカバーし、追加の制御なしで締め付け結果をあらゆるITシステムへ転送します。OPEXトルクツールは、精度の新しい基準を設定し、人間工学に基づいた設計により、疲労のない作業を保証します。
新しいOPEXをテストして、新たなレベルの性能を体験してください。
OPEXについてエキスパートに問い合わせる