新しいボッシュ レックスロスのTASS(Torque Angle Slip Standard)認証システム 安全上重要な締結接続の検証における画期的な方法です。作業や処理が進行しているその場で止めずに対応・変更を行うの試験プロセス(オン・ザ・フライ・プロセス) により、連続生産中に作業場で直接品質保証を行えます。締め付けツールの検証を組み立てプロセスに組み込むことによって、 ダウンタイムを最小化 し、 進行中の生産中に生じ得る偏差が識別されます。ボッシュ レックスロス提供の完全自動検証システムでTASSで接合テクノロジーの新時代を始めましょう。
ボッシュ レックスロスは、システムから取り外すことなく、短いサイクルでTASSとの締め付けテクノロジーを検証する新しい方法を提供します。TASSとは Torque(トルク)および Angle(角度) Slip(スリップ) Standard(標準)であり、この名前自体が既に、トルクと回転角度が寸法実施形態を使用して単一のテストランで試験されることを示しています。試験自体は ほんの数秒 で済み、試験結果に関するフィードバックがすぐに得られます。
TASSの動作原理
- TASS検証では、ねじり軸は締め付けツールで駆動され、これは特定の一貫した寸法実施形態を表します。
- 締め付けツールによるねじり軸の回動中に、2つのトルク値、固定停止間の回動角度、およびトルクカーブの直線性がチェックされます。
- 製造工程における検証の際に決定された値とTASS検証システムによる較正から得られる値とを比較し、検証結果を直ちに工場制御システムにフィードバックします。
TASS検証システムの詳細
TASSを支える物理学
TASS検証システムのカタログ
TASS認証システムの概要はこちらをご覧ください。
カタログ内容:
- TASS検証原理に関する詳細情報
- コンポーネントとソフトウェアの概要
- TASS要素とアクセサリーの注文情報
- 寸法図と技術データ