アクセサリとスペアパーツを含む、比例弁、高応答バルブ、サーボバルブ、切換弁、カートリッジバルブ
ボッシュ レックスロスは、高品質の油圧弁の数多くのポートフォリオによる、産業油圧機器のリーディングサプライヤです。レックスロスの最新バルブは世界中で使用され、動作時間が数百万時間を超えても、その信頼性が何度も繰り返し実証されてきました。 
この堅牢なバルブは、オートメーション化された電気油圧制御アプリケーションに理想的です。このインテリジェントなソリューションには、比例容量制御、リリーフ、圧力低減、流量制御、絞り用のバルブだけでなく、機能切換用のバルブも含まれています。
油圧アクチュエータレックスロスの油圧バルブにより、流量を制御・調整することができ、流量の開始または停止、方向と量についてはの稼働または回転の方向に影響を与えることができます。油圧バルブはさまざまな作動タイプにより制御され、それによってバルブエレメントを開閉します。切換弁の切換位置の固定、または連続したバルブの調整可能な中間位置のいずれかが可能です。
ISO 7368に準拠したレックスロスの新しいバルブは、モジュール設計の原理を油圧機器に適用しています。標準製品のほぼすべてのLFAロジック弁カバーは直接取り付けができるため、多くの油圧機能を実装できます。ロジック弁カバーは新たな要件に合わせ機能性の適応や置換が必要になるため、取付後にも改良できるようにしています。
 
  
アプリケーション指向のソリューションにより、ボッシュ レックスロスはデジタルインターフェースを通じて、油圧バルブをより経済的に接続するための新たな指標を切り開きます。