今日のシステムソリューションが、お客様のアプリケーションに明日使用されるかもしれません。
システムソリューションへの期待は、過去に例のないレベルにまで高まっています。高いパフォーマンス、低いエネルギー消費、高い動特性、けた違いの制御性。これらは現代のドライブテクノロジーが持つべき特長のほんの一部にすぎません。ボッシュ レックスロスのセカンダリー制御ドライブは、高い動特性を制御精度やエネルギー回収と結び付けます。
次のメリットがあります。
| マシン製造 | マリーンおよびオフショア | テストベンチ | マテリアルハンドリングおよび輸送 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
鍛造マニピュレーター
セカンダリー制御型ドライブシステム
製造メーカー:Dango & Diementhal, Germany
回転ステージ
セカンダリー制御型ドライブシステム
事業者:The State Opera Prague
海中クローラーによる深海採掘
セカンダリー制御型のチェーンドライブ。
事業者:De Beers(南アフリカ)
リニヤケーブルエンジンLCE
セカンダリー制御型の牽引ウィンチ。
製造メーカー:Dynacon(米国)
移動式クレーンSGC 140
ハンドリング性能にすぐれた移動式クレーンの先行モデルに続き、2010年にセカンダリー制御機能を追加したフォローアッププロジェクト。
製造メーカー:Sarens(ベルギー)
特殊ハンドリングシステムSHS
SHSは、深度320 mの海中で操業する天然ガス生産モジュールの設置と回収に使用されます。
製造メーカー:AXTech(ノルウェー)
Rineerテストベンチ
4096 cm3の押しのけ容量で、シリーズ125までのRineerベーンモータのテスト対象軸3個に荷重テストを実施したテストベンチ。
テストベンチ事業者:DC(米国)
ナックルブームクレーン
メインウィンチおよび予備ウィンチはどちらも圧力制御型のプライマリーステーションによって設置電力が低減されます。
クレーン製造元:TTS(ノルウェー)
移動式クレーンSGC 120
最大作業半径:130 m吊り上げ荷重(作業半径:100 m):> 600 t
製造メーカー:Sarens(ベルギー)
無人コンテナ運搬システムAGV
セカンダリー制御型ドライブ、自動搬送運転、車道に設置されたセンサによる位置決定。高い位置決定精度。
製造メーカー:Kamag(ドイツ)
ねじり負荷テストベンチRWTH Aachen
ダイナミックなカップリングテストベンチ、カップリング対象の両ハーフのねじり角度を考慮済み、負荷ユニットによるエネルギー回収。
事業者:Institute for Machine Elements (IME) Aachen(ドイツ)
高度に動的な実地クラッシュテストベンチ
油圧アキュムレータの採用によって、530 kWが必要とされる加速動力が30 kWまで低減可能になりました。
事業者:Autoliv(スウェーデン)
無人コンテナトランスポータCT60
ロッテルダム、ハンブルグのコンテナターミナルで200台以上が稼働中。車道に設置されたセンサによる位置決定。
製造メーカー:Gottwald(ドイツ)
遠心力シミュレーションテストベンチ
3000 kWの加速電力でも、初期電力は800 kWで可。エネルギー回収率:最大60%
事業者:Framatome(フランス)
海底ケーブル敷設船
鋤のような装置で海底を掘削し、海底の泥などを除去し、ケーブルを敷設し、溝をふさいでいきます。高い動特性を持つセカンダリー制御型システムによって、鋤ロープが引っかかって破損することがなくなります。
製造メーカー:Odim(ノルウェー)
パイプライン敷設システムのテンショナドライブ
直列接続した2個のテンショナによって、最大16インチの固定パイプラインまたはフレキシブルパイプラインを2500 mの海底に敷設可能。
製造メーカー:Huisman(オランダ)
アクティブヒーブ補正装置
従来型のハイドロスタティックドライブとセカンダリー制御型ドライブを組み合わせたシステム。従来型のハイドロスタティックドライブが吊り上げ機能を受け持ち、同時にセカンダリー制御型ドライブがアクティブヒーブ補正を実行します。
製造メーカー:Kenz(オランダ)
深海ウィンチ
従来型ウィンチシステムが使用する鋼鉄製ロープでは、2500 mを超える深度に到達します。合成ファイバ製のロープは軽量だが、伸縮するため、ハンドリングが難しくなります。この問題が、6台のセカンダリー制御型ドライブによって初めて解決されました。
製造メーカー:Odim(ノルウェー)
オイルタンクプラットフォームにクレーンドライブを使用
設置クレーンは、貨物船からの救援物資の積み降ろしに使用されます。アクティブヒーブ補正装置なしには、貨物の積み降ろしは不可能です。巻き上げ装置は、セカンダリー制御だけで作動しています。旋回装置もセカンダリー制御型ですが、従来型の油圧回転ドライブによってもサポートされています。
製造メーカー:Sevan Marine(ノルウェー)
水中ロボットウィンチドライブ
セカンダリー制御型のウィンチドライブによって、水中ロボット(ROV)を搭載したサプライユニットを沈下させます。アクティブヒーブ補正モードで、ROVは本船から切り離されますが、モニタリング作業やメンテナンスは遠隔操作されます。
製造メーカー:Odim(ノルウェー)
タグボート向けバウスラスター
従来型のバウスラスターシステムに代わって、既存の油圧サプライシステムに搭載することがコスト効率の高い方法です。セカンダリー制御型ドライブの電力制限によって、プライマリーステーションが最大限に利用可能になりました。
製造メーカー:Rosetti Marino(イタリア)
ユニバーサル油圧機器テストベンチ
ドライブ側からでも、負荷側からでも、160 kWで作動可能です。設定の選択肢が多数あり、コンポーネントテストからシステム全体の効率性計測テストまで、さまざまなテストを実施できます。
事業者:Internationale Hydraulik Akademie(ドイツ)
レール加工機
レール加工機は、レール敷設後のメンテナンスに使用されます。このため、レール加工機フライス盤は全体の速度を同期させて運転する必要があります。
製造メーカー:MFL Liezen(オーストリア)