メインコンテンツにスキップ
Home
製品概要
モバイル機械向けソリューション
モバイル電子機器ドライブ
eLIONポートフォリオ
eLIONポートフォリオ
完全な相互ペアリングのコンポーネントで構成されたソリューションポートフォリオで、
オフハイウェイ向け機械の電制化を実現します。
キャンセル
キャンセル
eLION高電圧
eLIONモータ
リラクタンス付き永久マグネット式同期モータ
モジュール式でスケーラブルなバリエーション - 最大230kWの出力
オフハイウェイ車両の様々な機能に対応した設計
標準化されたメカニカルインターフェースを用い、統合が容易
高効率
ディープダイブポッドキャスト1を聴く
ディープダイブポッドキャスト2を聴く
ファクトシート
ファクトシート
eLIONインバータ
CAN J1939通信機能を備えた堅牢なオフハイウェイ用設計
ISO 13849および25119に準拠した安全機能
3種類の電源規格
高い過負荷耐量
クイックコネクタを使用し簡単に組み立て可能
ファクトシート
ファクトシート
eLIONギヤテクノロジー
ホイールおよびシャフト駆動型建設機械ソリューション用に設計
小型・堅牢で高効率
高速電気モーター用に設計
スムーズなシフトチェンジ
最大出力トルク7,650Nm(ドロップボックス)、42,000Nm(ハブドライブ)
ファクトシート
ファクトシート
eLION車載充電装置
オフハイウェイ向けの堅牢な設計
一方向性AC充電装置と内蔵型急速DC充電コントローラ
単相(19kW)および三相(22kW)の配電接続が可能
最大88kWまでの並列オペレーションが可能
クイックコネクタを使用し簡単に組み立て可能
ディープダイブポッドキャストを聴く
ファクトシート
ファクトシート
eLION DC/DCコンバータ
オフハイウェイ向けの堅牢な設計
高電圧から低電圧に変換
12V、24V用直流絶縁パワーコンバータ
すぐに使えるモジュラー設計
最大4台までの並列接続が可能な柔軟な統合性
ファクトシート
ファクトシート
eLIONケーブル
低電圧・高電圧ケーブル
マルチコア17極エンコーダ用コネクタ
1極カラーコードHV(DC/AC)コネクタ、クイックロック付き
耐薬品性
EMCシールドケーブル
ファクトシート
ファクトシート
eLION低電圧
eLION低電圧モータ
リラクタンス付き永久磁石同期電動機
モジュール式でスケーラブルなバリエーション、最大47kWの出力
オフハイウェイ車両のさまざまな機能に対応した設計
標準化されたメカニカルインターフェースを用い、統合が容易
高い効率性
ファクトシート
ファクトシート
eLION低電圧インバータ
CAN J1939通信機能を備えた堅牢なオフハイウェイ用設計
ISO 13849に準拠した安全機能
3種類の電源規格
高い効率性
ファクトシート
ファクトシート
Support.Rexroth@boschrexroth.co.jp
概要へ戻る