メインコンテンツにスキップ
Home
製品概要
モバイル機械向けソリューション
モバイル電子機器ドライブ
eLIONソリューション
eLIONソリューション
完璧に組み合わされたソリューション、市場標準への適合、各種オフハイウェイ車両へのスムーズな統合。
セーフティ機能
オフハイウェイ機器用ISO 13849-1、25119、19014に準拠
カテゴリー3、PL dおよびAgPL dの機能安全レベルに適合
高速局所的反応時間(5ms未満)
CANやPINを介した安全なトルクオフ
セーフティ機能のための安全信号
HVインターロック
ディープダイブポッドキャストを聴く
ホイール駆動型ソリューション
コンパクトな3段または4段の遊星ギアボックス
静的油圧式パーキングブレーキを内蔵
最大42,000Nmの出力トルク
高速電気モータ用に設計
オプションで機械的な連結切断が可能
シャフト駆動型ソリューション
1速・2速ギアボックス(ドロップボックス)
最大7,650Nmの出力トルク
高速でスムーズなシフトチェンジ(1秒以下)
高速電気モータ用に設計
最小限の設置作業と柔軟なアラインメント
油圧系実装用eOC eLIONソリューション
ポンプとモータの直接連結
SAE J744およびANSI B92.1に準拠した標準化ポンプインターフェイス
可変容量型
圧力、電力、流量の制御
シングルまたはマルチポンプアセンブリ
効率を最適化した運転、NVHを最適化した運転、熱最適化した運転のための速度戦略
完璧な組み合わせのソリューション
相互に完璧に組み合わされた電気コンポーネント
最高保護等級:IP6K7およびIP6K9K
パワーとトルクの拡張に適したコンパクトなモジュール式
幅広い出力範囲(最大200kW) - 様々な車載機能に最適
CAN J1939インターフェース
電源制御eLIONジェネレータ
ディーゼル・エレクトリック機械の動力経路の制御
バッファバッテリーが不要
超高速負荷制限制御
Support.Rexroth@boschrexroth.co.jp
概要へ戻る