HMI油圧式および電子式フットペダル

フットペダル

堅牢な油圧制御から高度な電子制御まで、ボッシュ レックスロスのフットペダルポートフォリオは安全と性能において新しい基準を打ち立てます。油圧式または電子式のパイロットコントローラとして、シングルおよびダブルペダル仕様で利用可能であり、最大の信頼性と耐久性を実現するように設計されており、最も困難なオフハイウェイ環境で駆動機器、ブレーキ、および作業機能の正確な制御を確実にします。

当社の油圧式ペダルは、直接的で信頼性の高い力伝達を実現します。また、革新的な電子式ペダルは、カスタマイズ可能な信号、機能安全への準拠、そして持続的な精度を提供いたします。– POWERED BY BODAS。お客様の機械が必要とするものが何であれ、安全で効率的な操作者体験のための完璧なインターフェースを提供します。

電子式および油圧式フットペダル

電子式フットペダル

電子式フットペダル

レックスロス製品は、現代のマシン制御に正確さとインテリジェンスを提供します。シングルペダルまたはダブルペダル仕様をご用意しており、システムへのシームレスな統合を実現するカスタマイズ可能な電子信号(CAN、PWM、アナログ)を提供いたします。高い信頼性とPLdレベルまでの機能安全を実現するよう設計されており、最高の性能を保証いたします。

詳細
詳細
油圧式フットペダル

油圧式フットペダル

滑らかな減衰を伴うプログレッシブで敏感な操作による直接の直感的な機械フィードバック:シングルペダルまたはダブルペダル仕様をご用意しており、キャビンデザインに合わせて取り付けプレートの有無にかかわらず構成できます。機能強化には、戻り止めやハイブリッド仕様などのオプションをお選びください。

詳細
詳細
オフハイウェイHMIソリューション用オンラインコンフィグレータ

個別のHMIソリューションを設計

レックスロスのHMI製品ソリューションをモバイル機械の個々の要件に合わせてカスタマイズしましょう。レックスロス コンフィギュレータを使用すれば、わずか数ステップで意思決定が簡単にできます。

コンフィギュレータを開始
ボッシュ レックスロスのHMIフットペダルエキスパート

「ダウンタイムは、オフハイウェイアプリケーションの敵です。そのため、すべてのレックスロス フットペダルは、妥協のない信頼性という1つの基本原則に基づいて設計されています。これは信頼できる性能の約束です。」


ボッシュ レックスロス、プロダクトマネージャー

よくある質問

よくある質問への回答はこちらをご覧ください。

油圧式フットペダルと電子式フットペダルの違いは何ですか?

油圧式フットペダルは、油圧回路を直接制御するパイロット制御装置であり、建設機械やマテリアルハンドリング機などのアプリケーションにおいて、操作者に直接的で一体感のある操作感を提供します。電子式フットペダルは、お使いの機械のECUに精密なデジタル信号(CANバス、PWM、アナログなど)を送信します。このアーキテクチャは、現代のオフハイウェイ車両にとって不可欠であり、柔軟なソフトウェア定義の応答曲線、高度な診断機能、およびADASなどのインテリジェントシステムとのシームレスな統合を実現します。

どのような場合にPLCまたはPLdフットペダルが必要となりますか?

安全上重要な機械機能において、コンポーネントの故障が危険を招くおそれがある場合に、機能的に安全なフットペダルが必要となります。これは、ISO 13849などの国際安全基準に基づき、トラベルドライブや主制動システムなどのアプリケーションにおいては必須となります。当社の電子式ペダルは、冗長センサーシステムを搭載し、パフォーマンスレベルd(PLd)まで対応可能です。これにより、欧州から北米に至るまで、あらゆる運用地域における厳格な安全規制を確実に満たすことが可能です。

レックスロスのフットペダルは過酷なオフハイウェイ環境に適していますか?

ボッシュ レックスロスのフットペダルは、泥だらけの建設現場から埃っぽい農地まで、過酷なオフハイウェイ環境における耐久性を実現するよう設計されています。堅牢な金属製ハウジングを採用し、IP定格の高いシール(IP67など)を備えており、水、化学薬品、振動、極端な温度に対して厳しく検査されています。この実証済みの堅牢性により、気候や場所に関係なく、信頼性の高いパフォーマンスと最大の機械稼働時間が保証されます。

どのような取り付け方法が可能ですか(例:床設置型、吊り下げ型など)

世界中のモバイル機械市場で見られる多様なキャビンデザインにシームレスに統合できるよう、弊社のフットペダルは主に汎用性の高い床設置型構成で提供しております。多くのモデルはベースプレート付きまたはベースプレートなしのいずれでも指定可能です。これにより、設計技術者の方々に必要な柔軟性を提供いたします。吊り下げ式ペダルなどの特定の要件につきましては、地域のアプリケーション担当エキスパートにご相談されることをお勧めいたします。

技術文書やデータシート、CADモデルはどこにありますか?

詳細な技術データシート、インストールマニュアル、製品に関する詳細情報は、それぞれの製品ページからアクセスできます(リクエストに応じて2D/3D CADモデル利用可能)。公開されているすべての技術文書については、レックスロス ダウンロードセンターをご覧ください。

サポート

HMIについて議論する2人のエキスパート

お問い合わせ

お客様の次のHMIプロジェクトに関する個別のソリューションや個別のご相談に関しましては、弊社のエキスパートにお問い合わせください。

お問合せ

お問い合わせ先の検索
お問い合わせ先の検索
レックスロスHMIソリューションに関する製品ドキュメント

製品資料

レックスロス ダウンロードセンターにアクセスして、より技術的な詳細、弊社の製品に関する情報、およびHMI製品ポートフォリオ内のソリューションに関する詳細なドキュメントをご入手ください。

ダウンロードセンター
ダウンロードセンター
オフハイウェイ向け

動画

レックスロスHMIがオフハイウェイ市場をどのように変えているかについての詳細をご確認ください。最新の動画で、弊社の製品とソリューションの詳細をご覧ください。

プレイリストを見る
プレイリストを見る