安全上重要な機械機能において、故障が人または環境に危険をもたらすおそれがある場合には、機能的に安全なジョイスティックの使用が必須となります。これは、ISO 13849やIEC 61508などの世界的な安全基準に基づいて動作する機械のステアリング、ブレーキ、およびリフティング操作に適用されます。弊社の電子式ジョイスティックは、パフォーマンスレベルd(PLd)までの冗長センサーを備えており、欧州から北米、そして世界中の厳しい国際安全規制に、お客様の機器が確実に適合することを保証いたします。
シンプルで堅牢なパイロットコントロールから高度な多機能ジョイスティックまで、ボッシュ レックスロスはモバイル機械に最適なソリューションを提供します。弊社のポートフォリオは、お客様の理想的なHMIを自由に作成できる完全な自由度を提供いたします。
油圧式ジョイスティックは、直接的で段階的な制御を実現します。一方、機能安全PLdレベルまで対応するシステムには、CAN、PWM、またはアナログ信号を備えた電子式ジョイスティックをお選びください。 – POWERED BY BODAS。豊富な人間工学に基づいたグリップのラインナップで、お客様の設計をサポートします。各種スイッチや比例コントローラと完全に組み合わせて構成可能であり、お客様のアプリケーションの正確なニーズにお応えします。
よくある質問
よくある質問への回答はこちらをご覧ください。
どのような場合にPLcまたはPLdジョイスティックが必要となりますか?
CANバスジョイスティックの利点は何ですか?
CANバス対応のジョイスティックは、現代のインテリジェント車両において、OEMメーカー向けの優れた選択肢です。配線の複雑さを大幅に削減し、作業現場における電気的干渉に対する高い耐性を提供し、高度な診断機能によりトラブルシューティングを容易にします。シンプルなアナログ式ジョイスティックは基本的な機能には信頼性の高いソリューションですが、複雑な機械類においてはCANバスプロトコル(例えばSAE J1939など)が標準となっています。これにより、すべての電子コンポーネント間のシームレスな通信が保証され、世界中に分散した機械群にとって極めて重要な要素となります。
レックスロスのジョイスティックは過酷なオフハイウェイ環境に適していますか?
ボッシュ レックスロスのジョイスティックは、極めて高い耐久性を実現するよう設計されております。高い防塵防水性能(例:IP67)を備えており、粉塵や水、高圧洗浄にも耐性があります。堅牢な材料で構築され、厳格な振動と温度テストを受けることで、北極圏の寒さや砂漠の暑さ、湿気の多い気候など、最も厳しいオフハイウェイ条件下で信頼性の高い性能を保証します。これにより、世界中で機械の稼働時間を最大限に確保いたします。
ジョイスティックの「戻り止め」または「ラッチング」機能とは何ですか?
戻り止めは、ジョイスティックの操作経路において触覚的な「カチッ」という感触や明確な位置を提供し、操作者に物理的なフィードバックを与えます。ラッチング機能は、リセットされるまで、ジョイスティックをそのクリック位置に機械的に保持します。これらの機能は、一定の速度維持や一定の油圧流量など、定数設定を必要とする機能において非常に有用です。これにより、繰り返し作業の際の操作者の快適性と精度が向上します。
ジョイスティックに関する技術文書とCADモデルはどこで入手できますか?
詳細な技術データシート、インストールマニュアル、製品に関する詳細情報は、それぞれの製品ページからアクセスできます(リクエストに応じて2D/3D CADモデル利用可能)。弊社のモバイルソリューション ポートフォリオに関するすべての公開技術文書につきましては、レックスロス ダウンロードセンターでご覧いただけます。