1. Home
  2. 블로그
  3. 맞춤형 볼 스크류 조립품
스크류 드라이브를 적용한 세 가지 맞춤형 솔루션을 확인할 수 있습니다.
스크류 드라이브를 적용한 세 가지 맞춤형 솔루션을 확인할 수 있습니다.
리니어 모션 기술

맞춤형 스크류 드라이브 – 핵심 요구 사항 5가지

기계 및 장비 제조사가 볼 및 유성 스크류 조립품의 특수 요구사항을 효율적으로 구현하는 방법

로보틱스, 의료 기술, 반도체 제조, 공작기계, 인트라로지스틱스 분야에서 특정 요구에 맞춘 스크류 드라이브에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 어떤 경우에는 동적 성능, 컴팩트한 설계, 안전성이 중요하고, 또 어떤 경우에는 부식 방지, 온도 관리, 진공 적합성이 관건입니다.

이 모든 응용 분야의 공통점은 요구사항이 높아지는 가운데서도 더 빠르고 경제적으로 구현되어야 한다는 점입니다. 이 블로그 포스트에서 다음 방법을 확인해 보십시오:

  • 적합한 스크류 드라이브 솔루션을 신속하게 구현할 수 있습니다.
  • 특수 제작과 사후 개조에 따르는 추가 비용을 피할 수 있습니다.
  • 엔지니어링을 더 효율적으로 만들 수 있습니다.

팁: 볼 스크류 조립품과 유성 스크류 조립품부터 너트 하우징 및 필로우 블록 유닛을 갖춘 완전한 드라이브 유닛까지, 주요 스크류 드라이브 유형은 스크류 드라이브 제품 페이지에서 한눈에 확인하실 수 있습니다.

검증된 표준을 기반으로 한 맞춤형 솔루션

응용 분야에 특화된 스크류 드라이브가 이토록 많이 필요한 데에는 여러 이유가 있습니다.

  • 부식은 사용 수명을 단축시킵니다.
  • 온도는 정밀도에 영향을 미칩니다.
  • 인터페이스는 통합에 필요한 작업량을 결정합니다.
  • 장착 방식이 실제 비용을 좌우합니다.


과제:
표준 카탈로그에 없는 볼 또는 유성 스크류 조립품이 애플리케이션에 필요하다고 판단되는 순간, 엔지니어링 및 제조 비용은 크게 증가합니다. 특수 설계는 비용이 많이 들 뿐 아니라, 실제 현장에서 검증된 사례도 드뭅니다.

솔루션:
Bosch Rexroth에서는 맞춤형 스크류 드라이브 를 주문하실 수 있습니다. 검증된 표준 부품 및 애드온 부품 으로 제작되며, 고객 요구 사항에 따라 공장에서 직접 가공됩니다.

결과:
기계 및 장비 제조사는 실무에 바로 적용할 수 있는 솔루션을 더 빠르게, 예측 가능한 비용 으로 받아볼 수 있으며, CAD 데이터와 상세 문서도 함께 제공됩니다.

Rexroth의 제공 범위 에는 코팅, 특수 길이 및 고객 사양에 따른 가공, 콤비네이션 스크류와 특수 너트는 물론, 중하중 애플리케이션용 사전 조립 유닛까지 포함됩니다.

대표적인 스크류 개조 사양: 특수 길이, 연장, 특수 가공 및 특수 너트.

대표적인 스크류 개조 사양: 특수 길이, 연장, 특수 가공 및 특수 너트. (이미지: Bosch Rexroth)

스크류 드라이브의 핵심 요구 사항 5가지


1. 특수 환경을 위한 코팅과 소재

특수한 사용 조건에서 작동하는 스크류 드라이브의 경우, 표면 처리는 정밀도와 사용 수명을 좌우하는 결정적 요소입니다. 습기, 부식성 매체, 진공 환경은 소재에만 영향을 주는 것이 아니라 마찰과 마모 특성까지 변화시킵니다. 일부 응용 분야에서는 빛 반사도 과제가 될 수 있습니다.

코팅 및 내식성 솔루션의 대표적인 예로는 박막 경질 크롬을 코팅한 스크류와 너트, 식품 생산처럼 위생이 중요한 영역을 위한 스테인리스강 사양, 반도체 생산이나 광학 산업을 위한 무광 블랙 및 무광 실버 크롬 도금 표면 등이 있습니다.

내식성 표면 처리: 무광 블랙 및 무광 실버 박막 경질 크롬 도금, 그리고 스테인리스강 사양.

내식성 표면 처리: 무광 블랙 및 무광 실버 박막 경질 크롬 도금, 그리고 스테인리스강 사양. (이미지: Bosch Rexroth)

2. 시스템 부품으로서의 스크류

많은 응용 분야에서 스크류는 이미 오래전부터 단순한 전동 요소 이상의 역할을 하고 있습니다. 또한 다음과 같은 추가 기능도 수행합니다. 또한 다음과 같은 추가 기능도 수행합니다.

  • 드라이브에 통합
  • 열 안정화
  • 복합 동작 구현

공작기계 제작 분야의 대표적인 예로는 온도 제어형 스크류 를 들 수 있습니다. 이 스크류에서는 심공 가공 홀과 호스 라인을 이용한 집중 냉각을 통해 열 영향을 제어하고, 추가 설치 공간 없이 공정 안정성을 높입니다. Bosch Rexroth의 특허 스크류 온도 제어 시스템에서는 냉각 매체가 스크류 단부의 고정형 로터리 조인트를 통해 유입되어 스크류 내부를 길이 방향으로 흐릅니다. 그 결과 첫 번째 가공물부터 최대 75% 향상된 부품 정밀도 를 구현합니다.

최적의 온도 제어를 위한 중공 드릴 가공 샤프트와 로터리 리드스루를 적용한 스크류.

최적의 온도 제어를 위한 중공 드릴 가공 샤프트와 로터리 리드스루를 적용한 스크류. (이미지: Bosch Rexroth)

스크류 단부 가공 도 자주 요청되는 사양입니다. 여기에는 일반적으로 다음이 포함됩니다.

  • 내치, 외치, 드라이브 저널, PTO 샤프트를 이용한 형상 결합식 모터 연결
  • 경화 베어링 시트, 슈링크 링, 특수 길이
  • 2~8미터 길이의 스크류 섹션을 볼팅으로 연결한 초장축 스크류 드라이브
스핀들 단부의 다양한 가공 옵션(왼쪽부터): 암나사가 있는 외부 스플라인, 수나사가 있는 내부 스플라인, 내부 키홈.

스핀들 단부의 다양한 가공 옵션(왼쪽부터): 암나사가 있는 외부 스플라인, 수나사가 있는 내부 스플라인, 내부 키홈. (이미지: Bosch Rexroth)

콤비네이션 스크류 는 오른나사 구간과 왼나사 구간, 두 개의 구간으로 이루어지며, 필요에 따라 두 구간의 리드를 다르게 구성할 수도 있습니다. 이를 통해 개방, 폐쇄, 클램핑 메커니즘의 상반된 동작을 단 하나의 드라이브로 구현할 수 있습니다. 대표적인 응용 사례로는 자동차 산업의 타이어 그리핑, 인트라로지스틱스에서 다양한 팔레트 유형을 핸들링하기 위한 AMR(자율주행 로봇)의 포크 간격 조절 등이 있습니다.

상반된 나사산, 볼팅, 연결 볼트를 적용한 콤비네이션 스크류.

상반된 나사산, 볼팅, 연결 볼트를 적용한 콤비네이션 스크류. (이미지: Bosch Rexroth)

3. 기능 부품으로서의 특수 너트 스크류

스크류 너트가 지닌 개조 가능성은 과소평가되는 경우가 많습니다.

목적에 맞는 개조를 통해, 그렇지 않으면 별도의 부품이 필요하고 솔루션 비용을 불필요하게 높였을 기능을 스크류 드라이브에 통합할 수 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

  • 기계 통합을 위한 특수 형상(예: 간섭 윤곽, 슬롯, 나사산)
  • 추가 급유 또는 체결 옵션
  • 피니언 드라이브용 외치 특수 너트
  • 낙하 방지 너트와 같은 안전 기능


낙하 방지 너트 는 수직으로 작동하는 볼 스크류 조립품에서 안전이 중요한 응용 분야에 반드시 필요합니다. 통합형이든 부착형이든, 스크류 드라이브 너트와 여기에 연결된 요소가 갑작스럽게 제어 불능 상태로 떨어지는 것을 방지합니다. 예를 들어 의료 기술 분야에서는 CT 스캐너를 환자 위에 안전하게 고정하는 안전 장치 역할을 합니다.

낙하 하중을 방지하는 낙하 방지 너트(통합형 및 외장형), 그리고 외치 특수 너트.

낙하 하중을 방지하는 낙하 방지 너트(통합형 및 외장형), 그리고 외치 특수 너트. (이미지: Bosch Rexroth)

고온 환경, 고속 동적 부품, 나아가 진공 환경을 위해 Bosch Rexroth는 특수 디플렉터를 개발했으며, 이는 반도체 산업이나 유리 생산 등에 사용됩니다.

전체 순환 방식은 너트 전체 길이를 활용해 높은 부하 용량, 정숙한 작동, 그리고 특히 균일한 토크 곡선을 구현합니다.

고온, 진공 등 까다로운 환경 조건의 응용 분야를 위한 메탈 디플렉터.

고온, 진공 등 까다로운 환경 조건의 응용 분야를 위한 메탈 디플렉터. (이미지: Bosch Rexroth)

4. 사전 조립 유닛으로 조립 작업량 절감

비용 효율적인 맞춤형 솔루션을 개발할 때 구조 설계 못지않게 자주 과소평가되는 요소가 바로 조립입니다.

판금 성형용 서보 프레스와 같은 중하중 응용 분야 에 쓰이는 대형 스크류 드라이브는 조립과 핸들링에 높은 수준을 요구합니다. 개별 부품의 무게가 무거울 뿐 아니라, 취급 자체도 까다롭습니다. 예를 들어 75x20 규격 유성 스크류 조립품용 53kg 플랜지 베어링은 장착 전에 가열해야 하며, 이후 홈붙이 너트를 정확한 토크로 조여야 합니다.엔드 베어링이 사전 조립된 스크류 드라이브 는 이 작업을 제조사가 대신 수행합니다. 이를 통해 다음과 같은 효과를 얻을 수 있습니다.

  • 조립 시간 단축
  • 오류 위험 감소
  • 특수 공구 불필요
서보 프레스 등 중하중 응용 분야를 위한 사전 조립 엔드 베어링 완제품 솔루션.

서보 프레스 등 중하중 응용 분야를 위한 사전 조립 엔드 베어링 완제품 솔루션. (이미지: Bosch Rexroth)

개요: 스크류 드라이브 요구 사항과 대표 솔루션

요구 사항 대표 솔루션 이점
부식, 위생, 광학 코팅, 스테인리스강 안전한 공정, 사용 수명 연장
정밀도, 온도 온도 제어형 스크류 공정 안정성 향상, 정밀도 향상
통합, 동작 특수 형상, 콤비네이션 나사산 더 컴팩트하고 효율적인 구조 설계
안전, 기능 특수 너트, 낙하 방지 너트 작동 안전성 강화
조립, 시간 사전 조립 엔드 베어링 및 조립품 작업량 감소, 오류 발생률 저하

5. 엔지니어링 효율화: 솔루션을 빠르게 찾는 방법

기술과 기능 외에 갈수록 결정적인 요소로 떠오르는 것이 있습니다. 바로 시간입니다. 코팅 사양이든, 개조 사양이든, 베어링이 사전 장착된 사양이든, 모든 맞춤형 스크류 드라이브는 최대한 신속하게 설계·제조·공급되어야 합니다.

리니어 모션 기술 선택기와 같은 디지털 툴은 수많은 배리언트 속에서 헤매지 않고 안정적인 솔루션을 빠르게 찾도록 도와줍니다. 적합한 표준 솔루션을 신속하게 사전 선정할 수 있으며, 고객 맞춤 도면 및 개조의 기반이 되는 기술 데이터와 CAD 모델을 제공합니다.

여기에서 몇 번의 클릭만으로 개조 요청 을 Rexroth 엔지니어링 팀 에 전송할 수 있으며, 팀에서 고객과 협의하며 맞춤 사양을 구현합니다. 그 결과 검증된 표준 부품을 기반으로 완벽하게 최적화된 스크류 드라이브가 완성되며, 검증된 Rexroth 품질은 물론 지침, 3D CAD 데이터, 계산 정보를 담은 프로젝트 문서까지 함께 제공됩니다.

구체적인 요청사항이 있으신가요?

리니어 모션 기술 선택기로 적합한 스크류 드라이브를 찾고, 개조 요청을 Rexroth 엔지니어링 팀에 바로 보내보세요.

선택기 바로가기

Rexroth 팀에 바로 문의하세요!

문의하기
Rainer Sauer

글쓴이: Rainer Sauer

직책: 스크류 드라이브 제품 관리자

FAQ – 고객 맞춤형 스크류 드라이브

고객 맞춤형 스크류 드라이브는 언제 도입할 가치가 있나요?

표준 스크류 드라이브는 환경, 정밀도, 안전, 설치 공간, 통합 측면에서 특수한 요구 사항이 있을 때 한계에 부딪힙니다. 부식성 매체, 높은 열 부하, 진공, 특수 연결 형상, 또는 안전이 중요한 응용 분야가 대표적인 예입니다. 이러한 경우 표준 부품을 개조하는 방식으로 많은 요구 사항을 경제적으로 충족할 수 있습니다.

볼 및 유성 스크류 조립품에는 어떤 코팅을 적용할 수 있나요?

응용 분야에 따라 박막 경질 크롬과 스테인리스강이 사용됩니다. 이를 통해 부식 방지, 마모 특성, 위생, 광학 특성이 개선되며, 식품 및 포장 산업, 의료 기술, 반도체 생산 등에 적용됩니다.

스크류 드라이브에는 어떤 단부 가공 옵션이 있나요?

드라이브 콘셉트와 설치 조건에 따라 다양한 단부 가공 사양의 스크류 드라이브를 주문할 수 있습니다. 예를 들어 내치 및 외치, 드라이브 저널, 파워 테이크오프 샤프트, 경화 베어링 시트, 슬롯, 특수 길이 등이 여기에 해당합니다. 이러한 가공은 모터, 베어링, 기계 구조물로의 통합을 용이하게 합니다.

스크류 드라이브에는 어떤 특수 너트가 있습니까?

스크류 너트는 다양한 기능 및 안전 요구 사항에 맞게 개조할 수 있습니다. 피니언 드라이브용 외부 치형 너트, 특정 체결구 및 급유 옵션, 수직 응용 분야에서 낙하 하중을 방지하는 낙하 방지 너트 등이 대표적인 예입니다. 또한 특수 순환 시스템은 높은 정밀도가 요구되거나 민감한 공정에서 원활한 작동과 균일한 토크 곡선을 보장합니다.

고객 맞춤형 스크류 드라이브는 얼마나 빠르게 구성할 수 있나요?

리니어 모션 기술 선택기와 컨피규레이터 같은 디지털 엔지니어링 툴은 선정 및 사전 설계 과정을 앞당깁니다. 표준화된 부품을 기반으로 한 고객 맞춤형 개조는 완전한 특수 설계보다 훨씬 빠르게 구현할 수 있습니다.

스크류 드라이브는 왜 온도를 제어하나요?

온도 제어형 스크류 드라이브는 열이 정밀도에 미치는 영향을 최소화합니다. 내장된 냉각 채널이 온도 차를 보정해 공정 안정성을 높이며, 특히 공작기계나 고정밀 가공 공정에서 효과적입니다.

콤비네이션 스크류란 무엇인가요?

콤비네이션 스크류는 회전 방향이나 리드가 서로 다른 여러 개의 나사 구간을 갖습니다. 이를 통해 클램핑, 그리핑, 개폐 메커니즘 등에서 상반된 동작이나 동기화된 동작을 단 하나의 드라이브로 구현할 수 있습니다.