기계 드라이브 기술 분야에서 Rexroth의 리니어 모션 기술은 폭넓은 범위의 스크류 조립품을 제공합니다. 스크류 조립품은 회전 운동을 직선 운동으로, 직선 운동을 회전 운동으로 변환하는 장치입니다. 스크류 드라이브

맞춤 솔루션 제작을 위한 강력한 부품

제품 비교

핵심 기술 데이터

제품 직경 피치 정밀도 하중 용량 최대 길이 D x n 값
볼 스크류 어셈블리 6 ~ 80mm 1 ~
64mm
T3, T5, T7, T9
ISO 3408에 따름
동적 최대 C = 315kN
정적 최대 C0 = 534kN
제한 없음 150,000
유성 스크류 어셈블리 20 ~ 75mm 5 ~
20mm
T5, T7, T9
ISO 3408에 따름
up to dyn. C = 544 kN
정적 최대 C0 = 1,496kN
최대
5,000mm
150,000

FAQ

1. 스크류 드라이브는 어떻게 작동하나요?

스크류 드라이브는 회전 운동을 정밀한 직선 운동으로 변환하거나 그 반대로 변환합니다. 산업용 응용 분야에 따라 정밀도, 설치 공간, 효율성, 부하 용량부터 시스템이 작동해야 하는 환경 조건에 이르기까지 다양한 특정 요구 사항이 있습니다.

2. 볼 스크류 어셈블리와 유성 스크류 어셈블리의 차이점은 무엇인가요?

볼 스크류 어셈블리(볼 스크류라고도 함)는 순환 볼을 사용하여 작동하며, 정밀하고 동적이며 고효율적인 응용 분야에 특히 적합합니다. 이 제품은 정밀하고 에너지 효율적인 선형 운동이 필요한 모든 곳에서 사용되며, 예를 들어 공작 기계, 의료 기술, 핸들링, 반도체 및 전자 제조 산업 등에서 사용됩니다.

유성 스크류 어셈블리는 행성체(나사 롤러)를 전동 요소로 사용합니다. 접촉 면적이 넓기 때문에 훨씬 더 큰 힘을 흡수할 수 있으며, 더 높은 강성과 긴 서비스 수명을 달성할 수 있습니다. 이 제품의 응용 분야는 높은 힘이 가해지고 설치 공간이 제한된 중부하 용도에 이상적입니다.

3. 스크류 드라이브 설계에 있어 결정적인 요소는 무엇인가요?

스크류 드라이브 설계에 있어 필수적인 요소는 하중, 동적 특성, 정밀도, 작동 주기, 설치 위치 (수직 또는 수평), 환경 조건, 그리고 시스템의 목표 서비스 수명입니다.

4. 구성 가능한 Rexroth 볼 스크류 어셈블리의 특징은 무엇인가요?

Bosch Rexroth의 볼 스크류 어셈블리는 볼이 레일에서 최적의 방식으로 이탈되도록 설계되어 특히 부드러운 구동을 제공합니다. 또한, Rexroth 볼 스크류 어셈블리는 짧은 너트 설계에 다수의 볼을 탑재하여 높은 정격 하중을 특징으로 합니다.

5. 스크류 드라이브 방식의 AOK/AGK 완전 드라이브 유닛의 장점은 무엇인가요?

Bosch Rexroth의 즉시 설치 가능한 AOK 및 AGK 드라이브 유닛은 검증된 Rexroth 볼 스크류 어셈블리를 너트 하우징 및 필로우 블록 유닛과 결합하여 즉시 설치 가능한 드라이브 축을 형성합니다. 리니어 가이드와 결합하면 이 드라이브 유닛은 다양한 응용 분야에 사용할 수 있는 기능적인 리니어 축이 됩니다.