1. Home
  2. 블로그
  3. 어떤 리니어 가이드가 적합할까요
파란색의 기술적인 배경 위에 다양한 응용 분야를 상징하는 아이콘과 함께 선별된 Rexroth 리니어 가이드 제품들의 모습.
파란색의 기술적인 배경 위에 다양한 응용 분야를 상징하는 아이콘과 함께 선별된 Rexroth 리니어 가이드 제품들의 모습.
리니어 모션 기술

어떤 리니어 가이드가 나의 애플리케이션에 가장 적합할까요?

먼지가 많은 환경, 클린룸, 고동적 조건, 제한된 설치 공간 등 어떠한 환경이든, 하중, 환경, 수명을 명확히 파악하고 있다면, 대개 Rexroth 표준 포트폴리오에서 적합한 솔루션을 찾을 수 있습니다.

리니어 가이드는 주목받는 일은 드물지만, 기계 엔지니어링 및 공장 자동화 분야에서 핵심적인 역할을 합니다. 리니어 가이드는 정의된 환경 및 하중 조건 하에서 선형 운동을 정밀하고 안정적으로 안내하며, 가능한 한 효율적이고 컴팩트하며 유지보수가 최소화되도록 설계되었습니다. 그렇다면 먼지가 많은 환경, 진공, 클린룸, 극한 온도, 높은 동적 성능, 또는 제한된 설치 공간에는 어떤 리니어 가이드가 적합할까요?

이 블로그 게시물을 통해 리니어 가이드 선택 시 어떤 기준이 중요한지, 그리고 Bosch Rexroth의 검증된 표준 솔루션을 통해 어떤 응용 분야를 특히 경제적으로 구현할 수 있는지 알아보실 수 있습니다. 특별하거나 개별적인 요구 사항이 있는 경우, 수십 년간의 응용 분야 노하우를 갖춘 Bosch Rexroth의 전문가들이 기꺼이 도움을 드립니다.

팁: 리니어 부싱부터 프로파일 레일 시스템, 캠 롤러 가이드에 이르기까지 가장 중요한 리니어 가이드 유형에 대한 개요를 보시려면 Bosch Rexroth의 리니어 가이드 제품 페이지 를 방문하시기 바랍니다.

어떤 애플리케이션에 어떤 리니어 가이드를 사용해야 할까요?

Rexroth 리니어 가이드는 공작 기계 제조부터 의료 기술, 식품 및 포장 산업에서 목재 가공, 반도체 및 전자 제품 제조에서 배터리 생산에 이르기까지 거의 모든 산업 분야에서 찾아볼 수 있습니다. 이 모든 분야의 공통점은 거의 모든 응용 분야를 빠르고 비용 효율적으로 구현할 수 있다는 점입니다. 광범위한 표준 리니어 가이드 포트폴리오의 장점은 전 세계적으로 구할 수 있는, 검증되고 신속하게 구성 가능한 다양한 솔루션은 물론, 프로젝트 리드 타임 단축 및 특정 요구 사항에 맞춘 기계 설계입니다. 다음은 산업별 응용 분야 및 맞춤형 솔루션의 예시입니다.

1. 특수 환경 조건을 위한 리니어 가이드

목공 및 석재 가공과 같은 많은 환경에서 리니어 가이드는 먼지와 오염 물질 에 노출됩니다. 특수 씰(일체형 또는 부착형)이 적용된 프로파일 레일 시스템과 Bosch Rexroth의 완전 밀폐형 표준 리니어 부싱은 이러한 응용 분야에 비용 효율적인 솔루션임이 입증되었습니다.

더블 립 씰이 금속 및 목재 칩에 의한 오염으로부터 리니어 가이드를 어떻게 보호하는지 보여주는 사진 모음.

열악한 환경 조건: 이중 립 씰은 목공 및 금속 가공 분야에서 리니어 가이드를 이물질과 오염으로부터 보호합니다.

극한 조건을 위한 전금속 볼 레일 시스템 NRTVG(NRII Temperature Vacuum Graded)는 -30~200°C의 극한 온도 를 견딥니다. 이 시스템은 저온실이나 유리 제조 현장뿐만 아니라, 웨이퍼 및 전자 제품 생산 과정에서 접하는 것과 같은 진공 환경에서도 뛰어난 성능을 발휘합니다. 이는 전금속 표준 리니어 부싱에도 동일하게 적용됩니다.

부식 위험은 전기 도금이나 배터리 생산 과정에서 산, 알칼리 또는 전해질과 접촉할 때뿐만 아니라, 의료 또는 제약 환경에서의 증기 멸균 과정에서도 존재합니다.NRII(내식성 강재)로 제작된 리니어 가이드 와 경질 크롬 도금 및 코팅 처리된 제품(예: 아연-철)은 이러한 유해한 영향을 방지합니다. 드라이룸 에서 사용하기 위해, Rexroth의 표준 포트폴리오에는 POM과 같은 내식성 플라스틱 및 특수 윤활제가 적용된 리니어 가이드도 포함되어 있습니다.

극한 조건을 위한 볼 러너 블록 NRTVG

극한 환경용 러너 블록 NRTVG

소형 볼 레일 시스템 및 내식성 프로파일 레일 시스템 등은 반도체 및 전자 제품 생산 분야에서 다양한 클린룸 등급 의 요구 사항을 충족합니다.

팁: 필요한 클린룸 등급에 따라 표준 사양으로도 충분한 경우가 많습니다.

리니어 가이드 또한 식품 분야, 특히 포장 및 최종 검사 과정에서 없어서는 안 될 요소입니다. 내식성 NRII 또는 NRFG 설계(NRII 식품 등급)의 Rexroth 볼 레일 시스템은 이러한 환경에 특히 적합합니다. 식품과 직접 접촉하지 않는 공정 관련 가이드 작업(예: 병 주입기, 필름 포장기, 또는 봉지 성형·충전·밀봉기)에서도 세척이 용이한 전금속 리니어 부싱의 이점을 누릴 수 있습니다.

전금속 리니어 부싱

전금속 리니어 부싱.

2. 정밀도, 동적 성능 및 제한된 설치 공간을 위한 리니어 가이드

끊임없이 증가하는 자동화는 정확도, 동적 성능 및 설치 공간의 한계를 더욱 넓히고 있습니다. 정밀도 와 관련하여, 롤러 및 볼 레일 시스템 RSHP/BSHP는 Rexroth 표준 포트폴리오에서 선두를 달리고 있습니다. 그 이유는 무엇일까요? 러너 블록의 특허받은 진입 구역은 공작물 가공, 이송, 핸들링, 조립부터 커버 플레이트 및 레이저 절단 또는 3D 프린팅에 이르기까지 최적의 부드러운 주행을 보장합니다.

정밀 볼 레일 시스템 BSHP의 단면 작동 원리: 탄성 강철 베어링 플레이트가 볼이 충격 없이 조화롭게 베어링 구역으로 진입할 수 있도록 하는 방식을 보여주는 그래픽.

볼 레일 시스템 BSHP: 탄성 변형이 가능한 강철 베어링 플레이트(2) 덕분에 진입 구역은 러너 블록(1)의 현재 작동 하중에 개별적으로 적응합니다. 볼(4-7)은 러너 블록과 볼 레일(3) 사이의 베어링 구역으로 충격 하중 없이 부드럽게 진입합니다.

팁: BSHP 리니어 가이드를 장착한 리니어 축 및 다축 시스템 역시 최고의 정밀도와 동적 성능을 달성합니다.

최대 속도를 상징하는 이미지: 파란색 경기장 트랙 위에서 두 개의 고속 러너 블록 옆에 출발 자세를 취한 단거리 선수.

짧은 사이클 타임에는 높은 속도가 요구됩니다. Rexroth 표준 포트폴리오의 고속 러너 블록은 기록적인 10m/s 의 속도에 도달할 수 있습니다. 대표적인 응용 분야로는 플라스틱 사출 성형, 프레스 및 접합, 레이저 절단, 그리고 장거리 이동이 필요한 핸들링 작업이 있습니다. Rexroth의 소형 표준 리니어 부싱 및 표준 볼 레일 시스템 또한 최대 5m/s의 속도로 빠르게 이동합니다.

참고로, Bosch Rexroth의 내구성이 뛰어난 캠 롤러 역시 최대 10m/s의 고속 이동에 이상적입니다.

통합된 추가 기능 은 설치 공간을 절약하고 비용을 절감합니다. 어떤 방식으로 구현될까요? 예를 들어, 온도 제어 기능 TCRS 를 통해 고정밀 공작물 가공에서 열적 안정성을 보장하거나, 측정 시스템이 통합된 리니어 가이드 를 통해 가능합니다.

알아 두면 좋은 정보: 두 옵션 모두 개조가 가능합니다.

파란색 배경 위의 롤러 레일 시스템 RSHP. 태블릿을 통해 시각화된 특허받은 TCRS 온도 제어 옵션의 상세 뷰와 온라인 컨피규레이터에 대한 안내가 표시되어 있습니다.

고정밀 공작 기계를 위한 특허받은 온도 제어 옵션 TCRS가 적용된 롤러 레일 시스템 RSHP

중간 가격대 성능 부문에서 까다로운 응용 분야를 경제적으로구현하고 싶으신가요? 그렇다면 다목적 가이드 시스템 BSCL(Ball Rail System Compact Line) 이 올바른 선택입니다. 그 이유는 무엇일까요? 빠른 선택, 구성 및 주문이 가능하며, 익숙한 Rexroth의 품질, 다양한 비용 절감 기능, 신속한 배송(전 세계 재고 보유)이 결합되어 있습니다.

참고로, 가격 최적화된 BSCL 라인은 향후 몇 년간 지속적으로 확장되어, 더욱 다양한 요구 사항과 응용 분야를 최적화된 가격으로 충족시킬 예정입니다.

짙은 파란색 배경 위에 배치된 볼 레일 시스템 BSCL

다양한 응용 분야를 위한 비용 효율적인 볼 레일 시스템 BSCL

실용적인 팁: 모든 Rexroth 리니어 가이드를 사용하면 모든 정밀도 및 예압 등급에 걸쳐 레일과 러너 블록을 상호 교환할 수 있어 자원을 절약할 수 있습니다.

좁은 작업 공간 및 소형 기계 설계를 위해 Rexroth 포트폴리오에는 소형 볼 레일 시스템 도 포함되어 있으며, 이는 작은 크기와 높은 하중 지지 능력 및 위치 결정 정밀도를 결합한 제품입니다. 이러한 특성은 포장, 의료 기술, 계측 및 시험 분야는 물론 섬유 산업 및 전자 제품 생산 분야에서도 수요가 높습니다.

일반적인 요구 사항에 적합한 리니어 가이드

요구 사항 Rexroth 포트폴리오의 적합한 표준 솔루션(예시)
먼지 및 칩 밀폐형 리니어 부싱, 포괄적인 실링 사양, 와이퍼, 레일 장착 구멍을 간편하게 막을 수 있는 옵션 커버 스트립이 적용된 프로파일 레일 시스템(BSHP, RSHP)
클린룸 극한 조건을 위한 전금속 설계의 소형 볼 레일 시스템 및 NRTVG 볼 레일 시스템
매우 높은 동적 성능 고속 러너 블록이 장착된 볼 레일 시스템
고정밀도 정밀 레일 가이드 RSHP/BSHP, 옵션으로 온도 제어 기능 TCRS 포함
제한된 설치 공간을 위한 컴팩트한 설계 소형 볼 레일 시스템
가격 최적화 중간 성능 범위를 위한 볼 레일 시스템 BSCL
진공 / 극한 온도 전금속 설계의 볼 레일 시스템(예: NRTVG)
위생 구역 볼 레일 시스템 NRII 또는 NRFG

광범위한 솔루션 파트너인 Bosch Rexroth와 함께라면, 여러분의 응용 분야에 적합한 리니어 가이드를 신속하게 찾을 수 있습니다. 프로세스 자동화, 효율성 향상, 소형화 등 어떤 목적이든, 특수한 환경 조건이든, 또는 동역학, 정밀도, 측정이나 온도 제어와 같은 기능 통합에 대한 새로운 요구 사항이든 상관없습니다. 리니어 모션 기술 선택기 를 사용하면 광범위한 표준 포트폴리오 중에서 여러분의 응용 분야에 완벽하게 부합하는 개별 리니어 가이드를 쉽게 선택, 구성 및 주문할 수 있습니다. 폭넓은 표준 포트폴리오는 선택 및 엔지니어링 과정을 단순화할 뿐만 아니라, 구매, 물류, 서비스 및 예비 부품 재고 관리에 소요되는 노력도 줄여줍니다. 지금 바로 Bosch Rexroth의 유지보수가 적고 동급 최고의 솔루션을 활용하여 전체 수명 주기 동안 비용을 절감하고, 궁극적으로 기계 및 플랜트 엔지니어링 분야에서 더 큰 경쟁력과 지속 가능성을 확보해 보세요.

리니어 모션 기술 선택기

리니어 모션 기술 선택기를 사용하면 기술 데이터, CAD 모델 및 적합한 액세서리 부품을 포함하여 여러분의 응용 분야에 적합한 리니어 가이드를 빠르게 찾을 수 있습니다.

지금 바로 리니어 가이드 구성하기

FAQ – 리니어 가이드 선택

표준 리니어 가이드는 어떤 경우에 충분할까요?

하중, 정밀도, 동적 성능, 설치 공간 및 환경 조건에 대한 요구 사항이 명확하게 정의되어 있고, 기존에 제공되는 규격, 실링, 재질, 코팅 또는 윤활제로 이를 충족할 수 있다면 표준 리니어 가이드로 충분한 경우가 많습니다. 맞춤형 솔루션은 일반적으로 표준 옵션이 기술적 또는 경제적 관점에서 요구 사항을 충족하지 못할 때만 고려할 가치가 있습니다.

먼지 및 오염 물질에 적합한 리니어 가이드는 무엇인가요?

먼지, 칩 또는 분진이 있는 환경의 경우, 적절한 밀봉 시스템을 갖춘 견고한 프로파일 레일 시스템이나 완전 밀봉형 리니어 부싱이 적합합니다. 오염 물질의 종류, 세정 전략, 윤활 및 요구되는 수명은 결정적인 요소입니다.

클린룸, 진공 환경 또는 드라이룸 응용 분야로는 어떤 리니어 가이드가 적합할까요?

클린룸, 진공 환경 또는 드라이룸 응용 분야의 경우, 소재 선정, 아웃가싱, 윤활제 및 내식성이 매우 중요합니다. 응용 분야에 따라 소형 볼 레일 시스템, 내식성 프로파일 레일 시스템 또는 전금속 설계의 러너 블록이 적합합니다.

리니어 가이드에서 정밀도, 하중 지지 능력, 속도 중 무엇이 더 중요한가요?

모션 프로파일에 따라 다릅니다. 높은 정밀도에는 견고하고 부드럽게 작동하는 리니어 가이드가 필요하며, 높은 하중 지지 능력에는 적절한 전동 요소를 갖춘 견고한 프로파일 레일 시스템이 필요한 경향이 있고, 고속 작동에는 특히 동적인 러너 블록이나 캠 롤러 가이드가 필요합니다. 실제 적용 시에는 이러한 기준을 종합적으로 평가해야 합니다.

리니어 가이드 비용을 어떻게 절감할 수 있을까요?

비용 절감은 구매 가격뿐만 아니라 전체 수명 주기 전반에 걸쳐 이루어집니다. 즉, 신속한 구성, 사용 가능한 표준 부품, 레일과 러너 블록의 호환성, 적절한 유지보수 전략, 예비 부품 재고 감소, 그리고 더 긴 수명을 통해 달성됩니다.

글쓴이: Daniel Senft

직책: 제품 관리 및 리니어 가이드 응용 분야 부문 이사