4가지 제품명(aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator, ROKIT Motor)의 오버레이로 구성된 Bosch Rexroth의 ROKIT 로보틱스 키트의 주요 비주얼이 보이는 이미지. 중앙에 "UX"라는 글자가 보입니다. 이를 둘러싼 붉은 테두리의 원은 "SOFTWARE", "HARDWARE", "SERVICE" 버튼과 각 제품 아이콘으로 이루어져 있습니다. 아이콘 밑에 모바일 로봇 다섯 대가 줄지어 있습니다.

Rexroth ROKIT, 고객의 성공 요인

개별 구성 요소와 전체 로보틱스 키트는 유연하고 응용하기가 용이하다는 장점이 있어 AGV(무인운반차) 및 AMR(자율 이동 로봇)과 같은 광범위한 차량 유형에 호환되며 다양한 분야에서 바로 사용할 수 있습니다. 별다른 전문 지식도 필요하지 않습니다. 경쟁사와 차별화되는 특징을 만드는 데 주목하세요. ROKIT 구성 요소가 모두 해결해 드립니다. Rexroth ROKIT는 현재 기술을 앞지른 로보틱스 키트를 갖고 있으므로 추가적인 노력 없이 바로 사용할 수 있습니다. Bosch Rexroth가 중시하는 자질 그대로 견고하고 강력한 모듈 방식을 갖춘 혁신적인 소프트웨어 및 하드웨어 구성 요소인 만큼 효율성을 보장합니다.

Blue background with four boxes, three of which are white and one blue. The picture is based on the theme of modularity.

유연함

  • 필요한 사항에 맞는 구성 요소를 선택하세요.
  • 기존 소프트웨어와 하드웨어 솔루션을 계속 사용하세요.
  • 다양한 차량 유형과 응용 분야에 ROKIT를 통합하세요.
Blue background with a white stopwatch and an arrow in front of the stopwatch pointing upwards to the right.

효율성과 견고함

  • 시간과 자원 절약
  • 인트라로지스틱스 분야의 고속 자동화
  • 경쟁사와 차별화되는 특징을 만드는 데 주목하세요. ROKIT에게 모두 맡기세요.
  • 강력한 알고리즘, 튼튼하고 검증받은 구성 요소, 산업용 소프트웨어, 부가 서비스 등으로 이루어진 탄력 있는 로보틱스 키트의 장점을 누리세요.
Blue background with a light blue hand icon that clicks on a white box.

사용하기 쉬운

  • 전문 지식 없이 간단하게 응용할 수 있기 때문에 통합, 설정, 생산, 유지 관리 등에 대한 노력이 덜 들어갑니다.
  • 편리하게 사용하도록 만들어 산업 부문의 새로운 기준을 경험할 수 있습니다.
  • 그래픽 사용자 인터페이스 aXessor의 이점: 이 인터페이스를 사용하면 ROKIT 구성 요소를 쉽고 편안하게 설치 및 관리할 수 있습니다.
4가지 제품명(aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator, ROKIT Motor)의 오버레이로 구성된 Bosch Rexroth의 ROKIT 로보틱스 키트의 주요 비주얼이 보이는 이미지. 중앙에 "UX"라는 글자가 보입니다. 이를 둘러싼 붉은 테두리의 원은 "SOFTWARE", "HARDWARE", "SERVICE" 버튼과 각 제품 아이콘으로 이루어져 있습니다. 아이콘 밑에 모바일 로봇 다섯 대가 줄지어 있습니다.

AGV/AMR용 모듈식 툴킷

모바일 로봇의 빠르고 간편한 자동화의 핵심은 모듈성입니다. Bosch Rexroth는 자동화 키트인 ctrlX AUTOMATION과 로보틱스 키트 ROKIT을 통해 유연한 모듈식 소프트웨어 및 하드웨어 솔루션을 제공하여 장비업체가 자신의 노하우를 쉽게 구현하고 모바일 로봇을 신속하게 개발하여 경쟁업체와 차별화할 수 있도록 지원합니다. 로봇과 자동화에 필요한 개별 구성 요소를 Bosch Rexroth사, 파트너사, 타사 공급업체의 솔루션과 유연하게 결합할 수 있습니다. 모듈식 설계로 컴팩트하며, 통합이 용이하고 시운전이 간편한 것이 장점입니다.

자세히 알아보기
자세히 알아보기

ROKIT 소식

K.Hartwall의 A-Mate AGV가 전시홀을 주행하고 있습니다

K.Hartwall & ROKIT: 개념부터 기록적인 시간 내 도입까지

K.Hartwall은 ROKIT Locator와 ROKIT Navigator를 활용하여 A-MATE® AMR의 통합 작업을 크게 줄입니다. VDA 5050 표준에 따른 원활한 통합과 단 1주 만의 가동은 고객 프로젝트에서 효율성의 새로운 기준을 세웁니다.

창고, 두 대의 지게차, 핸들 옆의 모니터, 그리고 SEP Logistik AG 로고.

SEP Logistik AG와 ROKIT Locator로 효율성 30% 향상

혁신적인 창고 관리 솔루션의 선도적인 제공업체인 SEP Logistik AG는 ROKIT Locator를 통해 모든 지게차를 실시간으로 추적할 수 있도록 RELAG 지게차 제어 시스템을 확장했습니다. 이를 통해 스캔 없는 작업 흐름, 최적화된 작업 경로 설정, 그리고 인력 자원 최대 30% 절감이 가능합니다.

파란색은 내부에서 본 창고 그래픽입니다. 지게차, 모바일 로봇 등 다양한 차량에 초점을 맞추고 있습니다. 모바일 로봇이 중앙에 있으며 조명이 켜져 있습니다.

모바일 로봇 제작을 쉽게

로봇 공학 및 자동화 구성 요소로 이루어진 모듈형 솔루션 세트가 모바일 로봇 개발을 어떻게 간소화하고 가속화하는지 알아보세요.

위에서 내려다본 멋진 생산 현장과 "Rexroth ROKIT Locator - 모바일 로봇용 로컬라이제이션 소프트웨어"라는 헤드 라인

노벨리프트에서 사용 중인 ROKIT Locator

노벨리프트의 APT, PS10, RT20 모바일 로봇에서 렉스로스 로킷 로케이터(Rexroth ROKIT Locator)가 어떻게 사용되는지 알아보세요.

Joerg Heckel(Bosch Rexroth의 신사업 책임자)과 사회자가 ROKIT-ctrlX AUTOMATION 전시 부스 앞에 서서 ROKIT Motor에 관해 설명하고 있습니다.

로보틱스 웹캐스트 – 에피소드 4

ROKIT의 혁신적인 로보틱스 및 자동화 키트와 ctrlX AUTOMATION을 사용하여 그 어느 때보다 더 쉽게 모바일 로봇을 제작할 수 있었던 이유를 알아보세요.

로보틱스 웹캐스트 – 에피소드 3

로보틱스 웹캐스트 – 에피소드 3

ROKIT Motor, ROKIT Navigator의 개발 현황과 ROKIT Locator의 새로운 기능에 관한 최신 정보를 전해드립니다.

로보틱스 웹캐스트 – 에피소드 2

로보틱스 웹캐스트 – 에피소드 2

당사의 Rexroth ROKIT 구성 요소에 대한 최신 뉴스를 확인하세요

"전문가에게 연락하기" 팟캐스트 - 에피소드 2

"전문가에게 연락하기" 팟캐스트 - 에피소드 2

당사의 전문가가 중국의 물류 및 로보틱스 시장과 ROKIT Locator에 대해 설명

ROKIT Locator, IFOY 어워드 수상

ROKIT Locator, IFOY 어워드 수상

레이저 국부화 소프트웨어 '인트라로지스틱스 소프트웨어' 부문 수상

전문가에게 연락하기 및 팟캐스트의 제목 상자는 전화 수신기 기호와 함께 그리드에 표시됩니다.

"전문가에게 연락하기" 팟캐스트 - 에피소드 1

당사의 전문가가 ROKIT Locator에 대해 이야기를 나누고 질문에 답변함

Jörg Heckel(Bosch Rexroth의 인트라로지스틱스 로보틱스 프로젝트 책임자)과 Christopher Parlitz(성장 플랫폼 GmbH의 인트라로지스틱스 로보틱스 개발 책임자)가 Locator에 대해 설명

로보틱스 웹캐스트 – 에피소드 1

당사의 전문가가 ROKIT Locator에 대해 설명

Joerg Heckel(Bosch Rexroth의 인트라로지스틱스 로보틱스 프로젝트 책임자), Thomas Fechner (Bosch Rexroth의 제품 영역 신비즈니스 수석 부사장) 및 Jackson Zhang(Geek+ 유럽 지역 부사장)이 국부화 소프트웨어 Locator에 대한 파트너 계약서에 서명

Bosch Rexroth와 Geek+, 로보틱스 분야에서 협력

Bosch Rexroth 국부화 소프트웨어와 파트너 관계를 맺은 혁신적인 물류 로보틱스 솔루션의 글로벌 개발자

브로슈어

ROKIT의 첫 번째 개요 보기 – Bosch Rexroth의 로보틱스 키트

PDF 다운로드
대화 중인 두 남성이 보이는 그림입니다. 한 명은 흰 셔츠에 회색 바지를 입었고, 다른 사람은 어두운 정장에 흰 셔츠를 입고 넥타이를 맨 차림입니다. 배경에 생산 공장이 보입니다.

관심 있으신가요?

개별 ROKIT 구성 요소뿐만 아니라 Rexroth ROKIT에 대한 고객님의 질문에 답변할 수 있게 되기를 기대하겠습니다.

언제든지 문의해 주십시오.